GN 7607 Rascadores Elastómero, Hygienic Design

Rascadores GN 7607: Elastómero, Hygienic Design
Diseno-higienico

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Cuando se usan en áreas higiénicas, las juntas dinámicas GN 7607 pueden servir para sellar componentes móviles con sección cilíndrica contra la posición del cojinete. Las juntas dinámicas están diseñadas para velocidades moderadas, y no se garantiza el funcionamiento continuo de forma prolongada.

Gracias a la forma especial del reborde de sellado, los rascadores eviten que se creen espacios inaccesibles donde pueda acumularse polvo. Las juntas dinámicas disponibles en el mercado no son adecuadas para este fin, ya que tienen un chaflán de 45° en el canto interior del reborde de sellado.

Las piezas estándar que aparecen en la tabla están dotadas de forma predeterminada de juntas dinámicas GN 7607. Para la sustitución, las juntas dinámicas correspondientes se pueden pedir por separado.

En su estado de suministro, las juntas dinámicas tienen las «dimensiones reales» que se indican en la tabla. Para garantizar un ajuste firme y un sellado fiable, debe preverse el espacio de instalación especificado en la posición de cojinete. Esto garantiza que se pueda deformar el rascador según sea necesario durante la instalación. Todas las superficies en contacto con el rascador deberán tener como mínimo un acabado superficial de calidad Ra 0,8 μm. El desgaste se puede reducir gracias a la lubricación.

Especificación

Poluiretano termoplásticoTPU

  • Temperatura de trabajo -20°C a 110 °C
  • Material conforme a la FDA
  • azul
  • Dureza 95 ±5 Shore A95

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 7607 Rascadores, Diseño Higiénico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 h9
Dimensiones nominales -
Espacio de instalación
d2 H9
Dimensiones nominales -
Espacio de instalación
d3 H9
Dimensiones nominales -
Espacio de instalación
r máx. d1
Dimensiones reales -
rascador, desmontado
d2
Dimensiones reales -
rascador, desmontado
d3
Dimensiones reales -
rascador, desmontado
d4
Dimensiones reales -
rascador, desmontado
sadecuado para
1218200,411,218,220,212,66,8GN 19 / GN 20
1420220,413,220,222,214,66,8GN 1150
1622240,415,222,224,216,66,8GN 19 / GN 20 / GN 8170
2026280,419,326,328,320,76,8GN 19 / GN 20 / GN 1150
2430320,423,330,332,324,76,8GN 19 / GN 20

Estructura y precio

d1
Material

Dureza

d1
Material

Dureza

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,77
más IVA 0,91 €
bruto 5,68 €
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 968 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 969 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 7607-12-TPU-95GN 7607-14-TPU-95GN 7607-16-TPU-95GN 7607-20-TPU-95GN 7607-24-TPU-95

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada