GN 7600 Anillos de sellado Elastómero, Hygienic Design

Anillos de sellado GN 7600: Elastómero, Hygienic Design
Material: EPDM - Caucho de etileno-propileno-dieno
Diseno-higienico

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Los componentes con superficies de montaje cilíndricas que se instalan en áreas higiénicas se pueden sellar y montar sin espacios muertos con anillos de sellado GN 7600.

En el estado de entrega, o sin montar, los anillos de sellado tienen las "dimensiones reales" indicadas en la tabla. Para asegurar un asentamiento firme y un sellado fiable, debe dejarse un espacio de instalación en el componente como se indica en el diagrama. De este modo se garantiza que, una vez instalado el anillo de sellado, quedará sometido a la presión necesaria sin una carga excesiva. Todas las superficies que estén en contacto con el anillo de sellado deben tener una calidad de superficie mínima de Ra 0,8 µm.

Los componentes estándar que se suministran con los anillos de sellado GN 7600 están indicados en la tabla, y se pueden suministrar individualmente si es necesario.

Especificación

Goma butadieno acrilonitrilo hidrogenadoHNBR

  • Temperatura de trabajo -25 °C a +150 °C
  • Material conforme a la FDA
  • azul
  • Dureza 85±5 Shore A85

Caucho de etileno-propileno-dienoEPDM

  • Temperatura de trabajo -40 °C a +120 °C
  • Material conforme a la FDA
  • azul
  • Dureza 85±5 Shore A85

Caucho fluoradoFKM

  • Temperatura de trabajo -5 °C a +200 °C
  • Material conforme a la FDA
  • azul
  • Dureza 85±5 Shore A85

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 7600 Anillos de sellado, diseño higiénico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Dimensiones nominales -
Espacio de instalación
d2
Dimensiones nominales -
Espacio de instalación
d3
Dimensiones nominales -
Espacio de instalación
d1
Dimensiones reales -
Anillo de sellado
d2
Dimensiones reales -
Anillo de sellado
d3
Dimensiones reales -
Anillo de sellado
d4
Dimensiones reales -
Anillo de sellado
s
Dimensiones reales -
Anillo de sellado

adecuado para
10610,89,56,110,25,42GN 1581
11711,810,26,810,96,12GN 1580 / GN 1581 / GN 1582 / GN 8341 / GN 8351
12812,811,27,811,97,12GN 429 / GN 1580
13913,812,28,812,98,12GN 1581 / GN 1582 / GN 8341 / GN 8351
141014,813,29,813,99,12GN 75.6 / GN 305 / GN 1580
161216,815,111,715,8112GN 75.6 / GN 429 / GN 1581 / GN 1582 / GN 5064 / GN 8341 / GN 8351
181418,81713,617,712,92GN 75.6 / GN 305 / GN 1580 / GN 5435 / GN 5445
191519,817,914,518,613,82GN 1581 / GN 1582
201620,818,915,519,614,82GN 429
211721,819,916,420,515,72GN 1580 / GN 5064 / GN 5435 / GN 5445
221822,820,817,421,416,72GN 305 / GN 1150 / GN 1581 / GN 8170 / GN 6226
252125,823,620,224,319,52GN 19 / GN 20 / GN 20.1 / GN 1580 / GN 5064
282428,826,523,127,222,42GN 19 / GN 20 / GN 20.1 / GN 1581 / GN 5080 / GN 5090 / GN 6226
302630,828,525,129,224,42GN 1150
322832,830,42731,126,32GN 19 / GN 20 / GN 20.1 / GN 1580
343034,832,328,93428,22GN 6226
363236,834,230,834,830,12GN 19 / GN 20 / GN 20.1
403640,838,134,738,8342GN 1580
423842,839,936,540,635,82GN 5080 / GN 5090

Estructura y precio

Außendurchmesser d1
d2
s
Material



Dureza

Außendurchmesser d1
d2
s
Material



Dureza

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,95 €
más IVA 0,18 €
bruto 1,13 €
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
40169300
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
  • 5194 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 5195 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 7600-10-6-2-HNBR-85GN 7600-10-6-2-EPDM-85GN 7600-10-6-2-FKM-85GN 7600-11-7-2-HNBR-85GN 7600-11-7-2-EPDM-85GN 7600-11-7-2-FKM-85GN 7600-12-8-2-HNBR-85GN 7600-12-8-2-EPDM-85GN 7600-12-8-2-FKM-85GN 7600-13-9-2-HNBR-85GN 7600-13-9-2-EPDM-85GN 7600-13-9-2-FKM-85GN 7600-14-10-2-HNBR-85GN 7600-14-10-2-EPDM-85GN 7600-14-10-2-FKM-85GN 7600-16-12-2-HNBR-85GN 7600-16-12-2-EPDM-85GN 7600-16-12-2-FKM-85GN 7600-18-14-2-HNBR-85GN 7600-18-14-2-EPDM-85GN 7600-18-14-2-FKM-85GN 7600-19-15-2-HNBR-85GN 7600-19-15-2-EPDM-85GN 7600-19-15-2-FKM-85GN 7600-20-16-2-HNBR-85GN 7600-20-16-2-EPDM-85GN 7600-20-16-2-FKM-85GN 7600-21-17-2-HNBR-85GN 7600-21-17-2-EPDM-85GN 7600-21-17-2-FKM-85GN 7600-22-18-2-HNBR-85GN 7600-22-18-2-EPDM-85GN 7600-22-18-2-FKM-85GN 7600-25-21-2-HNBR-85GN 7600-25-21-2-EPDM-85GN 7600-25-21-2-FKM-85GN 7600-28-24-2-HNBR-85GN 7600-28-24-2-EPDM-85GN 7600-28-24-2-FKM-85GN 7600-30-26-2-HNBR-85GN 7600-30-26-2-EPDM-85GN 7600-30-26-2-FKM-85GN 7600-32-28-2-HNBR-85GN 7600-32-28-2-EPDM-85GN 7600-32-28-2-FKM-85GN 7600-34-30-2-HNBR-85GN 7600-34-30-2-EPDM-85GN 7600-34-30-2-FKM-85GN 7600-36-32-2-HNBR-85GN 7600-36-32-2-EPDM-85GN 7600-36-32-2-FKM-85GN 7600-40-36-2-HNBR-85GN 7600-40-36-2-EPDM-85GN 7600-40-36-2-FKM-85GN 7600-42-38-2-HNBR-85GN 7600-42-38-2-EPDM-85GN 7600-42-38-2-FKM-85

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada