GN 19 Säätöjalat Ruostumaton teräs, 3-A ja DGUV-sertifioitu, hygieeninen muotoilu

Säätöjalat GN 19: Ruostumaton teräs, 3-A ja DGUV-sertifioitu, hygieeninen muotoilu
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista
Hygieeninen-muotoilu

Hygieenisen muotoilun tuoteperhe

Hygieenisen muotoilun tuoteperheen standardiosat on merkitty HD-kuvakkeella. Niissä yhdistyvät korkealuokkainen pinnan laatu, tyhjien tilojen puuttuminen, syvennyksettömät ulkopinnat ja tiivistetyt pulttausalueet. FEM-laskelmiin perustuva tiivistyskonsepti varmistaa luotettavan kosketuspaineen asennuksen jälkeen.

  • sopii käytettäväksi hygieenisesti herkillä alueilla
  • nopea ja helppo puhdistaa
  • ei tyhjiä välejä toiminnallisten tiivisteiden ansiosta
  • sertifioitu EHEDG-ohjeiden mukaisesti
Näytä kaikki hygieenisen muotoilun tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

GN 19 -säätöjalat täyttävät 3-A Sanitary Standard 88-01 -vaatimukset ja noudattavat DGUV-testausperiaatteita, joten ne sopivat käytettäviksi hygieenisissä tiloissa.

Elastomeerityynyt tiivistävät jalkalevyn alla olevan tilan likaa vastaan. Tämä saadaan aikaan koneen levyyn kohdistamalla painolla. Säätöholkin yläpuolella oleva tiivisterengas mahdollistaa asentamisen ilman tyhjää tilaa. Liikkuvat komponentit tiivistetään ympäristöltä pyyhkimellä tai liitoksen tiivisterenkaalla.

Korkealuokkainen viimeistely ehkäisee lian tarttumista ja helpottaa puhdistamista.

Staattisen kuormituskapasiteetin taulukossa ilmoitetut arvot viittaavat selkeästi pystysuoraan kuormaan suhteessa säätöjalkaan. Normaaleissa käyttöolosuhteissa taivutuskuormat tai kulmittaiset kuormat ovat yleisiä ja niiden tuloksena kuormituskapasiteetti vähenee, mikä tulee myös ottaa huomioon.

Tekninen eritelmä

Jalkalevy
Ruostumaton teräspelti AISI 316L


Kara / Säädettävä holkki
Ruostumaton teräs AISI 304
Sorvattu


Tiivisteet

  • sininen
  • FDA-yhteensopiva materiaali
  • Tiivisterengas
    HNBR, kovuus 70±5 Shore A
  • Pyyhin
    TPU, kovuus 95±5 Shore A
  • Liitoksen tiivisterengas
    HNBR, kovuus 85±5 Shore A

Elastomeerityyny, sininen
Silikoni

  • sininen
  • Kovuus 85±5 Shore A
  • Vulkanoitu

Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C


RoHS

Lisävaruste

GN 20.1 Suojaholkit
GN 7600 Tiivisterenkaat
GN 7607 Pyyhkimet
GN 3113 Yhdistelmäavaimia

Piilota tekninen piirros
GN 19 Säätöjalat, ruostumaton teräs, 3-A ja DGUV-sertifioitu, hygieeninen muotoilu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman asennusreikiä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1d3l2l3A/F1A/F2Staattinen
kuorma kN
(ks. tiedot)
60M 1217522525143517199
60M 1617522528193518229
80M 12175225251435171915
80M 16175225281935182215
80M 20185235322435242715
80M 24185235362935243015
100M 16175225281935182222
100M 20185235322435242722
100M 24185235362935243022
120M 16175225281935182230
120M 20185235322435242730
120M 24185235362935243030

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus yhteensä l1
Tyyppi

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus yhteensä l1
Tyyppi

Hygieenisen suunnittelun suunnitteluperiaatteet

3-A Sanitary Standard, Inc.

  • voittoa tavoittelematon ja riippumaton järjestö Yhdysvalloissa
  • kolme sidosryhmää:
    julkiset ja kansalliset terveysvirastot, kone- ja elintarvikevalmistajat
  • yli 70 terveydenhuollon standardia
  • suunnitelmien ja prosessien tarkastaminen, sertifikaattien myöntäminen

1a9a2fe1-0747-459f-b422-952d928519bd

Tiivistyskonsepti

ff998e78-3e70-483d-9ffa-5a89ca179d17

Tiivisteet

Hygieenisen muotoilun ryhmään luokitelluissa standardiosissa tiivisteiden keskeisenä tehtävänä on suojata tyhjiä tiloja, välejä ja rakoja siten, että puhdistusnesteet tai tuotteiden jäännökset eivät pääse niihin sisään.
Tätä varten tarvitaan tiivisteiden ja pyyhkimien määritettyä esijännitystä tai puristamista, jotta asennusolosuhteissa saavutetaan luotettava ja pysyvä tiivistys. Hygieenisen muotoilun tuoteperheessä tiivisteiden asennustilat ja poikkileikkaukset on laskettu ja suunniteltu simulointiohjelmistoilla siten, että asennuksessa saavutetaan tarvittava pintapuristus ja että tiivistemateriaali ei joudu liiallisen puristuksen alaiseksi.
Tärkein erottelu voidaan tehdä staattisen ja liikkuvien tiivisteiden välillä:
Staattisessa tiivisteessä alla esitetyissä käyttöesimerkeissä yläosa on kohti asennuspintaa (tiivisterengas) ja alapinta on kohti kosketuspintaa (alatiiviste) siten, että vastaava paine saavutetaan kiristämällä. On tärkeää varmistaa, että kaikilla tiivisteen kanssa kosketuksissa olevilla pinnoilla on vähintään Ra 0.8 µm pintaviimeistely.
Säädettävän holkin (pyyhin) liikkuvat tiivisteet ja jalan pallonivel (liitoksen tiivisterengas) on suunniteltu siten, että niitä voidaan säätää sekä korkeuden että kulman osalta. Näin asennustilalla yhdessä tiivisteen poikkileikkauksen kanssa varmistetaan välyksetön, esijännitetty tiiviste.
Versiosta ja käyttötyypistä riippuen on mahdollista, että tiivisteet joudutaan vaihtamaan vaurioitumisen johdosta tai ennakkohuoltotoimenpiteenä. Tätä varten Ganter toimittaa tarvittavat tiivisteet varaosina tai tarjoaa niitä tuotenumerolla Tiivisterenkaat GN 7600 varaosien standardiosina.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
66,91
plus ALV 12,71 €
brutto 79,62 €
Paino: 0,477 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 32 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 33 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 19-60-M12-175-AGN 19-60-M12-225-AGN 19-60-M16-175-AGN 19-60-M16-225-AGN 19-80-M12-175-AGN 19-80-M12-225-AGN 19-80-M16-175-AGN 19-80-M16-225-AGN 19-80-M20-185-AGN 19-80-M20-235-AGN 19-80-M24-185-AGN 19-80-M24-235-AGN 19-100-M16-175-AGN 19-100-M16-225-AGN 19-100-M20-185-AGN 19-100-M20-235-AGN 19-100-M24-185-AGN 19-100-M24-235-AGN 19-120-M16-175-AGN 19-120-M16-225-AGN 19-120-M20-185-AGN 19-120-M20-235-AGN 19-120-M24-185-AGN 19-120-M24-235-A

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa