GN 19 Pies de nivelación Acero inoxidable, certificado según 3-A y DGUV, diseño higiénico

Pies de nivelación GN 19: Acero inoxidable, certificado según 3-A y DGUV, diseño higiénico
Clase-de-calidad-2-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable
Diseno-higienico

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Los pies de nivelación GN 19 cumplen con el estándar de sanidad 3-A 88-01 y los principios de pruebas de DGUV, lo que hace que sean adecuadas para el uso en zonas higiénicas.

La almohadilla de elastómero sella el espacio debajo de la base de apoyo para que no entre suciedad. Esto se consigue con el peso de la máquina sobre la base. La junta de sellado por encima de la casquillo de ajuste permite ajustar bien sin que queden espacios muertos. Debido a la escobilla y al anillo de sellado de junta, las piezas móviles están selladas contra el entorno exterior.

El acabado de gran calidad evita que la suciedad se quede pegada y facilita la limpieza.

Los valores de capacidad de carga estática que figuran en la tabla se refieren a una carga puramente vertical en relación a la pata de nivelación. En condiciones de funcionamiento normal, no es raro que haya cargas de flexión o cargas oblicuas, que se traducen en una reducción de la capacidad de carga, lo que debe tomarse en cuenta.

Especificación

Base de apoyo
Bisagras de chapa de acero inoxidable AISI 316L


Eje / Casquillo ajustable
Acero inoxidable AISI 304
torneado


Sellos

  • azul
  • Material conforme a la FDA
  • Anillo de sellado
    HNBR, dureza 70±5 Shore A
  • Rascadores
    TPU, dureza 70±5 Shore A
  • Junta tórica de sellado
    HNBR, dureza 85±5 Shore A

Almohadilla de elastómero
Silicona

  • azul
  • Dureza 85±5 Shore A
  • vulcanizada

Temperatura de trabajo -20 °C a +100 °C


RoHS

Accesorio

GN 20.1 Casquillos de protección
GN 7600 Anillos de sellado
GN 7607 Rascadores
GN 3113 Llaves combinadas

Ocultar dibujo técnico
GN 19 Pies de nivelación, acero inoxidable, certificado según 3-A y DGUV, diseño higiénico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin orificios de fijación
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1d3l2l3A/F1A/F2Carga
estática en kN
(ver información)
60M 1217522525143517199
60M 1617522528193518229
80M 12175225251435171915
80M 16175225281935182215
80M 20185235322435242715
80M 24185235362935243015
100M 16175225281935182222
100M 20185235322435242722
100M 24185235362935243022
120M 16175225281935182230
120M 20185235322435242730
120M 24185235362935243030

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud total l1
Tipo

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud total l1
Tipo

Principios para el diseño higiénico

3-A Sanitary Standard, Inc.

  • Asociación independiente y sin ánimo de lucro de los Estados Unidos
  • Tres grupos de interés:
    agencias públicas y estatales de la salud, fabricantes de maquinaria y productores de alimentos
  • Más de 70 normativas de sanidad
  • Evaluación de diseños y procesos, emisión de certificados

1a9a2fe1-0747-459f-b422-952d928519bd

Concepto de sellado

ff998e78-3e70-483d-9ffa-5a89ca179d17

Juntas

En el caso de las piezas estándar incluidas en el diseño higiénico, los sellos desempeñan la función primordial de proteger los espacios inaccesibles, intersticios y grietas para que no penetren líquidos de limpieza o residuos de productos.
Para tal fin, se requiere una tensión previa o presión definida de las juntas fijas y móviles para obtener un sellado fiable y permanente en el estado instalado. Dentro de la familia de productos de diseño higiénico, los espacios de instalación de las juntas y sus secciones transversales se calculan y se diseñan con un software de simulación, de manera que se logre la compresión necesaria de la superficie durante la instalación y el material de sellado no esté sujeto a presión excesiva.
Existe una diferencia fundamental entre las juntas móviles y las estáticas:
La junta estática, con ejemplo de aplicación a continuación, muestra que la parte superior está de cara a la superficie de montaje (anillo de sellado) y la parte inferior está de cara a la superficie de contacto (sello inferior), de manera que la presión correspondiente se consigue apretando. Todas las superficies que entren en contacto con la junta deben tener un acabado en superficie con una rugosidad de al menos Ra 0,8 µm.
Las juntas móviles del manguito de ajuste y la rótula (anillo de sellado para articulación) del pie han sido diseñadas para permitir el ajuste de altura y ángulo. Gracias a estas también, el espacio de instalación y la sección transversal de la junta garantizan que el sellado quede pretensado y sin holguras.
Dependiendo de la versión y el tipo de uso, puede ser que las juntas necesiten ser reemplazadas en caso de daño o para mantenimiento preventivo. Para ello, Ganter suministra las juntas relevantes como repuestos o las ofrece con el código Anillos de sellado GN 7600 como piezas estándar.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
66,91
más IVA 12,71 €
bruto 79,62 €
Peso: 0,477 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 32 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 33 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 19-60-M12-175-AGN 19-60-M12-225-AGN 19-60-M16-175-AGN 19-60-M16-225-AGN 19-80-M12-175-AGN 19-80-M12-225-AGN 19-80-M16-175-AGN 19-80-M16-225-AGN 19-80-M20-185-AGN 19-80-M20-235-AGN 19-80-M24-185-AGN 19-80-M24-235-AGN 19-100-M16-175-AGN 19-100-M16-225-AGN 19-100-M20-185-AGN 19-100-M20-235-AGN 19-100-M24-185-AGN 19-100-M24-235-AGN 19-120-M16-175-AGN 19-120-M16-225-AGN 19-120-M20-185-AGN 19-120-M20-235-AGN 19-120-M24-185-AGN 19-120-M24-235-A

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada