GN 19 Piedini di livellamento Acciaio INOX, certificato 3-A e DGUV, Hygienic Design

Piedini di livellamento GN 19: Acciaio INOX, certificato 3-A e DGUV, Hygienic Design
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento GN 19 sono conformi alla norma sanitaria 3-A 88-01 e ai principi di prova DGUV: sono pertanto adatti a essere impiegati in ambienti igienici.

Il cuscinetto in elastomero isola dallo sporco lo spazio sotto la pedana. Questo risultato si ottiene grazie al peso della macchina sulla pedana. L'anello di tenuta sopra la bussola di regolazione consente il fissaggio senza spazi morti. Grazie alla guarnizione raschiapolvere e all'anello di tenuta, i componenti mobili sono sigillati rispetto all'ambiente circostante.

La finitura di alta qualità impedisce allo sporco di aderire e semplifica la pulizia.

I valori di carico statico indicati in tabella si riferiscono al carico verticale rispetto al piedino di livellamento. In condizioni d’impiego normali, i carichi di flessione o angolari non sono rari e comportano una riduzione della portata che deve essere tenuta in considerazione.

Specifiche

Pedana
Lamiera di acciaio INOX AISI 316L


Albero di comando / Bussola regolabile
Acciaio INOX AISI 304
Tornito


*Guarnizioni

  • blu
  • Materiale conforme alla FDA
  • Anello di tenuta
    HNBR, durezza 70 ±5 Shore A
  • Guarnizione raschiapolvere
    TPU, durezza 95±5 Shore A
  • Anello di tenuta per snodi
    HNBR, durezza 85 ±5 Shore A

Cuscinetto in elastomero
Silicone

  • blu
  • Durezza 85 ±5 Shore A
  • vulcanizzato

Temperatura di esercizio -20 °C a +100 °C


RoHS

Accessorio

GN 20.1 Manicotti di copertura
GN 7600 Anelli di tenuta
GN 7607 Guarnizioni raschiapolvere
GN 3113 Chiavi combinata

Nascondi disegno tecnico
GN 19 Piedini di livellamento, acciaio INOX, certificato 3-A e DGUV, Hygienic Design disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza fori di montaggio
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1d3l2l3A/F1A/F2Carico
statico in kN
(vedere informazioni)
60M 1217522525143517199
60M 1617522528193518229
80M 12175225251435171915
80M 16175225281935182215
80M 20185235322435242715
80M 24185235362935243015
100M 16175225281935182222
100M 20185235322435242722
100M 24185235362935243022
120M 16175225281935182230
120M 20185235322435242730
120M 24185235362935243030

Selezione e configurazione articolo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza totale l1
Tipo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza totale l1
Tipo

Principi di progettazione per Hygienic Design

3-A Sanitary Standard, Inc.

  • associazione indipendente e senza scopo di lucro negli Stati Uniti
  • tre gruppi di interesse:
    organi amministrativi per la sanità pubblica, produttori di macchinari e alimenti
  • oltre 70 norme sanitarie
  • esame di progetti e processi, rilascio di certificati

1a9a2fe1-0747-459f-b422-952d928519bd

Concetto di tenuta

ff998e78-3e70-483d-9ffa-5a89ca179d17

Guarnizioni

Per i componenti standard Hygienic Design, le guarnizioni hanno la funzione fondamentale di proteggere gli spazi morti, gli interstizi e le fessure dalla penetrazione di liquidi detergenti o residui di prodotto.
A tal fine è necessario mettere in tensione o comprimere le tenute e le guarnizioni raschiapolvere per garantire una tenuta affidabile e permanente nelle condizioni di installazione. Per la famiglia di prodotti Hygienic Design, gli spazi di installazione e le sezioni trasversali delle guarnizioni vengono calcolati e progettati con un software di simulazione, in modo da ottenere la compressione superficiale necessaria al momento dell'installazione e da non sottoporre il materiale della guarnizione a una pressione eccessiva.
È possibile distinguere tra guarnizioni fisse e mobili:
nella guarnizione fissa mostrata nei seguenti esempi di applicazione, la parte superiore è rivolta verso la superficie di montaggio (anello di tenuta) e la parte inferiore verso la superficie di contatto (guarnizione inferiore), in modo da ottenere la pressione necessaria attraverso il serraggio. È necessario assicurarsi che tutte le superfici a contatto con la guarnizione abbiano una finitura superficiale di almeno Ra 0,8 µm.
Le guarnizioni mobili sulla bussola regolabile (guarnizione raschiapolvere) e sullo snodo sferico (anello di tenuta per snodi) del piedino sono progettate per consentire la regolazione di altezza e angolazione. Anche in questo caso, lo spazio di installazione e la sezione della guarnizione garantiscono una tenuta priva di fessure e precaricata.
A seconda della versione e del tipo di impiego potrebbe essere necessario sostituire le guarnizioni in caso di danni o per la manutenzione preventiva. A tal fine, Ganter fornisce le relative guarnizioni come parti di ricambio oppure come componenti standard per i ricambi alla voce Anelli di tenuta GN 7600.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
66,91
più IVA 12,71 €
lordo 79,62 €
Peso: 0,477 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
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
  • 12 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 13 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 19-60-M12-175-AGN 19-60-M12-225-AGN 19-60-M16-175-AGN 19-60-M16-225-AGN 19-80-M12-175-AGN 19-80-M12-225-AGN 19-80-M16-175-AGN 19-80-M16-225-AGN 19-80-M20-185-AGN 19-80-M20-235-AGN 19-80-M24-185-AGN 19-80-M24-235-AGN 19-100-M16-175-AGN 19-100-M16-225-AGN 19-100-M20-185-AGN 19-100-M20-235-AGN 19-100-M24-185-AGN 19-100-M24-235-AGN 19-120-M16-175-AGN 19-120-M16-225-AGN 19-120-M20-185-AGN 19-120-M20-235-AGN 19-120-M24-185-AGN 19-120-M24-235-A

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico