GN 18 Piedini di livellamento Acciaio INOX, conforme FDA

Piedini di livellamento GN 18: Acciaio INOX, conforme FDA
Tipo (piastra base): C4 - Finitura lucida, gomma vulcanizzata, bianco
Versioni dei perni filettati: S - Senza dado, esagono esterno in basso
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-4

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 4

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento GN 18 sono particolarmente adatti a essere utilizzati in ambienti aggressivi.

Le superfici inclinate per il deflusso dei liquidi e l'alta qualità superficiale della piastra base semplificano la pulizia e impediscono l'accumulo di polvere o sporco. Il fondo in gomma vulcanizzata approvato FDA sigilla la base contro la superficie di appoggio e consente di utilizzare i piedini ad esempio in impianti di trasformazione degli alimenti o nell'industria farmaceutica.

I piedini di livellamento vengono forniti montati e non possono essere smontati.

Specifiche

Piastra base
Acciaio INOX AISI 316L


Perno filettato
Acciaio INOX AISI 316L


Dado esagonale ISO 4032
Acciaio INOX


Cuscinetto in gomma

  • Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)
    • Nero per tipo C3
    • Blu per tipo C7
  • Gomma siliconica (MVQ)
    Bianco per tipo C4
  • Materiale conforme alla FDA
  • Durezza 85±5 Shore A
  • Vulcanizzata

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 18 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, approvati FDA disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo (piastra base)

C3Finitura lucida, gomma vulcanizzata, nero
C4Finitura lucida, gomma vulcanizzata, bianco
C7Finitura lucida, gomma vulcanizzata, blu

Versioni dei perni filettati

SSenza dado, esagono esterno in basso
SKCon dado, esagono esterno in basso
TSenza dado, sede per chiave in basso
TKCon dado, sede per chiave in basso
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1
Versione
S / SK

Versione
T / TK
60M 8405063-------
60M 10506080100------
60M 126080100125------
60M 16----75100125150200250
80M 8405063-------
80M 10506080100------
80M 126080100125------
80M 16----75100125150200250
80M 20----75100125150200250
80M 24----100125150200300-
100M 8405063-------
100M 10506080100------
100M 126080100125------
100M 16----75100125150200250
100M 20----75100125150200250
100M 24----100125150200300-
120M 20----75100125150200250
120M 24----100125150200300-
Mostra / Nascondi colonne
d1d2h1h2sA/F1A/F2w in °
60M 831-217-32
60M 1031-217-32
60M 1231-217-32
60M 16-372-1232
80M 833-217-26
80M 1033-217-26
80M 1233-217-26
80M 16-392-1226
80M 20-392-1526
80M 24-412-1926
100M 835-217-22
100M 1035-217-22
100M 1235-217-22
100M 16-412-1222
100M 20-412-1522
100M 24-432-1922
120M 20-432-1520
120M 24-462-1920

Selezione e configurazione articolo

Diametro base d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (T/TK)
Tipo (piastra base)



Versioni dei perni filettati




Diametro base d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (T/TK)
Tipo (piastra base)



Versioni dei perni filettati




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,66
più IVA 2,60 €
lordo 16,26 €
Peso: 0,115 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
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
  • 222 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 223 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 18-60-M8-40-C3-SGN 18-60-M8-40-C3-SKGN 18-60-M8-40-C4-SGN 18-60-M8-40-C4-SKGN 18-60-M8-40-C7-SGN 18-60-M8-40-C7-SKGN 18-60-M8-50-C3-SGN 18-60-M8-50-C3-SKGN 18-60-M8-50-C4-SGN 18-60-M8-50-C4-SKGN 18-60-M8-50-C7-SGN 18-60-M8-50-C7-SKGN 18-60-M8-63-C3-SGN 18-60-M8-63-C3-SKGN 18-60-M8-63-C4-SGN 18-60-M8-63-C4-SKGN 18-60-M8-63-C7-SGN 18-60-M8-63-C7-SKGN 18-60-M10-50-C3-SGN 18-60-M10-50-C3-SKGN 18-60-M10-50-C4-SGN 18-60-M10-50-C4-SKGN 18-60-M10-50-C7-SGN 18-60-M10-50-C7-SKGN 18-60-M10-60-C3-SGN 18-60-M10-60-C3-SKGN 18-60-M10-60-C4-SGN 18-60-M10-60-C4-SKGN 18-60-M10-60-C7-SGN 18-60-M10-60-C7-SKGN 18-60-M10-80-C3-SGN 18-60-M10-80-C3-SKGN 18-60-M10-80-C4-SGN 18-60-M10-80-C4-SKGN 18-60-M10-80-C7-SGN 18-60-M10-80-C7-SKGN 18-60-M10-100-C3-SGN 18-60-M10-100-C3-SKGN 18-60-M10-100-C4-SGN 18-60-M10-100-C4-SKGN 18-60-M10-100-C7-SGN 18-60-M10-100-C7-SKGN 18-60-M12-60-C3-SGN 18-60-M12-60-C3-SKGN 18-60-M12-60-C4-SGN 18-60-M12-60-C4-SKGN 18-60-M12-60-C7-SGN 18-60-M12-60-C7-SKGN 18-60-M12-80-C3-SGN 18-60-M12-80-C3-SKGN 18-60-M12-80-C4-SGN 18-60-M12-80-C4-SKGN 18-60-M12-80-C7-SGN 18-60-M12-80-C7-SKGN 18-60-M12-100-C3-SGN 18-60-M12-100-C3-SKGN 18-60-M12-100-C4-SGN 18-60-M12-100-C4-SKGN 18-60-M12-100-C7-SGN 18-60-M12-100-C7-SKGN 18-60-M12-125-C3-SGN 18-60-M12-125-C3-SKGN 18-60-M12-125-C4-SGN 18-60-M12-125-C4-SKGN 18-60-M12-125-C7-SGN 18-60-M12-125-C7-SKGN 18-60-M16-75-C3-TGN 18-60-M16-75-C3-TKGN 18-60-M16-75-C4-TGN 18-60-M16-75-C4-TKGN 18-60-M16-75-C7-TGN 18-60-M16-75-C7-TKGN 18-60-M16-100-C3-TGN 18-60-M16-100-C3-TKGN 18-60-M16-100-C4-TGN 18-60-M16-100-C4-TKGN 18-60-M16-100-C7-TGN 18-60-M16-100-C7-TKGN 18-60-M16-125-C3-TGN 18-60-M16-125-C3-TKGN 18-60-M16-125-C4-TGN 18-60-M16-125-C4-TKGN 18-60-M16-125-C7-TGN 18-60-M16-125-C7-TKGN 18-60-M16-150-C3-TGN 18-60-M16-150-C3-TKGN 18-60-M16-150-C4-TGN 18-60-M16-150-C4-TKGN 18-60-M16-150-C7-TGN 18-60-M16-150-C7-TKGN 18-60-M16-200-C3-TGN 18-60-M16-200-C3-TKGN 18-60-M16-200-C4-TGN 18-60-M16-200-C4-TKGN 18-60-M16-200-C7-TGN 18-60-M16-200-C7-TKGN 18-60-M16-250-C3-TGN 18-60-M16-250-C3-TKGN 18-60-M16-250-C4-TGN 18-60-M16-250-C4-TKGN 18-60-M16-250-C7-TGN 18-60-M16-250-C7-TKGN 18-80-M8-40-C3-SGN 18-80-M8-40-C3-SKGN 18-80-M8-40-C4-SGN 18-80-M8-40-C4-SKGN 18-80-M8-40-C7-SGN 18-80-M8-40-C7-SKGN 18-80-M8-50-C3-SGN 18-80-M8-50-C3-SKGN 18-80-M8-50-C4-SGN 18-80-M8-50-C4-SKGN 18-80-M8-50-C7-SGN 18-80-M8-50-C7-SKGN 18-80-M8-63-C3-SGN 18-80-M8-63-C3-SKGN 18-80-M8-63-C4-SGN 18-80-M8-63-C4-SKGN 18-80-M8-63-C7-SGN 18-80-M8-63-C7-SKGN 18-80-M10-50-C3-SGN 18-80-M10-50-C3-SKGN 18-80-M10-50-C4-SGN 18-80-M10-50-C4-SKGN 18-80-M10-50-C7-SGN 18-80-M10-50-C7-SKGN 18-80-M10-60-C3-SGN 18-80-M10-60-C3-SKGN 18-80-M10-60-C4-SGN 18-80-M10-60-C4-SKGN 18-80-M10-60-C7-SGN 18-80-M10-60-C7-SKGN 18-80-M10-80-C3-SGN 18-80-M10-80-C3-SKGN 18-80-M10-80-C4-SGN 18-80-M10-80-C4-SKGN 18-80-M10-80-C7-SGN 18-80-M10-80-C7-SKGN 18-80-M10-100-C3-SGN 18-80-M10-100-C3-SKGN 18-80-M10-100-C4-SGN 18-80-M10-100-C4-SKGN 18-80-M10-100-C7-SGN 18-80-M10-100-C7-SKGN 18-80-M12-60-C3-SGN 18-80-M12-60-C3-SKGN 18-80-M12-60-C4-SGN 18-80-M12-60-C4-SKGN 18-80-M12-60-C7-SGN 18-80-M12-60-C7-SKGN 18-80-M12-80-C3-SGN 18-80-M12-80-C3-SKGN 18-80-M12-80-C4-SGN 18-80-M12-80-C4-SKGN 18-80-M12-80-C7-SGN 18-80-M12-80-C7-SKGN 18-80-M12-100-C3-SGN 18-80-M12-100-C3-SKGN 18-80-M12-100-C4-SGN 18-80-M12-100-C4-SKGN 18-80-M12-100-C7-SGN 18-80-M12-100-C7-SKGN 18-80-M12-125-C3-SGN 18-80-M12-125-C3-SKGN 18-80-M12-125-C4-SGN 18-80-M12-125-C4-SKGN 18-80-M12-125-C7-SGN 18-80-M12-125-C7-SKGN 18-80-M16-75-C3-TGN 18-80-M16-75-C3-TKGN 18-80-M16-75-C4-TGN 18-80-M16-75-C4-TKGN 18-80-M16-75-C7-TGN 18-80-M16-75-C7-TKGN 18-80-M16-100-C3-TGN 18-80-M16-100-C3-TKGN 18-80-M16-100-C4-TGN 18-80-M16-100-C4-TKGN 18-80-M16-100-C7-TGN 18-80-M16-100-C7-TKGN 18-80-M16-125-C3-TGN 18-80-M16-125-C3-TKGN 18-80-M16-125-C4-TGN 18-80-M16-125-C4-TKGN 18-80-M16-125-C7-TGN 18-80-M16-125-C7-TKGN 18-80-M16-150-C3-TGN 18-80-M16-150-C3-TKGN 18-80-M16-150-C4-TGN 18-80-M16-150-C4-TKGN 18-80-M16-150-C7-TGN 18-80-M16-150-C7-TKGN 18-80-M16-200-C3-TGN 18-80-M16-200-C3-TKGN 18-80-M16-200-C4-TGN 18-80-M16-200-C4-TKGN 18-80-M16-200-C7-TGN 18-80-M16-200-C7-TKGN 18-80-M16-250-C3-TGN 18-80-M16-250-C3-TKGN 18-80-M16-250-C4-TGN 18-80-M16-250-C4-TKGN 18-80-M16-250-C7-TGN 18-80-M16-250-C7-TKGN 18-80-M20-75-C3-TGN 18-80-M20-75-C3-TKGN 18-80-M20-75-C4-TGN 18-80-M20-75-C4-TKGN 18-80-M20-75-C7-TGN 18-80-M20-75-C7-TKGN 18-80-M20-100-C3-TGN 18-80-M20-100-C3-TKGN 18-80-M20-100-C4-TGN 18-80-M20-100-C4-TKGN 18-80-M20-100-C7-TGN 18-80-M20-100-C7-TKGN 18-80-M20-125-C3-TGN 18-80-M20-125-C3-TKGN 18-80-M20-125-C4-TGN 18-80-M20-125-C4-TKGN 18-80-M20-125-C7-TGN 18-80-M20-125-C7-TKGN 18-80-M20-150-C3-TGN 18-80-M20-150-C3-TKGN 18-80-M20-150-C4-TGN 18-80-M20-150-C4-TKGN 18-80-M20-150-C7-TGN 18-80-M20-150-C7-TKGN 18-80-M20-200-C3-TGN 18-80-M20-200-C3-TKGN 18-80-M20-200-C4-TGN 18-80-M20-200-C4-TKGN 18-80-M20-200-C7-TGN 18-80-M20-200-C7-TKGN 18-80-M20-250-C3-TGN 18-80-M20-250-C3-TKGN 18-80-M20-250-C4-TGN 18-80-M20-250-C4-TKGN 18-80-M20-250-C7-TGN 18-80-M20-250-C7-TKGN 18-80-M24-100-C3-TGN 18-80-M24-100-C3-TKGN 18-80-M24-100-C4-TGN 18-80-M24-100-C4-TKGN 18-80-M24-100-C7-TGN 18-80-M24-100-C7-TKGN 18-80-M24-125-C3-TGN 18-80-M24-125-C3-TKGN 18-80-M24-125-C4-TGN 18-80-M24-125-C4-TKGN 18-80-M24-125-C7-TGN 18-80-M24-125-C7-TKGN 18-80-M24-150-C3-TGN 18-80-M24-150-C3-TKGN 18-80-M24-150-C4-TGN 18-80-M24-150-C4-TKGN 18-80-M24-150-C7-TGN 18-80-M24-150-C7-TKGN 18-80-M24-200-C3-TGN 18-80-M24-200-C3-TKGN 18-80-M24-200-C4-TGN 18-80-M24-200-C4-TKGN 18-80-M24-200-C7-TGN 18-80-M24-200-C7-TKGN 18-80-M24-300-C3-TGN 18-80-M24-300-C3-TKGN 18-80-M24-300-C4-TGN 18-80-M24-300-C4-TKGN 18-80-M24-300-C7-TGN 18-80-M24-300-C7-TKGN 18-100-M8-40-C3-SGN 18-100-M8-40-C3-SKGN 18-100-M8-40-C4-SGN 18-100-M8-40-C4-SKGN 18-100-M8-40-C7-SGN 18-100-M8-40-C7-SKGN 18-100-M8-50-C3-SGN 18-100-M8-50-C3-SKGN 18-100-M8-50-C4-SGN 18-100-M8-50-C4-SKGN 18-100-M8-50-C7-SGN 18-100-M8-50-C7-SKGN 18-100-M8-63-C3-SGN 18-100-M8-63-C3-SKGN 18-100-M8-63-C4-SGN 18-100-M8-63-C4-SKGN 18-100-M8-63-C7-SGN 18-100-M8-63-C7-SKGN 18-100-M10-50-C3-SGN 18-100-M10-50-C3-SKGN 18-100-M10-50-C4-SGN 18-100-M10-50-C4-SKGN 18-100-M10-50-C7-SGN 18-100-M10-50-C7-SKGN 18-100-M10-60-C3-SGN 18-100-M10-60-C3-SKGN 18-100-M10-60-C4-SGN 18-100-M10-60-C4-SKGN 18-100-M10-60-C7-SGN 18-100-M10-60-C7-SKGN 18-100-M10-80-C3-SGN 18-100-M10-80-C3-SKGN 18-100-M10-80-C4-SGN 18-100-M10-80-C4-SKGN 18-100-M10-80-C7-SGN 18-100-M10-80-C7-SKGN 18-100-M10-100-C3-SGN 18-100-M10-100-C3-SKGN 18-100-M10-100-C4-SGN 18-100-M10-100-C4-SKGN 18-100-M10-100-C7-SGN 18-100-M10-100-C7-SKGN 18-100-M12-60-C3-SGN 18-100-M12-60-C3-SKGN 18-100-M12-60-C4-SGN 18-100-M12-60-C4-SKGN 18-100-M12-60-C7-SGN 18-100-M12-60-C7-SKGN 18-100-M12-80-C3-SGN 18-100-M12-80-C3-SKGN 18-100-M12-80-C4-SGN 18-100-M12-80-C4-SKGN 18-100-M12-80-C7-SGN 18-100-M12-80-C7-SKGN 18-100-M12-100-C3-SGN 18-100-M12-100-C3-SKGN 18-100-M12-100-C4-SGN 18-100-M12-100-C4-SKGN 18-100-M12-100-C7-SGN 18-100-M12-100-C7-SKGN 18-100-M12-125-C3-SGN 18-100-M12-125-C3-SKGN 18-100-M12-125-C4-SGN 18-100-M12-125-C4-SKGN 18-100-M12-125-C7-SGN 18-100-M12-125-C7-SKGN 18-100-M16-75-C3-TGN 18-100-M16-75-C3-TKGN 18-100-M16-75-C4-TGN 18-100-M16-75-C4-TKGN 18-100-M16-75-C7-TGN 18-100-M16-75-C7-TKGN 18-100-M16-100-C3-TGN 18-100-M16-100-C3-TKGN 18-100-M16-100-C4-TGN 18-100-M16-100-C4-TKGN 18-100-M16-100-C7-TGN 18-100-M16-100-C7-TKGN 18-100-M16-125-C3-TGN 18-100-M16-125-C3-TKGN 18-100-M16-125-C4-TGN 18-100-M16-125-C4-TKGN 18-100-M16-125-C7-TGN 18-100-M16-125-C7-TKGN 18-100-M16-150-C3-TGN 18-100-M16-150-C3-TKGN 18-100-M16-150-C4-TGN 18-100-M16-150-C4-TKGN 18-100-M16-150-C7-TGN 18-100-M16-150-C7-TKGN 18-100-M16-200-C3-TGN 18-100-M16-200-C3-TKGN 18-100-M16-200-C4-TGN 18-100-M16-200-C4-TKGN 18-100-M16-200-C7-TGN 18-100-M16-200-C7-TKGN 18-100-M16-250-C3-TGN 18-100-M16-250-C3-TKGN 18-100-M16-250-C4-TGN 18-100-M16-250-C4-TKGN 18-100-M16-250-C7-TGN 18-100-M16-250-C7-TKGN 18-100-M20-75-C3-TGN 18-100-M20-75-C3-TKGN 18-100-M20-75-C4-TGN 18-100-M20-75-C4-TKGN 18-100-M20-75-C7-TGN 18-100-M20-75-C7-TKGN 18-100-M20-100-C3-TGN 18-100-M20-100-C3-TKGN 18-100-M20-100-C4-TGN 18-100-M20-100-C4-TKGN 18-100-M20-100-C7-TGN 18-100-M20-100-C7-TKGN 18-100-M20-125-C3-TGN 18-100-M20-125-C3-TKGN 18-100-M20-125-C4-TGN 18-100-M20-125-C4-TKGN 18-100-M20-125-C7-TGN 18-100-M20-125-C7-TKGN 18-100-M20-150-C3-TGN 18-100-M20-150-C3-TKGN 18-100-M20-150-C4-TGN 18-100-M20-150-C4-TKGN 18-100-M20-150-C7-TGN 18-100-M20-150-C7-TKGN 18-100-M20-200-C3-TGN 18-100-M20-200-C3-TKGN 18-100-M20-200-C4-TGN 18-100-M20-200-C4-TKGN 18-100-M20-200-C7-TGN 18-100-M20-200-C7-TKGN 18-100-M20-250-C3-TGN 18-100-M20-250-C3-TKGN 18-100-M20-250-C4-TGN 18-100-M20-250-C4-TKGN 18-100-M20-250-C7-TGN 18-100-M20-250-C7-TKGN 18-100-M24-100-C3-TGN 18-100-M24-100-C3-TKGN 18-100-M24-100-C4-TGN 18-100-M24-100-C4-TKGN 18-100-M24-100-C7-TGN 18-100-M24-100-C7-TKGN 18-100-M24-125-C3-TGN 18-100-M24-125-C3-TKGN 18-100-M24-125-C4-TGN 18-100-M24-125-C4-TKGN 18-100-M24-125-C7-TGN 18-100-M24-125-C7-TKGN 18-100-M24-150-C3-TGN 18-100-M24-150-C3-TKGN 18-100-M24-150-C4-TGN 18-100-M24-150-C4-TKGN 18-100-M24-150-C7-TGN 18-100-M24-150-C7-TKGN 18-100-M24-200-C3-TGN 18-100-M24-200-C3-TKGN 18-100-M24-200-C4-TGN 18-100-M24-200-C4-TKGN 18-100-M24-200-C7-TGN 18-100-M24-200-C7-TKGN 18-100-M24-300-C3-TGN 18-100-M24-300-C3-TKGN 18-100-M24-300-C4-TGN 18-100-M24-300-C4-TKGN 18-100-M24-300-C7-TGN 18-100-M24-300-C7-TKGN 18-120-M20-75-C3-TGN 18-120-M20-75-C3-TKGN 18-120-M20-75-C4-TGN 18-120-M20-75-C4-TKGN 18-120-M20-75-C7-TGN 18-120-M20-75-C7-TKGN 18-120-M20-100-C3-TGN 18-120-M20-100-C3-TKGN 18-120-M20-100-C4-TGN 18-120-M20-100-C4-TKGN 18-120-M20-100-C7-TGN 18-120-M20-100-C7-TKGN 18-120-M20-125-C3-TGN 18-120-M20-125-C3-TKGN 18-120-M20-125-C4-TGN 18-120-M20-125-C4-TKGN 18-120-M20-125-C7-TGN 18-120-M20-125-C7-TKGN 18-120-M20-150-C3-TGN 18-120-M20-150-C3-TKGN 18-120-M20-150-C4-TGN 18-120-M20-150-C4-TKGN 18-120-M20-150-C7-TGN 18-120-M20-150-C7-TKGN 18-120-M20-200-C3-TGN 18-120-M20-200-C3-TKGN 18-120-M20-200-C4-TGN 18-120-M20-200-C4-TKGN 18-120-M20-200-C7-TGN 18-120-M20-200-C7-TKGN 18-120-M20-250-C3-TGN 18-120-M20-250-C3-TKGN 18-120-M20-250-C4-TGN 18-120-M20-250-C4-TKGN 18-120-M20-250-C7-TGN 18-120-M20-250-C7-TKGN 18-120-M24-100-C3-TGN 18-120-M24-100-C3-TKGN 18-120-M24-100-C4-TGN 18-120-M24-100-C4-TKGN 18-120-M24-100-C7-TGN 18-120-M24-100-C7-TKGN 18-120-M24-125-C3-TGN 18-120-M24-125-C3-TKGN 18-120-M24-125-C4-TGN 18-120-M24-125-C4-TKGN 18-120-M24-125-C7-TGN 18-120-M24-125-C7-TKGN 18-120-M24-150-C3-TGN 18-120-M24-150-C3-TKGN 18-120-M24-150-C4-TGN 18-120-M24-150-C4-TKGN 18-120-M24-150-C7-TGN 18-120-M24-150-C7-TKGN 18-120-M24-200-C3-TGN 18-120-M24-200-C3-TKGN 18-120-M24-200-C4-TGN 18-120-M24-200-C4-TKGN 18-120-M24-200-C7-TGN 18-120-M24-200-C7-TKGN 18-120-M24-300-C3-TGN 18-120-M24-300-C3-TKGN 18-120-M24-300-C4-TGN 18-120-M24-300-C4-TKGN 18-120-M24-300-C7-TGN 18-120-M24-300-C7-TK

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico