GN 18 Stellfüße Edelstahl, FDA-konform

Stellfüße GN 18: Edelstahl, FDA-konform
Form (Fußteller): C4 - poliert, Gummi aufvulkanisiert, weiß
Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Stellfüße GN 18 sind für den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungen geeignet.

Die Ablaufschräge und die hohe Oberflächengüte des Fußtellers erleichtern die Reinigung und wirkt möglichen Ablagerungen entgegen. Die FDA-konforme und aufvulkanisierte Gummiauflage dichtet den Teller zur Aufstellfläche ab und macht den Einsatz der Füße z. B. im Lebensmittelbereich oder in der pharmazeutischen Industrie möglich.

Die Gelenkfüße werden montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

Ausführung

Fußteller
Edelstahl 1.4404


Verstellspindel
Edelstahl 1.4404


Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl A4


Gummiauflage

  • Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
    • schwarz bei Form C3
    • blau bei Form C7*
  • Silikon (MVQ)
    weiß bei Form C4
  • FDA-konformer Werkstoff
  • Härte 85±5 Shore A
  • aufvulkanisiert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 18 Stellfüße, Edelstahl 1.4404, FDA-konform Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form (Fußteller)

C3poliert, Gummi aufvulkanisiert, schwarz
C4poliert, Gummi aufvulkanisiert, weiß
C7poliert, Gummi aufvulkanisiert, blau

Spindelvarianten

Sohne Mutter, Außensechskant unten
SKmit Mutter, Außensechskant unten
Tohne Mutter, Schlüsselfläche unten
TKmit Mutter, Schlüsselfläche unten
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1
Ausführung
S / SK

Ausführung
T / TK
60M 8405063-------
60M 10506080100------
60M 126080100125------
60M 16----75100125150200250
80M 8405063-------
80M 10506080100------
80M 126080100125------
80M 16----75100125150200250
80M 20----75100125150200250
80M 24----100125150200300-
100M 8405063-------
100M 10506080100------
100M 126080100125------
100M 16----75100125150200250
100M 20----75100125150200250
100M 24----100125150200300-
120M 20----75100125150200250
120M 24----100125150200300-
Spalten ein-/ausblenden
d1d2h1h2ssw1sw2w in °
60M 831-217-32
60M 1031-217-32
60M 1231-217-32
60M 16-372-1232
80M 833-217-26
80M 1033-217-26
80M 1233-217-26
80M 16-392-1226
80M 20-392-1526
80M 24-412-1926
100M 835-217-22
100M 1035-217-22
100M 1235-217-22
100M 16-412-1222
100M 20-412-1522
100M 24-432-1922
120M 20-432-1520
120M 24-462-1920

Artikelauswahl und -konfiguration

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1 (S/SK)
Länge l1 (T/TK)
Form (Fußteller)



Spindelvariante




Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1 (S/SK)
Länge l1 (T/TK)
Form (Fußteller)



Spindelvariante




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,66
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,60 €
brutto 16,26 €
Gewicht: 0,115 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
  • 222 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 223 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 18-60-M8-40-C3-SGN 18-60-M8-40-C3-SKGN 18-60-M8-40-C4-SGN 18-60-M8-40-C4-SKGN 18-60-M8-40-C7-SGN 18-60-M8-40-C7-SKGN 18-60-M8-50-C3-SGN 18-60-M8-50-C3-SKGN 18-60-M8-50-C4-SGN 18-60-M8-50-C4-SKGN 18-60-M8-50-C7-SGN 18-60-M8-50-C7-SKGN 18-60-M8-63-C3-SGN 18-60-M8-63-C3-SKGN 18-60-M8-63-C4-SGN 18-60-M8-63-C4-SKGN 18-60-M8-63-C7-SGN 18-60-M8-63-C7-SKGN 18-60-M10-50-C3-SGN 18-60-M10-50-C3-SKGN 18-60-M10-50-C4-SGN 18-60-M10-50-C4-SKGN 18-60-M10-50-C7-SGN 18-60-M10-50-C7-SKGN 18-60-M10-60-C3-SGN 18-60-M10-60-C3-SKGN 18-60-M10-60-C4-SGN 18-60-M10-60-C4-SKGN 18-60-M10-60-C7-SGN 18-60-M10-60-C7-SKGN 18-60-M10-80-C3-SGN 18-60-M10-80-C3-SKGN 18-60-M10-80-C4-SGN 18-60-M10-80-C4-SKGN 18-60-M10-80-C7-SGN 18-60-M10-80-C7-SKGN 18-60-M10-100-C3-SGN 18-60-M10-100-C3-SKGN 18-60-M10-100-C4-SGN 18-60-M10-100-C4-SKGN 18-60-M10-100-C7-SGN 18-60-M10-100-C7-SKGN 18-60-M12-60-C3-SGN 18-60-M12-60-C3-SKGN 18-60-M12-60-C4-SGN 18-60-M12-60-C4-SKGN 18-60-M12-60-C7-SGN 18-60-M12-60-C7-SKGN 18-60-M12-80-C3-SGN 18-60-M12-80-C3-SKGN 18-60-M12-80-C4-SGN 18-60-M12-80-C4-SKGN 18-60-M12-80-C7-SGN 18-60-M12-80-C7-SKGN 18-60-M12-100-C3-SGN 18-60-M12-100-C3-SKGN 18-60-M12-100-C4-SGN 18-60-M12-100-C4-SKGN 18-60-M12-100-C7-SGN 18-60-M12-100-C7-SKGN 18-60-M12-125-C3-SGN 18-60-M12-125-C3-SKGN 18-60-M12-125-C4-SGN 18-60-M12-125-C4-SKGN 18-60-M12-125-C7-SGN 18-60-M12-125-C7-SKGN 18-60-M16-75-C3-TGN 18-60-M16-75-C3-TKGN 18-60-M16-75-C4-TGN 18-60-M16-75-C4-TKGN 18-60-M16-75-C7-TGN 18-60-M16-75-C7-TKGN 18-60-M16-100-C3-TGN 18-60-M16-100-C3-TKGN 18-60-M16-100-C4-TGN 18-60-M16-100-C4-TKGN 18-60-M16-100-C7-TGN 18-60-M16-100-C7-TKGN 18-60-M16-125-C3-TGN 18-60-M16-125-C3-TKGN 18-60-M16-125-C4-TGN 18-60-M16-125-C4-TKGN 18-60-M16-125-C7-TGN 18-60-M16-125-C7-TKGN 18-60-M16-150-C3-TGN 18-60-M16-150-C3-TKGN 18-60-M16-150-C4-TGN 18-60-M16-150-C4-TKGN 18-60-M16-150-C7-TGN 18-60-M16-150-C7-TKGN 18-60-M16-200-C3-TGN 18-60-M16-200-C3-TKGN 18-60-M16-200-C4-TGN 18-60-M16-200-C4-TKGN 18-60-M16-200-C7-TGN 18-60-M16-200-C7-TKGN 18-60-M16-250-C3-TGN 18-60-M16-250-C3-TKGN 18-60-M16-250-C4-TGN 18-60-M16-250-C4-TKGN 18-60-M16-250-C7-TGN 18-60-M16-250-C7-TKGN 18-80-M8-40-C3-SGN 18-80-M8-40-C3-SKGN 18-80-M8-40-C4-SGN 18-80-M8-40-C4-SKGN 18-80-M8-40-C7-SGN 18-80-M8-40-C7-SKGN 18-80-M8-50-C3-SGN 18-80-M8-50-C3-SKGN 18-80-M8-50-C4-SGN 18-80-M8-50-C4-SKGN 18-80-M8-50-C7-SGN 18-80-M8-50-C7-SKGN 18-80-M8-63-C3-SGN 18-80-M8-63-C3-SKGN 18-80-M8-63-C4-SGN 18-80-M8-63-C4-SKGN 18-80-M8-63-C7-SGN 18-80-M8-63-C7-SKGN 18-80-M10-50-C3-SGN 18-80-M10-50-C3-SKGN 18-80-M10-50-C4-SGN 18-80-M10-50-C4-SKGN 18-80-M10-50-C7-SGN 18-80-M10-50-C7-SKGN 18-80-M10-60-C3-SGN 18-80-M10-60-C3-SKGN 18-80-M10-60-C4-SGN 18-80-M10-60-C4-SKGN 18-80-M10-60-C7-SGN 18-80-M10-60-C7-SKGN 18-80-M10-80-C3-SGN 18-80-M10-80-C3-SKGN 18-80-M10-80-C4-SGN 18-80-M10-80-C4-SKGN 18-80-M10-80-C7-SGN 18-80-M10-80-C7-SKGN 18-80-M10-100-C3-SGN 18-80-M10-100-C3-SKGN 18-80-M10-100-C4-SGN 18-80-M10-100-C4-SKGN 18-80-M10-100-C7-SGN 18-80-M10-100-C7-SKGN 18-80-M12-60-C3-SGN 18-80-M12-60-C3-SKGN 18-80-M12-60-C4-SGN 18-80-M12-60-C4-SKGN 18-80-M12-60-C7-SGN 18-80-M12-60-C7-SKGN 18-80-M12-80-C3-SGN 18-80-M12-80-C3-SKGN 18-80-M12-80-C4-SGN 18-80-M12-80-C4-SKGN 18-80-M12-80-C7-SGN 18-80-M12-80-C7-SKGN 18-80-M12-100-C3-SGN 18-80-M12-100-C3-SKGN 18-80-M12-100-C4-SGN 18-80-M12-100-C4-SKGN 18-80-M12-100-C7-SGN 18-80-M12-100-C7-SKGN 18-80-M12-125-C3-SGN 18-80-M12-125-C3-SKGN 18-80-M12-125-C4-SGN 18-80-M12-125-C4-SKGN 18-80-M12-125-C7-SGN 18-80-M12-125-C7-SKGN 18-80-M16-75-C3-TGN 18-80-M16-75-C3-TKGN 18-80-M16-75-C4-TGN 18-80-M16-75-C4-TKGN 18-80-M16-75-C7-TGN 18-80-M16-75-C7-TKGN 18-80-M16-100-C3-TGN 18-80-M16-100-C3-TKGN 18-80-M16-100-C4-TGN 18-80-M16-100-C4-TKGN 18-80-M16-100-C7-TGN 18-80-M16-100-C7-TKGN 18-80-M16-125-C3-TGN 18-80-M16-125-C3-TKGN 18-80-M16-125-C4-TGN 18-80-M16-125-C4-TKGN 18-80-M16-125-C7-TGN 18-80-M16-125-C7-TKGN 18-80-M16-150-C3-TGN 18-80-M16-150-C3-TKGN 18-80-M16-150-C4-TGN 18-80-M16-150-C4-TKGN 18-80-M16-150-C7-TGN 18-80-M16-150-C7-TKGN 18-80-M16-200-C3-TGN 18-80-M16-200-C3-TKGN 18-80-M16-200-C4-TGN 18-80-M16-200-C4-TKGN 18-80-M16-200-C7-TGN 18-80-M16-200-C7-TKGN 18-80-M16-250-C3-TGN 18-80-M16-250-C3-TKGN 18-80-M16-250-C4-TGN 18-80-M16-250-C4-TKGN 18-80-M16-250-C7-TGN 18-80-M16-250-C7-TKGN 18-80-M20-75-C3-TGN 18-80-M20-75-C3-TKGN 18-80-M20-75-C4-TGN 18-80-M20-75-C4-TKGN 18-80-M20-75-C7-TGN 18-80-M20-75-C7-TKGN 18-80-M20-100-C3-TGN 18-80-M20-100-C3-TKGN 18-80-M20-100-C4-TGN 18-80-M20-100-C4-TKGN 18-80-M20-100-C7-TGN 18-80-M20-100-C7-TKGN 18-80-M20-125-C3-TGN 18-80-M20-125-C3-TKGN 18-80-M20-125-C4-TGN 18-80-M20-125-C4-TKGN 18-80-M20-125-C7-TGN 18-80-M20-125-C7-TKGN 18-80-M20-150-C3-TGN 18-80-M20-150-C3-TKGN 18-80-M20-150-C4-TGN 18-80-M20-150-C4-TKGN 18-80-M20-150-C7-TGN 18-80-M20-150-C7-TKGN 18-80-M20-200-C3-TGN 18-80-M20-200-C3-TKGN 18-80-M20-200-C4-TGN 18-80-M20-200-C4-TKGN 18-80-M20-200-C7-TGN 18-80-M20-200-C7-TKGN 18-80-M20-250-C3-TGN 18-80-M20-250-C3-TKGN 18-80-M20-250-C4-TGN 18-80-M20-250-C4-TKGN 18-80-M20-250-C7-TGN 18-80-M20-250-C7-TKGN 18-80-M24-100-C3-TGN 18-80-M24-100-C3-TKGN 18-80-M24-100-C4-TGN 18-80-M24-100-C4-TKGN 18-80-M24-100-C7-TGN 18-80-M24-100-C7-TKGN 18-80-M24-125-C3-TGN 18-80-M24-125-C3-TKGN 18-80-M24-125-C4-TGN 18-80-M24-125-C4-TKGN 18-80-M24-125-C7-TGN 18-80-M24-125-C7-TKGN 18-80-M24-150-C3-TGN 18-80-M24-150-C3-TKGN 18-80-M24-150-C4-TGN 18-80-M24-150-C4-TKGN 18-80-M24-150-C7-TGN 18-80-M24-150-C7-TKGN 18-80-M24-200-C3-TGN 18-80-M24-200-C3-TKGN 18-80-M24-200-C4-TGN 18-80-M24-200-C4-TKGN 18-80-M24-200-C7-TGN 18-80-M24-200-C7-TKGN 18-80-M24-300-C3-TGN 18-80-M24-300-C3-TKGN 18-80-M24-300-C4-TGN 18-80-M24-300-C4-TKGN 18-80-M24-300-C7-TGN 18-80-M24-300-C7-TKGN 18-100-M8-40-C3-SGN 18-100-M8-40-C3-SKGN 18-100-M8-40-C4-SGN 18-100-M8-40-C4-SKGN 18-100-M8-40-C7-SGN 18-100-M8-40-C7-SKGN 18-100-M8-50-C3-SGN 18-100-M8-50-C3-SKGN 18-100-M8-50-C4-SGN 18-100-M8-50-C4-SKGN 18-100-M8-50-C7-SGN 18-100-M8-50-C7-SKGN 18-100-M8-63-C3-SGN 18-100-M8-63-C3-SKGN 18-100-M8-63-C4-SGN 18-100-M8-63-C4-SKGN 18-100-M8-63-C7-SGN 18-100-M8-63-C7-SKGN 18-100-M10-50-C3-SGN 18-100-M10-50-C3-SKGN 18-100-M10-50-C4-SGN 18-100-M10-50-C4-SKGN 18-100-M10-50-C7-SGN 18-100-M10-50-C7-SKGN 18-100-M10-60-C3-SGN 18-100-M10-60-C3-SKGN 18-100-M10-60-C4-SGN 18-100-M10-60-C4-SKGN 18-100-M10-60-C7-SGN 18-100-M10-60-C7-SKGN 18-100-M10-80-C3-SGN 18-100-M10-80-C3-SKGN 18-100-M10-80-C4-SGN 18-100-M10-80-C4-SKGN 18-100-M10-80-C7-SGN 18-100-M10-80-C7-SKGN 18-100-M10-100-C3-SGN 18-100-M10-100-C3-SKGN 18-100-M10-100-C4-SGN 18-100-M10-100-C4-SKGN 18-100-M10-100-C7-SGN 18-100-M10-100-C7-SKGN 18-100-M12-60-C3-SGN 18-100-M12-60-C3-SKGN 18-100-M12-60-C4-SGN 18-100-M12-60-C4-SKGN 18-100-M12-60-C7-SGN 18-100-M12-60-C7-SKGN 18-100-M12-80-C3-SGN 18-100-M12-80-C3-SKGN 18-100-M12-80-C4-SGN 18-100-M12-80-C4-SKGN 18-100-M12-80-C7-SGN 18-100-M12-80-C7-SKGN 18-100-M12-100-C3-SGN 18-100-M12-100-C3-SKGN 18-100-M12-100-C4-SGN 18-100-M12-100-C4-SKGN 18-100-M12-100-C7-SGN 18-100-M12-100-C7-SKGN 18-100-M12-125-C3-SGN 18-100-M12-125-C3-SKGN 18-100-M12-125-C4-SGN 18-100-M12-125-C4-SKGN 18-100-M12-125-C7-SGN 18-100-M12-125-C7-SKGN 18-100-M16-75-C3-TGN 18-100-M16-75-C3-TKGN 18-100-M16-75-C4-TGN 18-100-M16-75-C4-TKGN 18-100-M16-75-C7-TGN 18-100-M16-75-C7-TKGN 18-100-M16-100-C3-TGN 18-100-M16-100-C3-TKGN 18-100-M16-100-C4-TGN 18-100-M16-100-C4-TKGN 18-100-M16-100-C7-TGN 18-100-M16-100-C7-TKGN 18-100-M16-125-C3-TGN 18-100-M16-125-C3-TKGN 18-100-M16-125-C4-TGN 18-100-M16-125-C4-TKGN 18-100-M16-125-C7-TGN 18-100-M16-125-C7-TKGN 18-100-M16-150-C3-TGN 18-100-M16-150-C3-TKGN 18-100-M16-150-C4-TGN 18-100-M16-150-C4-TKGN 18-100-M16-150-C7-TGN 18-100-M16-150-C7-TKGN 18-100-M16-200-C3-TGN 18-100-M16-200-C3-TKGN 18-100-M16-200-C4-TGN 18-100-M16-200-C4-TKGN 18-100-M16-200-C7-TGN 18-100-M16-200-C7-TKGN 18-100-M16-250-C3-TGN 18-100-M16-250-C3-TKGN 18-100-M16-250-C4-TGN 18-100-M16-250-C4-TKGN 18-100-M16-250-C7-TGN 18-100-M16-250-C7-TKGN 18-100-M20-75-C3-TGN 18-100-M20-75-C3-TKGN 18-100-M20-75-C4-TGN 18-100-M20-75-C4-TKGN 18-100-M20-75-C7-TGN 18-100-M20-75-C7-TKGN 18-100-M20-100-C3-TGN 18-100-M20-100-C3-TKGN 18-100-M20-100-C4-TGN 18-100-M20-100-C4-TKGN 18-100-M20-100-C7-TGN 18-100-M20-100-C7-TKGN 18-100-M20-125-C3-TGN 18-100-M20-125-C3-TKGN 18-100-M20-125-C4-TGN 18-100-M20-125-C4-TKGN 18-100-M20-125-C7-TGN 18-100-M20-125-C7-TKGN 18-100-M20-150-C3-TGN 18-100-M20-150-C3-TKGN 18-100-M20-150-C4-TGN 18-100-M20-150-C4-TKGN 18-100-M20-150-C7-TGN 18-100-M20-150-C7-TKGN 18-100-M20-200-C3-TGN 18-100-M20-200-C3-TKGN 18-100-M20-200-C4-TGN 18-100-M20-200-C4-TKGN 18-100-M20-200-C7-TGN 18-100-M20-200-C7-TKGN 18-100-M20-250-C3-TGN 18-100-M20-250-C3-TKGN 18-100-M20-250-C4-TGN 18-100-M20-250-C4-TKGN 18-100-M20-250-C7-TGN 18-100-M20-250-C7-TKGN 18-100-M24-100-C3-TGN 18-100-M24-100-C3-TKGN 18-100-M24-100-C4-TGN 18-100-M24-100-C4-TKGN 18-100-M24-100-C7-TGN 18-100-M24-100-C7-TKGN 18-100-M24-125-C3-TGN 18-100-M24-125-C3-TKGN 18-100-M24-125-C4-TGN 18-100-M24-125-C4-TKGN 18-100-M24-125-C7-TGN 18-100-M24-125-C7-TKGN 18-100-M24-150-C3-TGN 18-100-M24-150-C3-TKGN 18-100-M24-150-C4-TGN 18-100-M24-150-C4-TKGN 18-100-M24-150-C7-TGN 18-100-M24-150-C7-TKGN 18-100-M24-200-C3-TGN 18-100-M24-200-C3-TKGN 18-100-M24-200-C4-TGN 18-100-M24-200-C4-TKGN 18-100-M24-200-C7-TGN 18-100-M24-200-C7-TKGN 18-100-M24-300-C3-TGN 18-100-M24-300-C3-TKGN 18-100-M24-300-C4-TGN 18-100-M24-300-C4-TKGN 18-100-M24-300-C7-TGN 18-100-M24-300-C7-TKGN 18-120-M20-75-C3-TGN 18-120-M20-75-C3-TKGN 18-120-M20-75-C4-TGN 18-120-M20-75-C4-TKGN 18-120-M20-75-C7-TGN 18-120-M20-75-C7-TKGN 18-120-M20-100-C3-TGN 18-120-M20-100-C3-TKGN 18-120-M20-100-C4-TGN 18-120-M20-100-C4-TKGN 18-120-M20-100-C7-TGN 18-120-M20-100-C7-TKGN 18-120-M20-125-C3-TGN 18-120-M20-125-C3-TKGN 18-120-M20-125-C4-TGN 18-120-M20-125-C4-TKGN 18-120-M20-125-C7-TGN 18-120-M20-125-C7-TKGN 18-120-M20-150-C3-TGN 18-120-M20-150-C3-TKGN 18-120-M20-150-C4-TGN 18-120-M20-150-C4-TKGN 18-120-M20-150-C7-TGN 18-120-M20-150-C7-TKGN 18-120-M20-200-C3-TGN 18-120-M20-200-C3-TKGN 18-120-M20-200-C4-TGN 18-120-M20-200-C4-TKGN 18-120-M20-200-C7-TGN 18-120-M20-200-C7-TKGN 18-120-M20-250-C3-TGN 18-120-M20-250-C3-TKGN 18-120-M20-250-C4-TGN 18-120-M20-250-C4-TKGN 18-120-M20-250-C7-TGN 18-120-M20-250-C7-TKGN 18-120-M24-100-C3-TGN 18-120-M24-100-C3-TKGN 18-120-M24-100-C4-TGN 18-120-M24-100-C4-TKGN 18-120-M24-100-C7-TGN 18-120-M24-100-C7-TKGN 18-120-M24-125-C3-TGN 18-120-M24-125-C3-TKGN 18-120-M24-125-C4-TGN 18-120-M24-125-C4-TKGN 18-120-M24-125-C7-TGN 18-120-M24-125-C7-TKGN 18-120-M24-150-C3-TGN 18-120-M24-150-C3-TKGN 18-120-M24-150-C4-TGN 18-120-M24-150-C4-TKGN 18-120-M24-150-C7-TGN 18-120-M24-150-C7-TKGN 18-120-M24-200-C3-TGN 18-120-M24-200-C3-TKGN 18-120-M24-200-C4-TGN 18-120-M24-200-C4-TKGN 18-120-M24-200-C7-TGN 18-120-M24-200-C7-TKGN 18-120-M24-300-C3-TGN 18-120-M24-300-C3-TKGN 18-120-M24-300-C4-TGN 18-120-M24-300-C4-TKGN 18-120-M24-300-C7-TGN 18-120-M24-300-C7-TK

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern