Noticias e información

20.10.2026 | Productos y novedades

Sujeción y desbloqueo con presión

 

Rápidas, compactas, diseñadas para una larga vida útil y fáciles de ajustar: las bridas de accionamiento neumático de Ganter ofrecen flexibilidad y…

leer más

 

10.09.2026 | Productos y novedades

Puntas de posicionadores para requisitos especiales

 

Con el estándar GN 81700 para posicionadores, Ganter vuelve a cerrar una brecha al introducir siete nuevas variantes con puntas de formas especiales…

leer más

 

24.07.2026 | Productos y novedades

Clases de calidad del acero inoxidable para mayor transparencia

 

El término acero inoxidable se utiliza para un amplio grupo de materiales con diversas propiedades y características de resistencia. Con las clases de…

leer más

 

17.06.2026 | Productos y novedades

Ergonómicas, elegantes y adecuadas para cualquier uso: Nuevas palancas de maniobra de Ganter

 

Regulación de caudal, ajuste de temperaturas, acoplamiento de embragues, fijación de cierres: dondequiera que haya que girar, accionar o ajustar ejes…

leer más

 

19.05.2026 | Productos y novedades

Pasacables y accesorios para cualquier área de aplicación

 

Allí donde se hace pasar cables o líneas a través de la pared de un cerramiento, se requieren un alivio de tracción y un sellado. Ganter ofrece ahora…

leer más

 

07.04.2026 | Productos y novedades

Las palancas de maniobra GN 210 galardonadas con el iF DESIGN AWARD y el RedDot Award 2026

 

Las palancas de maniobra GN 210 han sido galardonadas con el iF DESIGN AWARD 2026. Este prestigioso premio de diseño, reconocido a nivel…

leer más

 

31.03.2026 | Productos y novedades

Un nuevo concepto de posicionadores

 

Los posicionadores se pueden encontrar prácticamente en cualquier lugar. Y Ganter los ofrece de todas las formas, tamaños y tipos. El líder de mercado…

leer más

 

25.02.2026 | Productos y novedades

Muy a mano

 

Ganter vuelve a marcar nuevos hitos, esta vez ampliando la gama de dimensiones para las clásicas asas en U GN 565 con un nuevo perfil que es…

leer más

 

28.01.2026 | Productos y novedades

Cuando sujetar con firmeza es clave: piezas estándar con fuerza de apriete aumentada

 

En cualquier situación que requiera una fijación repetida mediante atornillado manual, la velocidad y firmeza de la sujeción son críticas. Por ese…

leer más

 

09.12.2025 | Productos y novedades

Cierre inteligente

 

Cierres de muelle con bolas y cierres magnéticos para cerrar de forma simple, pero eficaz.

leer más

 

Catálogos de productos

Información de productos gratis: Catálogos, destacados (folletos especiales)
¡Haga su pedido ahora!

Solicitar catálogo

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada