Pasacables y accesorios para cualquier área de aplicación
Los pasacables son piezas estándar probadas que están ahora disponibles de Ganter en muchos tamaños diferentes y con diversos tipos de rosca. Los componentes estándar con número de pieza GN 62444 son indispensables en ingeniería mecánica y construcción de plantas, y se utilizan allí donde haya que pasar cables, mangueras o líneas a través de un cerramiento o una pared separadora. Ejemplos de ello son los armarios eléctricos, las máquinas de soldadura, los sistemas de almacenamiento de baterías y las estaciones de carga de vehículos eléctricos, entre otros muchos. En todos estos casos, estas piezas fijan los cables en el plano de entrada para proporcionar un alivio de tracción y un sellado eficaces. En los pasacables de Ganter, esto se consigue gracias a un sellado duradero y fiable y a un inserto de fijación hecho de caucho de cloropreno.
Ganter ofrece pasacables con diámetros de fijación de 3 a 44 mm, así como tres tipos de rosca: tipos métricos con las dimensiones de M12 a M63, PG 7 a PG 48 y, específicamente para el mercado estadounidense, las roscas NPT en pulgadas con perfil cónico. Aunque la rosca PG ha sido sustituida hace mucho tiempo por las dimensiones estándar métricas, las conexiones con rosca PG siguen siendo indispensables para resolver problemas reales a la hora de reparar, renovar o modificar sistemas antiguos. Ganter ofrece estos tres tipos en poliamida gris, así como en latón y (excepto para las versiones NPT) en acero inoxidable para entornos corrosivos. Para la mayoría de las aplicaciones, la versión de plástico es la elección preferida y ofrece la mejor relación precio/prestaciones. En aplicaciones en las que aparezcan condiciones exigentes y cargas más elevadas, Ganter recomienda las versiones de metal de alta calidad.
Por supuesto, también pueden solicitarse a Ganter accesorios a juego:
Las tuercas de montaje delgadas GN 62444.1 de latón, plástico o acero inoxidable fijan los conectores cuando los cerramientos de paredes finas o los paneles de mamparo únicamente permiten agujeros pasantes sin rosca.
Los tapones roscados GN 62444.2 de latón o plástico sellan con seguridad los orificios existentes de los cerramientos que no se estén utilizando en ese momento.
Múltiples insertos de sellado GN 62444.3 de elastómero termoplástico permiten pasar hasta ocho cables individuales juntos a través de un pasacables estándar, por lo que son extremadamente eficientes en lo relativo al espacio, tiempo y costes.
Los reductores GN 62444.4 permiten utilizar pasacables más pequeños, por ejemplo, cuando los orificios de los cerramientos estándar son demasiado grandes.
Atrás