Puntas de posicionadores para requisitos especiales

10.09.2026

Con el estándar GN 81700 para posicionadores, Ganter vuelve a cerrar una brecha al introducir siete nuevas variantes con puntas de formas especiales disponibles en diversos materiales para multitud de aplicaciones.

Son un clásico en la gama de productos de Ganter: los posicionadores han sido una pieza diversa e indispensable del catálogo de Ganter desde hace medio siglo. Sirven para bloquear, posicionar, asegurar, cerrar o sujetar: todo ello, en un compacto diseño de intuitivo manejo. Dada la gran diversidad de aplicaciones posibles, ha surgido toda una familia de productos con diseños estándar, cada uno de ellos especializado y optimizado para tareas altamente específicas. Ahora, la familia ha crecido una vez más.

Los expertos en componentes estándar de Ganter han identificado nuevas carencias y las han cubierto con novedosas soluciones específicas para cada aplicación. Esta vez giran en torno al diseño de la punta del posicionador, o más específicamente, de su forma y material. De este modo, GN 81700 sigue ampliando la gama de posicionadores. Ganter ha desarrollado siete puntas de este tipo, que amplían la gama de aplicaciones con nuevas y útiles funciones.

Por ejemplo, el pivote de retención de tipo KA cuenta con punta redondeada de PPA reforzado con fibra de vidrio, de fácil deslizamiento, que no deja marcas ni arañazos en las superficies delicadas, mientras que su parte metálica sigue garantizando una unión no positiva. El pivote de retención de tipo MA consigue un efecto muy similar con su punta de latón que también se desliza suavemente sobre superficies delicadas, al tiempo que funciona con extrema suavidad gracias a la combinación favorable de superficies de fricción entre la guía y el pivote de retención. Los orificios de retención son más fáciles de ubicar con el tipo SB, que cuenta con una punta cónica autocentrante que pasa sin esfuerzo por superficies elevadas. 

La punta esférica del tipo SC garantiza un acoplamiento fiable en orificios cónicos y le permite pasar sobre bordes bajos, actuando de forma similar a un posicionador de muelle. El pivote de retención de tipo SD tiene una forma cilíndrica ideal para orificios de retención poco profundos en aplicaciones donde no sean posibles los orificios profundos o pasantes. Además, la selección de Ganter también incluye ahora algunas variantes muy especiales: los pivotes de formas cilíndricas SE y SF terminan en una rosca externa o interna, que le permite prolongarlos con varillas para su uso como elementos de actuación, por ejemplo. Combinando los tipos de pivote de retención antes mencionados con los casquillos de posicionamiento DIN 179 y los pasadores de fijación DIN 7979 se pueden implementar aplicaciones completamente nuevas. 

Todos los posicionadores de la familia GN 81700 se pueden solicitar con o sin bloqueo de posición, con o sin contratuerca, así como en acero pavonado o inoxidable de clase de calidad 1. A pesar de sus características específicas, están disponibles en stock de forma inmediata, sin necesidad de pedido mínimo.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada