Sujeción y desbloqueo con presión

20.10.2026

Rápidas, compactas, diseñadas para una larga vida útil y fáciles de ajustar: las bridas de accionamiento neumático de Ganter ofrecen flexibilidad y funciones inteligentes para acelerar procesos total o parcialmente automatizados.

Las dos bridas de accionamiento neumático ahora se han unido al grupo de productos Ganter de «Tensado con mecanismos de apriete», en el que se encuentra todo lo que puede necesitar para fijar, bloquear, posicionar y, por supuesto, sujetar. Para un funcionamiento totalmente automático, está disponible la nueva brida neumática GN 8620, seguida de la GN 8621, que cuenta con una palanca manual adicional para el funcionamiento manual, lo que la hace apta también para los procesos parcialmente automatizados. Por lo demás, ambas variantes son prácticamente idénticas: Externamente disponen de puntos de unión y apriete típicos, mientras internamente ambas cuentan con un cilindro neumático con sección transversal elíptica compacta que funciona a presiones entre 2 y 8 bares. 

La alta capacidad de retención queda garantizada por el principio de palanca basculante. En la posición final del cilindro, el brazo de sujeción se encuentra en el punto muerto, donde permanece hasta que se pone en funcionamiento el cilindro o la palanca manual. Incluso si el sistema pierde presión, las piezas continúan fijas de forma segura en su sitio. Este estado se puede desbloquear manualmente con el botón de desbloqueo, lo que provoca que el vástago del pistón regrese una vez superado el punto muerto. El principio cinemático permite los movimientos ágiles del brazo de sujeción, acortando los tiempos de ciclo mientras garantiza una aproximación amortiguada y suave a ambos puntos finales del brazo de sujeción, independientemente de si el accionamiento es mecánico o neumático. El ángulo de apertura es infinitamente variable entre 0 y 135 grados. Para hacer este ajuste individual simplemente hay que girar el tornillo de ajuste de cabeza hexagonal. La detección mediante sensores de las posiciones finales elimina la necesidad de un reajuste mecánico, lo que supone otra enrome ventaja al adaptar las bridas neumáticas a los cambiantes requisitos. Los brazos de sujeción están montados en los extremos cuadrados del eje y se pueden fijar en cualquiera de las cuatro posiciones a 90°.

El modelo GN 8621 dispone de otra palanca manual adicional que realiza el accionamiento del mecanismo de brazo de sujeción cuando el sistema neumático está desactivado. Esta función resulta útil en los procesos parcialmente automatizados. En ese caso, la sujeción se suele realizar manualmente, mientras que la apertura se acciona neumáticamente. Esto permite un bloqueo preciso paso a paso de los mecanismo de gran tamaño o la ejecución de procesos que puedan funcionar de forma completamente automática, en cuyo caso la palanca manual se puede retirar si es necesario.

Las carcasas de aluminio, tanto de GN 8620 como de GN 8621, contienen de forma completamente hermética el mecanismo, con lubricación permanente, para protegerlo de la suciedad. Ganter dispone de ambos modelos en tres tamaños, con fuerzas de sujeción entre 530 y 2700 N y capacidades de retención entre 800 y 10,410 N. Las conexiones del aire comprimido están situadas en las partes delantera y trasera de forma práctica y el conector del sensor, incluido el cable, se puede girar 90 grados para ahorrar espacio. Puesto que las bridas neumáticas utilizan patrones de agujeros establecidos y se pueden posicionar con los agujeros ranurados o las chavetas de ajuste, resulta fácil actualizar las plantillas y los soportes existentes con las nuevas bridas neumáticas. El sensor cuenta con una categoría de protección IP68; se pueden implementar individualmente categorías de protección superiores o protecciones contra explosión.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada