Un nuevo concepto de posicionadores

31.03.2026

Los posicionadores se pueden encontrar prácticamente en cualquier lugar. Y Ganter los ofrece de todas las formas, tamaños y tipos. El líder de mercado en piezas estándar ha añadido ahora otra nueva versión: el posicionador con palanca de accionamiento.

Cuando se trata de piezas estándar, los posicionadores están entre las clásicas: sencillamente, son indispensables en una amplia gama de aplicaciones, y a Ganter no le faltan distintos tipos en su gama de productos. Y aún así, los expertos de Ganter siguen explorando nuevas necesidades concretas de posicionadores con características, dimensiones o funciones especiales.

El GN 823 fue diseñado para cubrir una de estas necesidades: la de un posicionador con palanca. Esta permite accionar el posicionador fácilmente con tan solo un dedo elevando o descendiendo la palanca, incluso mientras se llevan guantes de trabajo gruesos, o cuando el posicionador no se encuentra a la vista. Por ejemplo, los usuarios de sillas de ruedas pueden realizar ajustes en lugares de difícil acceso en la parte posterior o lateral de su silla, la cual no pueden ver. La palanca también señaliza directamente su forma de uso, por lo que resulta una solución intuitiva y cómoda.

El GN 823 está disponible en dos opciones de instalación: para la fijación por tornillos, con un tornillo de rosca corta estándar o fina de tamaño M10 a M16, o para soldar con una brida de montaje en superficie que tiene dos orificios de fijación en un lado. Todas las piezas, es decir, la guía, el pivote de retención y el muelle de presión, están hechos de acero inoxidable resistente a la corrosión. La palanca negra hecha de poliftalamida (PPA) reforzada con fibra de vidrio aguanta incluso las condiciones de funcionamiento más exigentes. Mientras que la palanca de la variante atornillable gira 360 grados, la variante con brida se puede seleccionar en una versión con protección antitorsión, si se desea. En ese caso, la palanca está orientada en paralelo o en perpendicular a la dirección de montaje, lo cual ayuda en caso de operaciones sin visibilidad, por ejemplo.

Con la palanca del tipo B, el pivote se retrae, es decir, se desencaja, presionando la palanca hacia abajo unos 60 grados. La palanca del tipo C permite desencajar el pivote de retención tanto presionando como elevando la palanca. Elevar aún más la palanca, superando el punto muerto, hará que permanezca en esa posición, evitando que el pivote se vuelva a encajar.

Los posicionadores accionados por palanca están disponibles con pivote de retención de diámetros entre 4 y 10 mm, por lo que el GN 823 es adecuado tanto para situaciones de montaje delicadas como para aplicaciones industriales robustas. Con su amplia gama de variantes, el GN 823 ofrece soluciones prácticas con detalles de inteligente diseño: justo lo que esperaba de Ganter.

Ver el video

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada