Muy a mano
En el mundo de las piezas estándar de Ganter, las asas en U ofrecen todo un universo de posibilidades. Desde formas con elegantes curvas hasta las prácticas versiones en ángulo, e incluso asas con funciones de conmutación integradas o un ergonómico moldeado para los dedos, Ganter ofrece la solución correcta para cada necesidad y cada aplicación, hecha de aluminio de alta calidad, acero inoxidable o robusto plástico.
Un clásico y número uno en ventas, el asa en U GN 565, se introdujo hace medio siglo cuando el comité de estandarización de ingeniería mecánica buscaba soluciones que fueran a la vez ergonómicas y estéticamente atractivas, así como asequibles. La solución: un perfil de aluminio extruido que se dobla tomando la forma de un asa. El principio sigue siendo perfectamente válido hoy en día, incluso para el asa en U GN 565 y sus últimas versiones añadidas. Esta pieza estándar está ahora disponible incluso en mayores dimensiones: con una sección transversal totalmente elíptica de 35 × 25 mm y longitudes de instalación entre 250 y 500 mm, el asa es muy robusta. Puede soportar hasta 6400 Newtons perpendicularmente al plano de montaje, o 5900 Newtons en paralelo. Esto hace que el asa sea adecuada incluso para puertas corredizas o trampillas pesadas. Gracias a estos valores, también puede servir como un atractivo elemento de protección o barra de retención. El radio de curvatura y la distancia entre el asa y el plano de montaje se han dimensionado para dar cabida a manos enguantadas.
Debido a que la nueva versión conserva el mismo aspecto que sus predecesoras, se pueden utilizar conjuntamente para mantener una estética homogénea. Bajo pedido, Ganter puede producir dimensiones especiales, diferentes ángulos de curvatura, roscas de montaje especiales o colores individualizados: y todo ello, en breves plazos.
Para resaltar la identidad de marca de los sistemas equipados con las asas, también es posible imprimir los nombres o logotipos de empresa en la superficie de modo resistente al desgaste e integrado en el sistema de revestimiento.
Las asas en U GN 565 vienen de forma estándar con un revestimiento de plástico negro y texturizado mate resistente a la radiación UV para aplicaciones al aire libre. También hay disponibles revestimientos en color rojo o plateado, así como los acabados anodizados o estándar. La versión con revestimiento antimicrobiano contiene iones de plata que reducen eficazmente el crecimiento de bacterias o virus en las asas, y se recomienda para zonas sensibles de hospitales o clínicas.
Si busca una solución que absorba los impactos y sea fácil de sujetar, el asa GN 564 es una opción para tener en cuenta. Este asa en U también está disponible con el perfil de 35 × 25 mm más un revestimiento suave de TPU.
Atrás