Cierre inteligente

09.12.2025

Cierres de muelle con bolas y cierres magnéticos para cerrar de forma simple, pero eficaz.

A menudo, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia crítica en diseño y utilidad. Sin duda, esto incluye los cierres de muelle con bolas y los cierres magnéticos que, aunque de modo invisible, pueden optimizar considerablemente una máquina, accesorio o instalación en cuanto a calidad. Esto es especialmente notable cuando hay trampillas, cubiertas o puertas que necesitan ofrecer un acceso rápido, pero a la vez deben permanecer cerradas de forma segura.

Los cierres de muelle con bolas de la serie GN 4490 ofrecen una forma muy elegante y compacta de cumplir estos requisitos. El dispositivo de montaje fijado al elemento móvil se engrana con el cierre de muelle con bolas de forma precisa entre las dos bolas con carga de muelle, configurando una unión positiva y no positiva. Dependiendo del tamaño y la versión, la fuerza de retención está entre 25 y 150 Newtons. Ambas piezas pueden posicionarse de forma variable, orientándose horizontal o verticalmente, y engranándose en la parte frontal o en un lateral. Los cierres del muelle con bolas están disponibles en diversos tipos y con múltiples opciones de fijación, utilizando roscas u orificios avellanados. 

Si la situación de montaje no permite el posicionamiento deseado, por ejemplo, en caso de montaje sobre perfiles de aluminio, este problema se puede resolver fácilmente con placas de montaje para carcasas de bolas GN 4490.1 o bien con placas de montaje para dispositivos de montaje GN 4490.2. 

Los cierres de muelle con bolas se utilizaban originalmente en mobiliario, para mantener cerradas puertas de pequeñas dimensiones. Aunque las piezas estándar de Ganter utilizan el mismo principio de funcionamiento, han sido completamente rediseñadas. Las aplicaciones industriales simplemente presentan requisitos mucho más altos en cuanto a opciones de montaje y calidad. Disponibles en cuatro tamaños, los cierres de muelle con bolas tienen carcasas de zamac con bolas de acero inoxidable, o bien carcasas de acero inoxidable resistente a la corrosión y bolas cerámicas.

Como alternativa al cierre mecánico, los cierres magnéticos de Ganter GN 4470 representan una opción diferente. Se trata de una solución compacta para el uso en prácticamente cualquier situación, y son más sencillos de instalar que los cierres de muelle con bolas, al tiempo que ofrecen las mismas tolerancias. Cuentan con imanes de neodimio muy potentes encerrados en una carcasa de zamac revestido de plástico, cubierto a su vez con una capa de caucho para reducir los ruidos de cierre y evitar el contacto entre metales. Los elementos magnéticos están montados mediante una ranura o un agujero pasante. El imán puede orientarse hacia arriba o hacia un lado, y combinarse con placas de detención específicas para adaptarse a casi cualquier situación de montaje. Las placas de detención zincadas son también útiles cuando la cubierta o la puerta está hecha de materiales no magnéticos. GN 4470 también se puede utilizar con puertas corredizas. La interacción entre las piezas magnéticas y las placas de detención se puede verificar y configurar en la tienda en línea de Ganter a partir de un dibujo en 3D.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada