Cuando sujetar con firmeza es clave: piezas estándar con fuerza de apriete aumentada

28.01.2026

En cualquier situación que requiera una fijación repetida mediante atornillado manual, la velocidad y firmeza de la sujeción son críticas. Por ese motivo, Ganter ha actualizado sus probadas tuercas para pomos, tornillos para pomos en estrella y palancas de apriete ajustables aumentando su fuerza de apriete. Su superficie de apriete con cojinete de bolas duplica la fuerza de apriete al tiempo que protege la superficie frente a daños.

Numerosas aplicaciones de industria de ingeniería requieren que las piezas y plantillas se deslicen repetidamente sobre ranuras o se recoloquen mediante orificios roscados. Cuando se da prioridad a una sujeción firme y a un apriete rápido, las tuercas para pomos, los tornillos para pomos en estrella y las palancas de apriete ajustables con fuerza de apriete aumentada de Ganter son la elección ideal. Todos ellos comparten una superficie de apriete endurecida que cuenta con un cojinete de bolas y una base debajo. Mientras que con los tornillos y tuercas convencionales se pierde aproximadamente la mitad del par de apriete debido a la fricción bajo la cabeza, en este caso se transmite directamente a la rosca. Esto permite generar una elevada fuerza de apriete axial simplemente a mano, sin herramientas, garantizando que las piezas se fijen de forma rápida y fiable. Debido a que la superficie de apriete no se ve arrastrada junto con el giro del movimiento de apriete, la pieza apretada queda prácticamente libre de marcas, sin arañazos ni indentaciones.

El pomo con fuerza de apriete aumentada GN 6335.9 hecho de plástico negro resistente al impacto garantiza una transmisión ergonómica de la fuerza desde la mano del usuario hasta las piezas de acero que hay debajo con el cojinete axial y el casquillo roscado. Está disponible en cuatro diámetros entre 40 y 80 milímetros con roscas desde M6 a M12.

El tornillo para pomo en estrella de fijación rápida GN 6336.9 combina las ventajas de un apriete y liberación en menos de una vuelta completa con las que ofrece la fuerza de apriete aumentada. Con segmentos roscados que se mueven al pulsar un botón, permite al eje del tornillo insertarse fácilmente en el orificio y apretarse aplicando no más de una vuelta a mano. El tornillo está disponible en M8, M10 y M12, cada uno de ellos con tres longitudes de eje típicas.

Las palancas de apriete ajustables con fuerza de apriete aumentada GN 300.4 están disponibles de forma estándar con rosca interna o externa. El dentado interno permite a los usuarios seleccionar siempre la mejor posición de apriete. Las empuñaduras de palanca de zamac están cromadas o llevan revestimiento de plástico con cinco variantes de color. El cojinete axial y otros elementos mecánicos bajo la palanca están hechos de acero nitrurado o pavonado. Si se requiere protección frente a la corrosión, el GN 300.7, de idéntico diseño, es la elección perfecta con palanca, tornillo y elementos de fijación hechos todos de acero inoxidable resistente a la corrosión.

Ganter fue fundada en 1894 como taller mecánico en Furtwangen, en la Selva Negra alemana. El primer catálogo de piezas estándar de Ganter apareció en 1912, cinco años antes de la fundación del “Standardization Committee of German Industry”, el predecesor del Deutsches Institut für Normung e. V., conocido como DIN. Actualmente, 560 empleados en dos ubicaciones desarrollan, producen y venden piezas estándar para todos los sectores de la industria. Se mantienen más de 85 000 piezas en existencias, listas para entregar.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada