Clases de calidad del acero inoxidable para mayor transparencia

24.07.2026

El término acero inoxidable se utiliza para un amplio grupo de materiales con diversas propiedades y características de resistencia. Con las clases de calidad del acero inoxidable, Ganter ofrece ahora una mayor transparencia, facilitando la rápida selección del nivel adecuado de calidad para una aplicación concreta.

Los aceros inoxidables están por todas partes: al menos, en Ganter. No hay ningún grupo de productos que no incluya componentes estándar de acero inoxidable. La razón está clara: una resistencia a la corrosión más elevada hace que los componentes estándar sean más robustos. Por este motivo, los componentes de acero inoxidable se han convertido en el estándar en muchos sectores industriales. Pero no todos los aceros inoxidables son iguales, como puede verse en el resumen creado por Ganter. El término acero inoxidable incluye una amplia gama de aleaciones con perfiles de propiedades variables. Por tanto, seleccionar el componente estándar con la calidad adecuada no es un asunto trivial, sino que determina la combinación resultante de costes, vida útil y funcionalidad. Para ayudar a los clientes a encontrar componentes de la calidad adecuada rápidamente y de forma eficaz y fiable, Ganter ha decidido proporcionar una categorización simplificada de los diferentes tipos de acero inoxidable en tres clases de calidad. Cada clase de calidad está asociada con una gama específica y claramente formulada de requisitos.

En entornos de baja corrosión, la denominada atmósfera rural, los componentes estándar de clase de calidad 1 son la elección adecuada. Dependiendo del material, esta clase de calidad ofrece resistencia a la corrosión de media a alta, y es adecuada para componentes móviles que entran en contacto con soluciones alcalinas altamente diluidas, ácidos o agua salada de baja concentración. Los materiales de esta clase ofrecen un buen compromiso entre coste y, en la mayoría de los casos, resistencia suficiente. Incluyen, por ejemplo, el acero de fácil mecanización 1.4305 (AISI 303) o el acero fundido 1.4405 (similar a AISI 316).

Al definir las clases de calidad, Ganter hace uso de la nomenclatura establecida por Krupp AG a principios del siglo XX. En aquella época, se realizaban ensayos con diversas aleaciones que eventualmente dieron lugar al origen de las designaciones que se siguen utilizando actualmente, V2A o V4A. 

Por tanto, la clase de calidad 2 de Ganter se refiere a aceros de la serie de ensayos A2 con sus típicas composiciones de aleación de cromo-níquel. Esta clase de calidad está orientada aplicaciones en atmósferas urbanas, con requisitos más elevados de resistencia a la corrosión, especialmente en presencia de soluciones alcalinas diluidas y ácidos o agua con concentraciones de sal medias. Los componentes estándar de esta 
clase de calidad son adecuados para sistemas con requisitos higiénicos estrictos en la industria alimentaria, para válvulas y conectores de tuberías que transportan agua, o para aplicaciones sometidas a la intemperie de forma natural.

La clase de calidad 4 entra en juego allí donde dominan las condiciones extremas y en contacto con agua clorada o altamente salina, agentes de limpieza agresivos u otros medios que reaccionen químicamente. Esto se aplica, en particular, a plantas de la industria química, así como a aplicaciones marinas y offshore.

Todas las clases de calidad, incluidas las descripciones y los detalles del material, se pueden encontrar en muchos puntos en el sitio web de Ganter. Con independencia de cómo aborde el tema, ya sea comenzando por un componente estándar específico, partiendo de la información básica sobre el acero inoxidable o haciendo clic en el icono de la clase de calidad, siempre encontrará amplia información a modo de compendio sobre el acero inoxidable. De esta forma, Ganter ayuda una vez más a los clientes a satisfacer sus requisitos individuales mediante el uso de componentes estándar.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada