Ergonómicas, elegantes y adecuadas para cualquier uso: Nuevas palancas de maniobra de Ganter
Las nuevas palancas de maniobra GN 210 son fáciles de asir desde cualquier dirección y se insertan sin obstaculizar en cualquier área de maniobra. Su diseño elegante y sobrio les valió el "Premio Red Dot al Diseño", así como el "Premio IF al Diseño".
Las palancas de maniobra están disponibles en tres longitudes de empuñadura, cada una con tres opciones diferentes de acoplamiento entre el eje y el cubo: Ya sea con un orificio liso, un orificio con chavetero o un orificio de doble cuadradillo que permite el montaje en ocho posiciones de 45°.
También se dispone de dos opciones para fijar la conexión del cubo. La primera es una abrazadera anular radial, cuya ranura sirve también como referencia para la posición de la empuñadura y permite un montaje ajustable sin holgura. Las versiones con montaje de cuadradillo y chavetero también se pueden fijar axialmente de forma fiable mediante una arandela avellanada fijada con un tornillo avellanado. Una cubierta de atractivo diseño oculta la arandela avellanada. Gracias a las lengüetas flexibles de encaje a presión, esta se puede retirar fácilmente y reutilizar.
El ángulo de rotación puede restringirse si se desea limitar el rango de giro de la palanca de maniobra. Dos orificios permiten el uso de un posicionador de muelle, que puede acoplarse a un elemento dentado, por ejemplo, para proporcionar una respuesta táctil al usuario. Una ranura anular admite uno o dos pasadores de fijación como topes de ángulo de giro.
Las palancas de maniobra, fabricadas en Zamac revestido de plástico, están disponibles de serie en colores plateado y negro, o en cualquier otro color RAL bajo pedido. La cubierta de plástico es de color gris claro o negro, a juego con el color de la empuñadura.
Ganter fue fundada en 1894 como taller mecánico en Furtwangen, en la Selva Negra alemana. El primer catálogo de piezas estándar de Ganter apareció en 1912, cinco años antes de la fundación del "Standardization Committee of German Industry", el predecesor del Deutsches Institut für Normung e. V., conocido como DIN. Actualmente, 550 empleados en dos ubicaciones desarrollan, producen y venden piezas estándar para todos los sectores de la industria. Disponemos de unas 85 000 referencias en existencias, listas para su envío.
Atrás