Noticias e información

Precisas, articuladas y con capacidad de compensación
Ganter amplía su selección de rótulas para incluir rótulas en ángulo y axiales.

Fije piezas en segundos sin necesidad de herramientas: con las soluciones de liberación rápida de Ganter
Ganter ha añadido un pomo en estrella a su gama de productos de liberación rápida. Este se ha basado en la selección actual de diversas tuercas de…

Movimiento en todas las direcciones
Son un clásico en el mundo de los sistemas de transporte: los elementos de deslizamiento con bola. Constituyen la primera elección allí donde es…
Los nuevos actuadores lineales perfilados simplifican la construcción de maquinaria
Con los actuadores lineales perfilados recientemente desarrollados, hechos de perfiles de aluminio de 30 mm y 50 mm de sección cuadrada, Ganter está…

Las aplicaciones especiales requieren tornillos especiales: más allá de los típicos estándares
El Universo y el mundo de los tornillos: ambos son prácticamente infinitos en tamaño y se expanden continuamente. Las aplicaciones especiales demandan…

Encastre automático gracias al pivote achaflanado
La selección de posicionadores de Ganter es sumamente diversa. Y aún así, los expertos en piezas estándar de la Selva Negra continúan encontrando…

Fijación precisa y detección fiable
Para la detección de posición de bridas de apriete verticales y horizontales, Ganter ofrece soportes para sensores sumamente prácticos y con un diseño…

Nuevo lanzamiento de productos
Ganter está expandiendo su gama con una familia de productos completamente novedosa: una selección cuidadosamente diseñada de diversas ruedas y…

Duraderos, fuertes, universales
Los tornillos guía trapezoidales convierten los movimientos giratorios en lineales. Son capaces de transmitir elevadas fuerzas de posicionamiento y…

Nueva generación de bisagras para movimientos precisos
La nueva generación de bisagras de Ganter, disponible en muchas versiones distintas, es resistente al desgaste, al tiempo que ofrece una precisión…