Apoyo firme
Cada máquina, cada sistema de ensayo y cada estación de llenado, incluso los dispositivos de alta tecnología como las impresoras profesionales 3D: ninguno de ellos está suspendido en el aire. Se sustentan sobre elementos específicos optimizados funcionalmente como patas de nivelación o, si se requiere movilidad, ruedecillas. Estas "interfaces con el suelo" están lejos de ser insignificantes adiciones. Son partes extremadamente importantes de cualquier construcción, y es por ello que encontrará una amplia gama de opciones en la cartera de productos de Ganter.
Las patas de nivelación soportan cargas tanto estáticamente como dinámicamente. Y no solamente requieren una capacidad de carga suficiente, sino que también deben ser duraderas, facilitar la limpieza y ofrecer la resistencia necesaria a la corrosión. Por supuesto, también deben ser capaces de compensar las superficies irregulares o permitir el anclaje al suelo. Incluso esta lista incompleta de funciones deja claro que estamos hablando de aspectos verdaderamente fundamentales y que por triviales que puedan parecer las patas de nivelación, deben ofrecer una serie de características realmente complejas. Después de todo, estas piezas estándar deben satisfacer muchos requisitos específicos en una forma compacta.
Tanto si están diseñadas para altas capacidades de carga, hechas de acero inoxidable, con o sin un orificio de anclaje, con compensación de la inclinación o a modo de sofisticada combinación de eje y peana para aplicaciones de alto rendimiento, las patas de nivelación son sencillamente tan variadas y diversas como el equipamiento que sostienen. Una elección inadecuada de una pata de nivelación podría no parecer tan dramática en un primer momento, pero las cosas se verán distintas cuando la pata se haya debilitado debido a una carga excesiva o a sustancias agresivas hasta el punto de colapsar. Porque sustituir una pata de nivelación supone detener los procesos, perder un valioso tiempo, reparaciones costosas y clientes insatisfechos. Para aprender cómo evitar todo esto, simplemente eche un vistazo a la selección de diversas piezas estándar de Ganter.
Por supuesto, las mismas consideraciones se aplican también a los sistemas móviles, que se desplazan o que son independientes de la ubicación. Este tipo de casos se resuelve con el grupo de productos recién añadido para "Transporte con ruedas y ruedecillas", que ya contiene una amplia selección de productos. Estos abarcan desde ruedecillas de exigencia ligera relativamente sencillas con baja capacidad de carga, pasando por ruedecillas de exigencia media para uso industrial, hasta ruedecillas especiales de alto rendimiento, diseñadas para cargas dinámicas elevadas combinadas con velocidades de desplazamiento altas. Los diversos tamaños, tipos de rodamiento, capacidades de maniobra y bandas de rodadura forman una pequeña galaxia en sí mismas dentro del enorme universo de piezas estándar de Ganter. Pero no hay que preocuparse: el folleto resumido "Ruedas y ruedecillas" facilita la navegación a través de este enorme espacio de posibilidades.
Y por si todo ello no fuera suficiente, Ganter también ha ideado soluciones híbridas. Por ejemplo, GN 22882 combina una ruedecilla de poliamida y patas de nivelación en un único componente, unificando así la maniobrabilidad y la máxima estabilidad. Porque las piezas estándar de Ganter no son en absoluto estándares restrictivos: abren un mundo de soluciones fiables para casi cualquier requisito.
Atrás