Fije piezas en segundos sin necesidad de herramientas: con las soluciones de liberación rápida de Ganter

25.06.2025

Ganter ha añadido un pomo en estrella a su gama de productos de liberación rápida. Este se ha basado en la selección actual de diversas tuercas de liberación rápida. Juntos ofrecen a los diseñadores gran variedad de opciones para fijar cubiertas o similares de forma rápida y segura sin necesidad de herramientas. Los pomos en estrella y tuercas extraíbles de liberación rápida aceleran las tareas de montaje y reducen los tiempos sin producción.

El pomo en estrella de liberación rápida GN 6336.9 se asienta firmemente en la rosca de posicionamiento después de una vuelta completa como máximo. Esto es posible gracias a tres segmentos roscados retráctiles que se retraen dentro del eje cuando se presiona el pulsador. Esto permite insertar el eje en el orificio roscado sin resistencia. Cuando se suelta el pulsador, los segmentos roscados vuelven a salir y se engranan con las vueltas de rosca más próximas. A continuación, el pomo se puede apretar con una vuelta completa como máximo. El pomo se puede liberar y retirar de manera igualmente rápida siguiendo los pasos en orden inverso.

La versión con fuerza de apriete aumentada se puede utilizar para fuerzas axiales más elevadas en el eje. Cuenta con un disco con cojinetes de bolas bajo la cabeza del eje que elimina la fricción bajo el pomo. El diseño también reduce el desgaste en la superficie de contacto. 

El nuevo pomo en estrella de liberación rápida está disponible en acero o en acero inoxidable, con rosca M8, M10 y M12, así como en ocho longitudes entre 24 y 69 mm. 

En aplicaciones con pernos roscados que sobresalen en lugar de rosca interna, se puede conseguir una fijación rápida con los pomos en estrella de liberación rápida GN 6336.3, las tuercas moleteadas de liberación rápida GN 6303.1 y las tuercas moleteadas de liberación rápida GN 6305.1. Tienen el mismo aspecto exterior que sus contrapiezas convencionales. La diferencia está en un orificio taladrado a través de la rosca formando un ligero ángulo. Esto permite deslizar las tuercas sobre los pernos roscados que sobresalen perpendicularmente a la superficie de fijación. La rosca interna de la tuerca de liberación rápida solamente se engrana en el punto de fijación, y se puede apretar con una sola vuelta completa. La rosca está dimensionada de manera que las tuercas ofrecen el mismo rendimiento que las versiones convencionales en lo que respecta al apriete.

Ganter fue fundada en 1894 como taller mecánico en Furtwangen, en la Selva Negra alemana. Ya en 1912, la empresa publicó su primer catálogo de piezas estándar: cinco años antes del establecimiento del Comité de Estandarización de la Industria Alemana, el predecesor del actual Instituto Alemán de normalización, Deutsches Institut für Normung (DIN). Hoy en día, Ganter cuenta con 550 empleados en dos ubicaciones dedicadas al desarrollo, fabricación y venta de piezas estándar para diversos sectores industriales. Se conserva un stock aproximado de 80.000 artículos para una pronta disponibilidad.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada