Precisas, articuladas y con capacidad de compensación

28.07.2025

Ganter amplía su selección de rótulas para incluir rótulas en ángulo y axiales.

Siempre que sea necesario transmitir fuerzas con precisión y compensar simultáneamente las tolerancias de instalación o similares, las rótulas son una solución muy extendida. Incluso en aplicaciones de alta gama, como en robótica y automatización, estos versátiles conectores son indispensables. Ganter ha expandido ahora su gama para incluir las nuevas rótulas axiales GN 71802.1.

Cuando los ejes se tocan en ángulo recto, pueden conectarse entre sí con un vástago de cabeza esférica y un zócalo esférico formando una rótula. La serie DIN 71802 está diseñada para tolerar desviaciones respecto a un ángulo de 90 grados de hasta 18 grados. La conexión entre el vástago de cabeza esférica y el zócalo esférico se asegura mediante un anillo de retención integrado desmontable manualmente. Si hay que cumplir requisitos de seguridad de funcionamiento más elevados, se dispone de versiones con un cierre de seguridad. Esto evita que el asiento de la bola se desmonte gracias a una conexión positiva. DIN 71802 está disponible con diámetros de bola de entre 8 y 19 milímetros en acero o acero inoxidable, ya sea con rosca métrica o un vástago de cabeza esférica con remache.

Las rótulas axiales recién incorporadas GN 71802.1 también compensan fluctuaciones de alineación de ±18 grados. Las articulaciones están diseñadas principalmente para la transmisión de fuerzas de compresión a lo largo del eje longitudinal sin desplazamiento angular, tal y como se requiere en accionamientos lineales o sistemas de elevación. Si actúan fuerzas de tracción, el anillo de retención integrado mantiene unida la articulación hasta la mínima fuerza de extracción definida.

El asiento de la bola engrasado de ambos tipos de articulación garantiza de forma consistente la suavidad de movimiento durante una larga vida útil. Las tapas antipolvo a juego GN 710 hechas de caucho cloropreno protegen frente a la suciedad y reducen la necesidad de mantenimiento.

La probada rótula GN 782 se recomienda para aplicaciones que requieran el bloqueo de la alineación axial. La tensión variable proporcionada por cuatro muelles Belleville integrados puede reducir o restringir totalmente la libertad de movimiento de la rótula. Un tornillo de apriete moleteado y una tuerca de apriete permiten aflojarla sin herramientas, mientras que se pueden conseguir valores mayores de fricción con una llave. Se dispone de rosca interna, rosca externa o combinaciones de ambas para las conexiones.

La rótula GN 784 Difiere considerablemente de los tipos descritos en lo que se refiere a su estructura y funcionamiento. Consiste en una carcasa cilíndrica maciza con una gran bola extraíble y una palanca manual o tornillo prisionero para fijar la bola en su sitio. El par de retención de la rótula es cinco veces superior a los resultados del par de apriete aplicado. Una característica familiar de los trípodes de fotografía, este tipo de articulación se usa principalmente hoy en día en entornos industriales para instalar y ajustar espejos, cámaras u otros sensores.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada