Movimiento en todas las direcciones

23.05.2025

Son un clásico en el mundo de los sistemas de transporte: los elementos de deslizamiento con bola. Constituyen la primera elección allí donde es necesario girar, mover o transportar piezas de trabajo con un esfuerzo mínimo. Esta es la razón por la que Ganter está introduciendo ahora nuevas versiones.

Como muchas piezas estándar, los elementos de deslizamiento con bola apenas se perciben en la vida cotidiana, pero su función, sin embargo, es esencial: permiten un movimiento rápido, seguro y energéticamente eficiente de las piezas de trabajo por las complejas cintas transportadoras o líneas de producción. Dado que las bolas se mueven en todas direcciones, se pueden emplear en muchas áreas diferentes, incluyendo aplicaciones altamente específicas.

En consecuencia, los elementos de deslizamiento con bola tienen un puesto fijo en la gama de productos de Ganter, y el líder del mercado de piezas estándar ha ampliado ahora la serie GN 509 con nuevas variantes de acero y acero inoxidable.

La versión GN 509.5 se puede montar de forma fácil y segura con una varilla roscada sobre la parte inferior de la carcasa: es ideal para aplicaciones en las que los elementos de deslizamiento con bola deban asegurarse contra la pérdida. La carcasa torneada está disponible en forma de cilindro liso o con un anillo. En contraste, GN 509.6 tiene una rosca interna corta, y su carcasa cilíndrica lo hace ideal para guías laterales, por ejemplo.

Un muelle vertical integrado amplía la funcionalidad de GN 509.7. El muelle garantiza una distribución más homogénea de la carga a los elementos de deslizamiento con bola adyacentes, reduce el desgaste y es más cuidadoso con los componentes: una clara ventaja, especialmente cuando la parte inferior de la pieza de trabajo es irregular. También hay una función de protección contra sobrecargas. Si se excede la carga máxima, el elemento de deslizamiento con bola se retracta completamente. Esto evita el continuo movimiento de las mercancías transportadas, previniendo los daños.

Un diseño mucho más sencillo se encuentra en GN 509.8, que cuenta con una carcasa de chapa de acero que también sirve como brida de montaje. Este elemento de deslizamiento con bola está diseñado para cargas inferiores y también está disponible con una bola de POM (poliacetal). 

Con GN 509.10, la bola de acero inoxidable, relativamente pequeña, se mueve dentro de un cojinete de fricción de plástico.

GN 509.11 se basa en un concepto completamente distinto: a primera vista, el elemento de deslizamiento con bola se asemeja a un posicionador de muelle con rosca externa, pero tiene una bola en un cojinete de fricción de plástico integrado en la punta. La rosca externa se puede utilizar para montar el elemento de deslizamiento con bola, así como para hacer ajustes precisos.

En conjunto, la familia GN 509 comprende nueve tipos de elementos de deslizamiento con bola, que difieren en sus dimensiones, tipos de cojinete, opciones de fijación, materiales y valores de carga. Ganter ha preparado una hoja de datos técnicos para simplificar la selección y el dimensionamiento. Contiene información práctica sobre cómo disponer de forma óptima los elementos de deslizamiento con bola con respecto a la dirección de transporte y a la interacción entre fricción, resistencia la temperatura y velocidad de transporte.

Con la gama de productos ampliada, Ganter ofrece ahora a los diseñadores un espectro incluso más amplio de soluciones para unos sistemas de transporte eficientes, flexibles y duraderos.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada