Los nuevos actuadores lineales perfilados simplifican la construcción de maquinaria
Los carros hechos de aluminio anodizado pueden posicionarse con una precisión de 0,2 mm. Los rodamientos de fricción de poliamida proporcionan una larga vida útil con una holgura mínima, mientras que los perfiles laterales en forma de cuña garantizan una sujeción perfectamente segura.
Una tira de cubierta continua protege de forma fiable el interior del actuador lineal frente a la suciedad, el polvo y otros contaminantes, garantizando una operación sin rozamiento a largo plazo, incluso en condiciones difíciles.
Dependiendo del espacio disponible, las cargas dominantes y los requisitos aplicables, los diseñadores pueden elegir entre múltiples variantes de los actuadores lineales perfilados: la sección de 30 milímetros para aplicaciones más ligeras, y la sección de 50 milímetros para todo tipo de tareas de servicio pesado. También es posible elegir entre dos longitudes de carro diferentes, y decidir si dos carros se mueven en direcciones opuestas sobre la sección del perfil portante.
Los accesorios compatibles, tales como volantes e indicadores de posición mecánicos o electrónicos, permiten el ajuste de los elementos de forma rápida y precisa. Para tareas de ajuste elaboradas y complejas, se pueden combinar múltiples actuadores lineales utilizando engranajes cónicos y unidades lineales de transferencia.
Como es habitual en Ganter, se pueden seleccionar todas las opciones, considerando la compatibilidad de los accesorios, de entre un catálogo cuidadosamente organizado, para incorporar el número de artículo correspondiente, que puede encargarse como habitualmente. Si desea aún más comodidad y necesita saber por adelantado el peso, el precio y el tiempo de entrega, o necesita datos CAD para un actuador lineal, el nuevo configurador en línea está hecho justo para usted. Con él es aún más fácil componer configuraciones individuales de los actuadores lineales, con una completa vista de la versión configurada junto con los accesorios opcionales seleccionados. Por último, puede hacer su pedido en la tienda web de Ganter directamente desde el configurador.
Atrás