Las aplicaciones especiales requieren tornillos especiales: más allá de los típicos estándares
En la construcción de maquinaria e instalaciones, a menudo se fijan componentes con tornillos para permitir un fácil desmontaje más tarde. Sin embargo, hay requisitos técnicos específicos o espacios reducidos que, a menudo, no permiten utilizar los tornillos típicos. La cabeza del tornillo puede ser demasiado alta, por ejemplo, o el diámetro demasiado grande. El grupo de productos 3.2 de Ganter ofrece varias clases especiales de tornillos para resolver con facilidad estos problemas.
Por ejemplo, bajo la designación GN 912.3 encontrará aquí tornillos especiales con rosca continua normal y diámetro de cabeza reducido. Esta configuración permite utilizar estos tornillos en ubicaciones donde la distancia entre el agujero roscado o el agujero pasante y el borde del componente es realmente demasiado corta. El tornillo Allen GN 7984.3 combina también un diámetro pequeño de cabeza con una altura reducida de la cabeza.
Si necesita cabezas de tornillos incluso más planas, GN 14580.5 se encargará de todo: la versión con rosca M6 tiene una mínima altura de cabeza de 1,2 mm, mientras que la M2 mide tan solo 0,5 mm. Esta solución es ideal en situaciones en las que en el avellanado no resulta factible, y es necesario compensar las tolerancias en el diseño del agujero. Por supuesto, el par de apriete y la capacidad de carga también se reducen consecuentemente, pero el tornillo sigue siendo ideal para fijaciones sencillas, por ejemplo, a placas metálicas o placas de circuito.
Ofrecemos incluso tres tipos de tornillos especiales que cuentan con inteligentes soluciones para evitar la pérdida. Estos tornillos cuentan con un perno que ha sido reducido al diámetro del núcleo entre la rosca y la cabeza del tornillo.
Este diseño se utiliza, por ejemplo, para fijar cubiertas: el tornillo se inserta en primer lugar a través de una rosca en la cubierta, y después se encaja con la verdadera rosca de fijación del lado opuesto. A continuación, la porción del perno que no tiene rosca se localiza en un agujero abierto o cavidad. Cuando el tornillo se retira del agujero de fijación, la rosca de la cubierta evita que se caiga. Estos tornillos de acero inoxidable satisfacen, por tanto, la actual Directiva de máquinas 2006/42/CE. Las dimensiones de los tornillos GN 912.2, que están disponibles en tamaño M3 y superior, se basan en DIN 912. La misma funcionalidad está disponible con el GN 7984.2, que cuenta con una altura de cabeza reducida, pero si se necesita una cabeza en gota de sebo con accionamiento Phillips, entonces GN 7045.2 es la elección adecuada.
Con GN 418.3, la cabeza se alinea excéntricamente con respecto al eje de la rosca: si este tornillo especial se gira hacia la izquierda o hacia la derecha, ejerce una presión lateral. En este caso, la rosca del tornillo no produce una fuerza axial, sino que únicamente sujeta el tornillo lateralmente. Esto lo hace ideal para diseñar fijaciones inteligentes en las que se desee una tensión lateral. Una marca en la parte superior de la cabeza del tornillo indica la posición del elemento excéntrico.
Atrás