Actualités et infos

24/07/2026 | Nouveautés et produits

Inox de différents grades pour plus de clarté

 

Le terme « inox » désigne un large groupe de matériaux présentant diverses propriétés et différents degrés de résistance. Avec ses différents grades…

lire la suite

 

17/06/2026 | Nouveautés et produits

Ergonomiques, élégantes et polyvalentes : les nouvelles manettes de commande Ganter

 

Qu’il s’agisse de réguler un débit ou une température, d’enclencher un embrayage ou de verrouiller un loquet en toute simplicité, les nouvelles…

lire la suite

 

19/05/2026 | Nouveautés et produits

Presse-étoupes et accessoires adaptés à tout type d’application

 

Dès lors qu’un câble doit traverser une cloison, il est nécessaire de prévoir un système d’étanchéité et de décharge de traction. Ganter propose des…

lire la suite

 

07/04/2026 | Nouveautés et produits

Les manettes de commande GN 210 récompensées par le iF DESIGN AWARD et le RedDot Award 2026

 

Les manettes de commande GN 210 ont été récompensées par l’iF DESIGN AWARD 2026. Ce prix de design, reconnu au niveau international, est décerné par…

lire la suite

 

31/03/2026 | Nouveautés et produits

Nouveau regard sur les doigts d’indexage

 

Les doigts d’indexage sont partout, et Ganter en propose de toutes formes, de toutes tailles et de tous types. Le numéro un des pièces standard vient…

lire la suite

 

25/02/2026 | Nouveautés et produits

Une bonne prise en main

 

Une fois encore, Ganter établit de nouveaux standards – cette fois, en enrichissant la gamme de formats des poignées étrier GN 565 classiques d’un…

lire la suite

 

28/01/2026 | Nouveautés et produits

Une fixation solide là où c’est important : des pièces standard dotées d’une force de serrage supérieure

 

La rapidité et la sécurité du serrage sont essentielles dans toute situation nécessitant des fixations répétées par vissage manuel. C’est pourquoi…

lire la suite

 

09/12/2025 | Nouveautés et produits

Fermeture intelligente

 

Loquets à billes et loquets magnétiques pour une fermeture simple mais efficace.

lire la suite

 

12/11/2025 | Nouveautés et produits

Tourner pour verrouiller

 

Les loquets sont des pièces standard classiques. Ils permettent de fermer rapidement et facilement des battants, des portes ou des couvercles. Ganter…

lire la suite

 

17/10/2025 | Nouveautés et produits

Éléments antivibratoires, butées et tampons en caoutchouc

 

Large choix de modèles pour chaque application – Ganter présente sa gamme d'éléments antivibratoires pour charges de traction et de compression…

lire la suite

 

Catalogues de produits

Informations produit gratuites : Catalogues, principales caractéristiques (brochures spéciales)
Commandez maintenant !

Demander un catalogue

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique