Une fixation solide là où c’est important : des pièces standard dotées d’une force de serrage supérieure
Dans bien des domaines industriels et techniques, certains éléments et gabarits doivent coulisser dans des fentes de manière répétée ou être repositionnés à l’aide de trous filetés. Lorsque la rapidité et la fiabilité du serrage sont primordiales, le choix le plus judicieux est celui des écrous à molette, des vis à molette étoile et des manettes indexables de Ganter, conçus pour offrir une force de serrage accrue. Leur point commun : une surface de serrage renforcée composée d’un roulement à billes et d’une semelle. Contrairement aux vis et écrous classiques, qui perdent près de la moitié de leur couple de serrage en raison de la friction exercée sous la tête, le couple est ici transmis directement au filetage. Ceci permet de générer une force de serrage axiale élevée, manuellement et sans outils, garantissant ainsi une fixation rapide et fiable des pièces. La surface de serrage ne tournant pas pendant le mouvement de serrage, la pièce serrée reste pratiquement intacte, sans rayures ni marques.
Fabriqué en plastique noir résistant aux chocs, le bouton à main GN 6335.9 offre une force de serrage accrue et garantit une transmission ergonomique de la force exercée manuellement par l’utilisateur aux pièces en acier situées en dessous, grâce à son roulement axial et à sa douille filetée. Il est disponible en quatre diamètres compris entre 40 et 80 mm, avec des filetages allant de M6 à M12.
La vis à molette GN 6336.9 à serrage rapide combine les avantages d’un serrage et d’un desserrage en moins d’un tour complet avec ceux d’une force de serrage accrue. Dotée de segments filetés qui se déplacent sur simple pression sur le bouton, elle permet d’insérer facilement le corps de la vis dans son orifice et de la serrer à la main en un seul tour. La vis est disponible en trois longueurs standard, en diamètres M8, M10 et M12.
Les manettes indexables GN 300.4 à force de serrage accrue sont disponibles en standard avec filetage intérieur ou extérieur. Leur dentelure interne permet aux utilisateurs de choisir à tout moment la meilleure position de préhension. Fabriquées en zinc moulé sous pression, les poignées à levier peuvent être soit chromées, soit laquées en cinq couleurs différentes. Le roulement axial et les autres éléments mécaniques situés sous le levier sont en acier nitruré ou noirci. Pour une protection supplémentaire contre la corrosion, le modèle GN 300.7, de conception identique, est le meilleur choix avec son levier, sa vis et ses éléments de serrage entièrement en acier inox.
La société Ganter a été fondée en 1894 en tant qu’atelier mécanique à Furtwangen en Forêt-Noire. Le premier catalogue de pièces standard Ganter a été publié en 1912, cinq ans avant la création du « Comité de normalisation de l’industrie allemande », prédécesseur du Deutsches Institut für Normung e. V., plus connu sous le nom de DIN. Ganter compte aujourd’hui 560 employés travaillant sur deux sites, qui développent, produisent et commercialisent des pièces standard pour tous les secteurs de l’industrie. Leurs stocks représentent environ 85 000 pièces prêtes à être livrées.
Précédent