Embouts de doigt d’indexage adaptés à des exigences particulières
Grands classiques des produits Ganter depuis maintenant quelque 50 ans, les doigts d’indexage font figure de composants polyvalents et incontournables de la gamme Ganter. Servant à verrouiller, positionner, bloquer, fermer ou maintenir, ils se caractérisent par une conception compacte et un fonctionnement intuitif. Leur polyvalence a donné naissance à toute une famille de produits standard, adaptés à des tâches très spécifiques et optimisés en conséquence. Et la famille ne cesse de s’agrandir.
D’autres failles ont été identifiées et corrigées par nos experts en pièces standard grâce à de nouvelles solutions adaptées à chaque application. Cette fois-ci, nous nous sommes attachés à la conception de l’embout des doigts d’indexage, et plus précisément à sa forme et aux matériaux utilisés. Le modèle GN 81700 vient ainsi enrichir notre gamme de doigts d’indexage. Ganter a mis au point sept différents modèles de pointes, offrant de nouvelles fonctionnalités utiles élargissant le champ d’application de ce produit.
Par exemple, les goupilles de centrage de type KA sont dotées d’un embout arrondi en PPA renforcé de fibres de verre, qui glisse facilement sans laisser de traces ni de rayures sur les surfaces sensibles, tandis que la partie métallique de la goupille assure un engagement sans complémentarité de forme. Les goupilles de centrage de type MA présentent un comportement très similaire grâce à leur goupille en laiton qui glisse également en douceur sur les surfaces sensibles, offrant un fonctionnement particulièrement fluide dû à l’association de coefficients de frottement favorables entre le guide et la goupille. Dotées d’un embout conique à centrage automatique, les goupilles de centrage de type SB franchissent les reliefs sans effort et se positionnent facilement dans les alésages d’indexation.
Fonctionnant de manière similaire à un poussoir à ressort, l’embout sphérique du type SC assure un engagement fiable dans les alésages coniques et permet de franchir des rebords faiblement saillants. De forme cylindrique, les goupilles de centrage de type SD conviennent parfaitement aux logements de retenue peu importants, lorsqu’il n’est pas possible de réaliser des alésages profonds ou traversants. Aujourd’hui, la gamme Ganter comprend également des modèles très spéciaux : les goupilles cylindriques de type SE et SF, par exemple, qui se terminent par un filetage externe ou interne, ce qui permet de les prolonger à l’aide de tiges pour les utiliser comme éléments d’actionnement. La combinaison des goupilles décrites ci-dessus avec des douilles de positionnement DIN 179 et des goupilles de centrage DIN 7979 permet d’envisager des applications entièrement nouvelles.
Tous les doigts d’indexage de la gamme GN 81700 peuvent être commandés avec ou sans position de repos, avec ou sans écrou de blocage, en acier noirci ou en inox de grade 1. Bien que très spécifiques, ils sont disponibles immédiatement, sans quantité minimale requise, directement depuis notre stock.
Précédent