Presse-étoupes et accessoires adaptés à tout type d’application
Désormais disponibles auprès de Ganter en différentes tailles et différents filetages, les presses-étoupes sont des pièces standard largement éprouvées. Utilisées partout où il est nécessaire de faire passer des câbles, des tuyaux ou des conduites dans un boîtier ou à travers une cloison, les pièces standard de la famille GN 62444 sont indispensables en génie mécanique et en construction d’installations. Pour ne citer que quelques exemples, elles peuvent notamment être utilisées dans des armoires électriques, des postes de soudage, des systèmes de stockage sur batterie et des bornes de recharge électrique. Quelle que soit l’application, elles permettent de maintenir les câbles au niveau de leur point d’entrée afin d’éviter les contraintes mécaniques et d’assurer une étanchéité optimale. Pour ce faire, les presse-étoupes Ganter sont équipés d’un joint d’étanchéité et d’un insert de fixation fiables et résistants en caoutchouc chloroprène.
Les presse-étoupes proposés par Ganter sont disponibles en différents diamètres de serrage (de 3 à 44 mm) et en trois types de filetage : métriques (M12 à M63), PG (PG 7 à PG 48) et, spécialement pour le marché américain, un filetage NPT en pouces à profil conique. Bien que le filetage PG ait depuis longtemps été remplacé par le filetage métrique standard, les raccords à filetage PG restent indispensables pour résoudre des problèmes pratiques rencontrés lors de réparations, de mises à niveau ou de modifications de systèmes d’ancienne génération. Ces trois types sont proposés en polyamide gris, en laiton et (à l’exception des versions NPT) en acier inoxydable pour les environnements corrosifs. Dans la plupart des cas, la version en plastique est le meilleur choix en termes de rapport qualité-prix. Pour les applications impliquant des conditions difficiles et des charges élevées, Ganter recommande d’utiliser les versions métalliques de haute qualité.
Bien évidemment, tous les accessoires connexes peuvent également être commandés auprès de Ganter :
Qu’ils soient en laiton, en plastique ou en inox, les écrous de montage GN 62444.1 (version mince) permettent de fixer les raccords dans des cloisons minces ou des panneaux de cloisonnement comportant uniquement des trous traversants non filetés.
Les bouchons filetés GN 62444.2, en laiton ou en plastique, permettent de boucher hermétiquement les orifices non utilisés des boîtiers.
Les inserts d’étanchéité multiples GN 62444.3 en élastomère thermoplastique permettent de faire passer jusqu’à huit câbles différents à travers un presse-étoupe standard, ce qui est particulièrement utile en termes de gain de place, de temps et de coût.
Les réducteurs GN 62444.4 permettent d’utiliser des presse-étoupes plus petits, notamment lorsque les orifices des boîtiers standard sont trop grands.
Précédent