Serrage et desserrage par pression
La gamme « Mise en tension par mécanismes de serrage » de Ganter inclut désormais deux nouveaux modèles de sauterelles de puissance à actionnement pneumatique. Cette gamme regroupe tout ce dont vous pourriez avoir besoin en termes de fixation, de verrouillage, de positionnement et, bien sûr, de serrage. Pour un fonctionnement entièrement automatique, nous vous proposons notre nouvelle sauterelle GN 8620, suivie du modèle GN 8621, équipé d’un levier supplémentaire, qui permet une utilisation manuelle adaptée aux processus partiellement automatisés. Pour le reste, les deux modèles sont pratiquement identiques : à l’extérieur, points de fixation et de raccordement classiques ; à l’intérieur, un vérin pneumatique à section elliptique compacte fonctionnant à des pressions comprises entre 2 et 8 bars.
Le principe du levier à genouillère permet d’obtenir des capacités de maintien élevées. En position finale du vérin, le bras de serrage se trouve au point mort, où il reste jusqu’à ce que le vérin ou le levier manuel soit actionné. Même en cas de perte de pression du système, les pièces restent parfaitement immobilisées. Le système peut être débloqué manuellement à l’aide du bouton de déverrouillage, ce qui provoque le retour de la tige de piston au-delà du point mort. Ce principe cinématique permet au bras de serrage d’effectuer des mouvements agiles, ce qui réduit la durée des cycles tout en garantissant une approche en douceur, amortie aux deux extrémités du bras de serrage, indépendamment du type d’entraînement (mécanique ou pneumatique). L’angle d’ouverture est réglable en continu de 0 à 135 degrés. Ce réglage peut être effectué très facilement en tournant la vis de réglage à six pans. La détection des positions finales par capteur évite tout réajustement mécanique, ce qui est particulièrement utile pour adapter les sauterelles de puissance à différents besoins. Montés sur les extrémités carrées de leur axe, les bras de serrage peuvent être positionnés dans l’une des quatre positions disponibles, à 90° les unes des autres.
Le modèle GN 8621 est équipé d’un levier manuel supplémentaire permettant d’actionner le mécanisme du bras de serrage lorsque le système pneumatique est désactivé. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans le cadre de processus partiellement automatisés. Dans ce cas, le serrage est généralement réalisé manuellement, tandis que l’ouverture est assurée par un système pneumatique. Cela permet un verrouillage précis, étape par étape, des mécanismes de grande taille, ou la mise en œuvre de processus destinées à fonctionner de manière entièrement automatique ; dans ce cas, le levier manuel peut éventuellement être retiré si nécessaire.
Fabriqué en aluminium, le corps des modèles GN 8620 et GN 8621 contient l’intégralité du mécanisme lubrifié à vie, le protégeant ainsi de la saleté. Proposés en trois tailles, ces deux modèles développent une force de serrage comprise entre 530 et 2 700 N et une capacité de maintien allant de 800 à 10 410 N. Les buses d’air comprimé sont judicieusement disposées à l’avant et à l’arrière, tandis que la prise du capteur et son câble peuvent pivoter de 90 degrés, ce qui permet un gain de place. Les sauterelles de puissance faisant appel à des gabarits de perçage standard et pouvant être positionnées à l’aide de trous oblongs ou de clavettes parallèles, les gabarits et les accessoires existants peuvent être facilement transformés afin de les adapter à ces nouvelles sauterelles. Conforme à la classe de protection IP68, le capteur peut, si nécessaire, être remplacé par un modèle répondant à des indices de protection supérieurs ou garantissant une protection contre les explosions.
Précédent