Nouveau regard sur les doigts d’indexage

31.03.2026

Les doigts d’indexage sont partout, et Ganter en propose de toutes formes, de toutes tailles et de tous types. Le numéro un des pièces standard vient d’ailleurs d’en créer une nouvelle version : le doigt d’indexage avec manette d’actionnement.

Parmi les pièces standard, les doigts d’indexage font partie des classiques : ils sont tout simplement indispensables pour toutes sortes d’applications. La gamme de produits de Ganter en compte d’ailleurs une multitude de types différents. Et pourtant, les experts de Ganter n’ont de cesse de trouver de nouvelles possibilités aux doigts d’indexage dotés de caractéristiques, de dimensions ou de fonctions particulières.

Le doigt d’indexage GN 823 a été conçu pour répondre à une demande particulière : disposer d’une manette permettant de l’actionner facilement d’un seul doigt en la relevant ou en l’abaissant, même avec des gants de travail épais ou en l’absence de visibilité.  La manette permet par exemple aux personnes en fauteuil roulant d’effectuer des réglages à des endroits difficiles d’accès, à l’arrière ou sur le côté de leur fauteuil, là où elles ne peuvent pas voir. Leur permettant intuitivement de savoir comment la manipuler, elle offre une solution à la fois simple et pratique.

Le modèle GN 823 est disponible en deux versions : à visser à l’aide d’une vis courte à filetage standard ou fin de taille M10 à M16, ou à souder à l’aide d’une bride de montage en surface dotée de deux trous de fixation sur le côté. Tous ses éléments – à savoir le guide, la goupille de centrage et le ressort de pression – sont en inox résistant à la corrosion. Quant à la manette, elle est en polyphtalamide (PPA) noir, renforcé de fibres de verre, résistant aux conditions d’utilisation les plus sévères. Contrairement à la version à visser, dont la manette peut pivoter à 360 degrés, la version à bride peut, si nécessaire, être équipée d’une protection anti-rotation. La manette est alors parallèle ou perpendiculaire au sens de montage, ce qui permet, par exemple, de la manipuler sans visibilité.

Avec le modèle de type B, il suffit de pousser la manette vers le bas d’environ 60 degrés pour rétracter la goupille, autrement dit pour la libérer. Le modèle C permet de libérer la goupille de centrage soit en appuyant sur la manette, soit en la relevant. Il suffit de continuer à relever la manette au-delà de sa position de repos pour l’immobiliser dans cette position et empêcher la goupille de se réenclencher.

Les doigts d’indexage à manette GN 823 existent en différents diamètres de goupille allant de 4 à 10 mm, ce qui permet de les utiliser dans des conditions d’installation délicates ou dans des applications industrielles robustes. Les différentes versions du modèle GN 823 fournissent des solutions fonctionnelles intégrant des caractéristiques astucieuses, à l’image de tous les produits proposés par Ganter.

Regarder la vidéo

Précédent

Communiqués de presse Ganter

Vous êtes à la recherche de communiqués de presse sur les nouveautés et l’élargissement de la gamme ?

Accéder aux communiqués de presse

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique