Une bonne prise en main

25.02.2026

Une fois encore, Ganter établit de nouveaux standards – cette fois, en enrichissant la gamme de formats des poignées étrier GN 565 classiques d’un nouveau profil particulièrement facile à manipuler et offrant en outre de nombreuses possibilités de personnalisation.

Dans le domaine des pièces standard, les poignées étrier Ganter offrent une multitude de possibilités. De formes élégamment galbées à des versions angulaires particulièrement pratiques, en passant par des modèles dotés de fonctions de commutation intégrées ou d’une forme ergonomique adaptée aux doigts, Ganter dispose d’une solution répondant à chaque besoin et à chaque application, que ce soit en aluminium, en inox ou en plastique robuste de haute qualité.

Classique et incontournable, la poignée étrier GN 565 a été créée il y a cinquante ans alors que le Comité de normalisation de la mécanique était en quête de solutions à la fois ergonomiques, esthétiques et abordables. La solution : un profilé en aluminium extrudé, cintré en forme de poignée. Le principe est toujours parfaitement valable aujourd’hui, que ce soit pour la poignée GN 565 ou pour les nouvelles versions qui lui ont succédé. Cette pièce standard est désormais disponible dans des dimensions encore plus généreuses : avec une section elliptique pleine de 35×25 mm et des longueurs allant de 250 à 500 mm, c’est une poignée très robuste. Elle peut supporter jusqu’à 6400 Newtons perpendiculairement au plan de montage ou 5900 Newtons parallèlement. Elle convient donc tout autant aux portes coulissantes qu’aux trappes lourdes. Compte tenu de ses caractéristiques, elle peut aussi faire élégamment office de barre de sécurité ou de barre de retenue. Le rayon de courbure et la distance séparant la poignée du plan de montage sont dimensionnés pour permettre de la manipuler avec des gants.

La nouvelle version gardant le même aspect que ses petites sœurs, elles peuvent être utilisées ensemble pour une esthétique cohérente. Sur demande, Ganter peut réaliser des dimensions spéciales, des angles de courbures et des filetages spécifiques, ou des couleurs personnalisées, le tout dans des délais très courts.

Pour souligner leur identité de marque, les systèmes et machines peuvent être équipés de poignées comportant le nom ou le logo de l’entreprise, sérigraphié en surface et protégé contre l’usure par le revêtement.

Les poignées étrier GN 565 bénéficient en standard d’un revêtement thermolaqué noir mat, résistant aux UV pour les applications extérieures. Elles sont également disponibles en version rouge ou argentée, anodisée ou lisse. La version avec revêtement antimicrobien contient des ions d’argent permettant de réduire efficacement le développement de bactéries ou de virus sur les poignées. Ce type de revêtement est recommandé dans les zones sensibles telles que les hôpitaux ou les cliniques. 

Si vous recherchez une solution ergonomique et capable d’amortir les chocs, la poignée GN 564 est la solution qu’il vous faut. Également disponible en version 35×25 mm, cette poignée étrier est dotée d’un revêtement en TPU souple.

Précédent

Communiqués de presse Ganter

Vous êtes à la recherche de communiqués de presse sur les nouveautés et l’élargissement de la gamme ?

Accéder aux communiqués de presse

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique