Inox de différents grades pour plus de clarté
L’inox est omniprésent, tout du moins chez Ganter. Aucune gamme de produits ne serait envisageable sans pièces standard en inox. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que la résistance de l’inox à la corrosion leur confère une plus grande robustesse. Telle est la raison pour laquelle l’inox s’est imposé comme matériau incontournable dans de nombreux secteurs industriels. Cela dit, chaque type d’inox a ses propres spécificités, comme il en ressort du récapitulatif établi par Ganter. En effet, le terme « inox » désigne une multitude d’alliages présentant des propriétés différentes. Le choix d’une pièce standard répondant aux critères de qualité appropriés n’est donc pas une mince affaire : il détermine le rapport coût/durée de vie/fonctionnalité final. Pour aider ses clients à trouver rapidement les pièces adaptées à leurs besoins, de manière efficace et fiable, Ganter a donc décidé de proposer une classification simplifiée des différents types d’inox en trois classes de qualité. Chaque classe de qualité (grade) correspond à une série d’exigences spécifiques et clairement définies.
Dans les environnements peu corrosifs (appelés « atmosphère rurale »), les pièces standard de grade 1 sont le choix idéal. Selon le matériau, ce grade offre une résistance à la corrosion de moyenne à bonne et convient aux pièces mobiles en contact avec des solutions alcalines fortement diluées, des acides ou de l’eau faiblement salée. En termes de coût, les matériaux de cette classe sont un bon compromis et présentent généralement une résistance largement suffisante. Ils comprennent notamment l’acier de décolletage 1.4305 (AISI 303) ou la fonte 1.4405 (équivalent à AISI 316).
La définition des classes de qualité repose sur la nomenclature établie par Krupp AG au début du XXe siècle. À cette époque, des expériences avaient été menées sur différents alliages, donnant ainsi naissance aux désignations V2A et V4A, encore utilisées aujourd’hui.
Le grade 2 de Ganter désigne ainsi les aciers relevant de la série d’essais A2, dont la composition se caractérise par un alliage chrome-nickel. Ce grade est adapté aux environnements urbains imposant des contraintes élevées en matière de résistance à la corrosion, notamment en présence de solutions alcalines diluées, d’acides ou d’eau à teneur moyenne en sel. Les pièces standard relevant de ce grade sont adaptées aux systèmes imposant des contraintes strictes en matière d’hygiène, comme l’industrie agroalimentaire, les vannes et raccords destinés aux conduites d’eau, ou les applications exposées aux intempéries.
Le grade 4 répond aux exigences des environnements particulièrement difficiles, notamment en présence d’eau chlorée ou très salée, d’agents de nettoyage agressifs ou autres substances réactives. Il convient tout particulièrement aux équipements utilisés dans l’industrie chimique ainsi qu’aux applications maritimes et offshore.
Ces différents grades, leur description et tous les détails techniques connexes sont disponibles à plusieurs endroits sur le site Web de Ganter. Que vous consultiez une pièce standard bien précise, des informations de base sur un inox ou sur un grade donné, vous trouverez toujours des renseignements détaillés sous forme de véritable « encyclopédie de l’inox ». Comme toujours, Ganter fait tout son possible pour aider ses clients à trouver les pièces standard répondant à leurs besoins!
Précédent