Ergonomiques, élégantes et polyvalentes : les nouvelles manettes de commande Ganter
Offrant une bonne prise en main quelle que soit leur orientation, les nouvelles manettes de commande GN 210 se fondent discrètement dans n’importe quel environnement de travail. Leur design élégant et épuré leur a valu le « Red Dot Design Award » ainsi que l’« IF Design Award ».
Disponibles en trois longueurs de poignée, ces manettes sont déclinées en trois types d’interface arbre-moyeu : avec alésage lisse, alésage à rainure de clavette ou alésage en double carré permettant un montage dans huit positions à 45°.
La fixation du moyeu est disponible en deux versions. La première consiste en une bride radiale dont la fente sert également de détrompeur de positionnement de la poignée, ce qui permet de la monter à votre guise sans aucun jeu. Les versions à fixation carrée et à rainure de clavette peuvent également être positionnées dans le sens axial et solidement fixées à l’aide d’une vis à tête fraisée et d’une rondelle fraisée. La rondelle fraisée est dissimulée sous un élégant cache-vis doté d’ergots clipsables souples, ce qui permet de le retirer et de le réutiliser facilement.
Il est possible de limiter l’angle de rotation de la manette de commande si son amplitude de pivotement doit être restreinte. Les deux alésages permettent d’utiliser un poussoir à ressort pouvant s’engager, par exemple, dans un élément cranté fournissant un retour haptique à l’utilisateur. Le rainurage annulaire permet d’insérer une ou deux goupilles de positionnement pour limiter l’angle de rotation de la poignée.
Fabriquées en zinc moulé sous pression thermolaqué, les manettes de commande sont disponibles en noir ou en gris argent (coloris standard) ou, sur demande, dans n’importe quelle autre teinte RAL. Le cache en plastique est proposé en gris clair ou en noir, assorti à la couleur de la poignée.
La société Ganter a été fondée en 1894 en tant qu’atelier mécanique à Furtwangen en Forêt-Noire. Le premier catalogue de pièces standard Ganter a été publié en 1912, cinq ans avant la création du « Comité de normalisation de l’industrie allemande », prédécesseur du Deutsches Institut für Normung e. V., plus connu sous le nom de DIN. Ganter compte aujourd’hui 550 employés travaillant sur deux sites, qui développent, produisent et commercialisent des pièces standard pour tous les secteurs de l’industrie. Près de 85 000 références sont disponibles en stock et peuvent être livrées immédiatement.
Précédent