Elementos amortiguadores, topes y amortiguadores de caucho

17.10.2025

Innumerables variantes para cubrir cualquier aplicación: Ganter presenta los elementos antivibración para cargas de tracción y compresión alternantes.

Cuentan con un núcleo de caucho natural porque este sigue ofreciendo los mejores valores de amortiguación, superando a los materiales sintéticos de elastómeros o de silicona. Por este motivo, Ganter recomienda este material natural para todas las aplicaciones en las que no estén presentes los aceites ni otros hidrocarburos. Puede leer más sobre esto en la guía básica orientada a la aplicación para la amortiguación de vibraciones. Este recopilatorio de Ganter está disponible para descargar y explica la mejor manera de resolver las vibraciones, qué soluciones están disponibles y qué alternativas pueden optimizar su eficacia o vida útil.

Ganter tiene 40 piezas estándar que cubren varios cientos de números de artículo en su selección, comenzando con sencillos amortiguadores de caucho como GN 353. Su cuerpo parabólico de caucho absorbe impactos con mucha suavidad gracias al rango de muelle creciente, lo que lo hace ideal para el uso en topes finales. Las piezas metálicas vulcanizadas de acero o acero inoxidable en forma de placas de cubierta, casquillos roscados o espárragos roscados permiten una instalación fiable y una adaptación a diversas situaciones.

Entre los diseños más complejos se encuentran los nuevos elementos antivibración de la serie GN 148. La variante GN 148.3 puede soportar hasta 17600 newtons de compresión, lo que la hace adecuada para que los sistemas o máquinas de amortiguación consigan reducir la vibración Tanto las fuerzas de compresión como las de tracción son absorbidas por GN 148.4, tipo B. Este elemento especialmente diseñado invierte el vector de fuerza en caso de carga de tracción, lo que significa que el elemento amortiguador recibe únicamente fuerzas de compresión. Esto convierte al GN 148.4 en la solución ideal cuando los componentes vibratorios únicamente pueden aislarse a través de un elemento instalado en un lado o suspendido.

Ganter también cuenta con los elementos antivibratorios adecuados para otros casos especiales. Gracias a su elemento de caucho estrechado en la zona central, por ejemplo, GN 356 y GN 456 absorben las fuerzas de cizalladura que actúan lateralmente mejor que los núcleos de caucho cilíndricos de la serie GN 351. Otra ventaja: Bajo carga de compresión, los elementos de vibración no se deforman más allá del diámetro estándar. 

En general, todos los amortiguadores de caucho están disponibles en tres valores de dureza Shore, y las especificaciones de Ganter indican la deformabilidad máxima y la capacidad de carga asociada como un fundamento mucho más pragmático a la hora de tomar decisiones. Con independencia de lo que necesite, merece la pena echar un vistazo al recopilatorio de Ganter.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada