Uutisia ja tietoja

23.09.2025 | Koti-uutiset

Vankka perusta

 

Toisinaan tarvitaan vakaita jalkalevyjä, toisinaan pyöriä ja joskus hygieenisiä säätöjalkoja. Kaikki ne löytyvät Ganterilta - koska jokainen luomus…

lue lisää

 

28.07.2025 | Koti-uutiset

Tarkka, kompensoiva ja nivelletty

 

Ganter laajentaa pallonivelvalikoimaansa sisällyttäen siihen kulmamalliset ja aksiaaliset pallonivelet.

lue lisää

 

25.06.2025 | Koti-uutiset

Kiinnitä osat sekunneissa ilman työkaluja - Ganterin pikavapautusratkaisuilla

 

Ganter on lisännyt tuotevalikoimaansa tähtivääntimen pikavapautuksella. Näin laajennetaan nykyistä lukuisten pikavapautusmutterien valikoimaa. Näin…

lue lisää

 

23.05.2025 | Koti-uutiset

Liikettä kaikkiin suuntiin

 

Kuularullayksiköt ovat kuljetinjärjestelmien klassikkoratkaisu. Ne ovat paras valinta aina, kun on tarvetta kääntää, siirtää tai kuljettaa…

lue lisää

 

06.05.2025 | Koti-uutiset

Uudet lineaariset profiilitoimilaitteet yksinkertaistavat koneiden rakentamista

 

Hiljattain kehitetyt lineaariset profiilitoimilaitteet on valmistettu alumiiniprofiileista, joissa on 30 mm ja 50 mm neliöpoikkileikkaus. Niillä…

lue lisää

 

25.04.2025 | Koti-uutiset

Erityissovellukset vaativat erityisruuveja - yli tyypillisten standardien

 

Maailmankaikkeus ja ruuvien maailma: molemmat ovat kooltaan lähes loppumattomia ja laajenevat jatkuvasti. Erityissovellukset vaativat erityisruuveja -…

lue lisää

 

20.03.2025 | Koti-uutiset

Itselukittuva viistotun tapin ansiosta

 

Ganterin indeksitappivalikoima on erittäin monipuolinen. Standardiosien valmistaja Saksan Mustan metsän alueelta jatkaa silti uusien toiminnallisten…

lue lisää

 

11.02.2025 | Koti-uutiset

Tarkka kiinnitys ja luotettava havainnointi

 

Ganter tarjoaa pysty- ja vaakasuuntaisten lukitsimien asennon havaitsemiseen älykkäästi suunniteltuja ja äärimmäisen käytännöllisiä anturipidikkeitä.…

lue lisää

 

14.01.2025 | Koti-uutiset

Uusien tuotteiden esittely

 

Ganter on laajentamassa tuotevalikoimaansa aivan uudella tuoteperheellä - erilaisten kääntöpyörien ja pyörien huolellisesti suunnitellulla…

lue lisää

 

15.11.2024 | Koti-uutiset

Pitkäkestoiset, vahvat ja kaikkeen sopivat

 

Trapetsikierteiset ohjainruuvit muuntavat kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi. Ne pystyvät välittämään suuria kohdistusvoimia ja ne ovat…

lue lisää

 

Tuoteluettelot

Ilmaiset tuotetiedot: luettelot, kohokohdat (erityisesitteet)
Tilaa nyt!

Tilaa tuoteluettelo

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa