Uudet lineaariset profiilitoimilaitteet yksinkertaistavat koneiden rakentamista

06.05.2025

Hiljattain kehitetyt lineaariset profiilitoimilaitteet on valmistettu alumiiniprofiileista, joissa on 30 mm ja 50 mm neliöpoikkileikkaus. Niillä Ganter yksinkertaistaa automaattisten pakkausjärjestelmien, kuljettimien ja käsittelyjärjestelmien rakentamista. Tukevissa lineaarisissa profiilitoimilaitteissa on kitkalaakerit ja vähäinen välys, ja ne sopivat ihanteellisesti kaikkiin käyttötarkoituksiin, joissa tarvitaan kohdistamista ja säätöä eri korkeuksilla, leveyksillä ja formaateilla.

Rullastot on valmistettu anodisoidusta alumiinista ja ne voidaan kohdistaa 0,2 mm tarkkuudella. Polyamidista valmistetuilla kitkalaakereilla on pitkä käyttöikä ja äärimmäisen vähäinen välys, ja kiilanmuotoiset sivuprofiilit takaavat täydellisen turvallisen kiinnityksen.

Jatkuva suojanauha suojelee lineaarisen toimilaitteen sisäosia luotettavasti lialta, pölyltä ja muilta kontaminaation aiheuttajilta, sekä varmistaa kitkattoman ja pitkäaikaisen käytön, myös vaativissa olosuhteissa.

Riippuen käytettävissä olevasta tilasta, vallitsevista kuormista ja sovellettavista vaatimuksista, suunnittelijat voivat valita lukuisista lineaaristen profiilitoimilaitteiden varianteista: 30 mm poikkileikkaus sopii kevyempään käyttöön ja 50 mm poikkileikkaus kaikkeen vaativampaan käyttöön. On myös mahdollista valita kaksi erilaista rullaston pituutta sekä se, että liikkuvatko rullastot vastakkaisiin suuntiin kantavan profiilin poikkileikkauksella.

Yhteensopivilla lisävarusteilla, kuten käsipyörät ja mekaaniset ja elektroniset asennon ilmaisimet, elementtejä voidaan säätää nopeasti ja tarkasti. Vaikeampia ja monimutkaisempia säätötoimia varten voidaan yhdistää useita lineaarisia toimilaitteita käyttäen kulmavaihteita ja välitysyksiköitä.

Ganterille tyypillisen käytännön mukaisesti kaikki eri vaihtoehdot voidaan valita - huomioiden yhteensopivat lisävarusteet - täydellisesti järjestetystä tuoteluettelosta, jonka avulla löytyy vastaavan tuotteen numero, jolla sen voi tilata tavalliseen tapaan. Jos haluat helpottaa asiaa vielä lisää ja tarvitset etukäteen tiedot painosta, hinnasta ja toimitusajasta, tai jos tarvitset CAD-tietoja lineaarista toimilaitetta varten, uusi verkossa toimiva konfiguraattori on kehitetty juuri sinua varten. Sen avulla on entistä helpompaa suunnitella luotettavasti yksittäisen lineaarisen toimilaitteen määritykset ja se tarjoaa kattavan yleiskuvan määritetystä versiosta sekä valituista lisävarustevaihtoehdoista. Lopuksi voit tehdä tilauksesi Ganterin verkkomyymälässä suoraan konfiguraattorista käsin.

Siirry verkkokauppaan

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa