Tarkka, kompensoiva ja nivelletty
Aina silloin, kun voimia täytyy pystyä välittämään tarkasti kompensoiden samanaikaisesti asennustoleransseja tai vastaavia, pallonivelet ovat suosittu ratkaisu. Myös korkealuokkaisissa käyttösovelluksissa, kuten robotiikka ja automaatio, nämä mukautuvat liittimet ovat välttämättömiä. Ganter on nyt laajentanut tuotevalikoimansa sisältämään uudet aksiaaliset pallonivelet GN 71802.1.
Kun akselit kohtaavat suorassa kulmassa, ne voidaan liittää toisiinsa pallon varren ja pallonivelkannan muodostamalla pallonivelellä. Sarja DIN 71802 on suunniteltu sietämään jopa 18 asteen poikkeamia 90 asteen kulmasta. Pallon varren ja pallonivelkannan liitos on vahvistettu integroidulla, manuaalisesti poistettavalla lukitusrenkaalla. Jos sovelluksessa vaaditaan tiukempia turvallisuusvaatimuksia, saatavissa on myös turvasalvalla varustettuja versioita. Tämä ehkäisee pallon istukan irtoamisen mekaanisen kytkennän avulla. DIN 71802 on saatavissa pallon läpimitalla 8-19 millimetriä, teräs tai ruostumaton teräs, joko metrisellä kierteellä tai kuulan niittivarrella.
Valikoiman uutuutena aksiaaliset pallonivelet GN 71802.1 myös kompensoivat ±18 asteen kohdistusvaihteluita. Nivelet on ensisijaisesti suunniteltu puristusvoimien siirtoon pituusakselilla ilman kulmapoikkeamaa, siten kuin on tarpeen lineaarisissa käyttö- tai nostojärjestelmissä. Vetolujuuden alaisena integroitu lukitusrengas pitää liitoksen yhteen liitettynä aina määriteltyyn vähäisimpään irrotusvoimaan saakka.
Molemmissa niveltyypeissä rasvattu pallon istukka varmistaa jatkuvat tasaiset liikkeet koko pitkän käyttöiän ajan. Vastaavat kloropreenikumista valmistetut pölysuojukset GN 710 suojaavat lialta ja vähentävät huoltotarvetta.
Testattuja palloniveliä GN 782 suositellaan käytettäviksi sovelluksissa, jotka vaativat aksiaalisen kohdistuksen lukitsemista. Neljän integroidun Belleville-jousen tarjoama vaihteleva kiristys voi vähentää pallonivelen liikkumisvapautta tai rajoittaa sen kokonaan. Pyälletty kiinnitysruuvi ja kiinnitysmutteri mahdollistavat lukitsemisen ilman työkaluja, kun taas suuremmat kitka-arvot voidaan saavuttaa avaimella. Liitoksiin on saatavissa sisäkierre, ulkokierre tai näiden molempien yhdistelmä.
Pallonivelet GN 784 poikkeavat huomattavasti kuvatuista tyypeistä rakenteen ja toiminnan osalta. Niissä on kiinteä lieriömäinen kotelo ja suuri, liikutettava pallo, sekä lukitusvipu tai vaarnaruuvi pallon lukitsemiseen paikalleen. Pallonivelen pitomomentti on viisikertainen sovellettuun kiristysmomenttiin verrattuna. Tämän tyyppistä niveltä on käytetty tavallisesti valokuvaukseen tarkoitetuissa kolmijaloissa ja nykyään sitä käytetään ensisijaisesti teollisuusympäristöissä peilien, kameroiden ja muiden anturien asentamiseen ja säätämiseen.
Takaisin