Kiinnitä osat sekunneissa ilman työkaluja - Ganterin pikavapautusratkaisuilla
Pikavapautustoiminnolla varustettu tähtiväännin GN 6336.9 asettuu tukevasti kohdistuskierteeseen enintään yhdellä täydellä kiertoliikkeellä. Tämä on toteutettu kolmella sisäänvetäytyvällä kierresegmentillä, jotka vetäytyvät takaisin akselin sisään painiketta painettaessa. Näin akseli voidaan työntää kierteitettyyn reikään ilmaan vastusta. Kun painike vapautetaan, kierteitetyt segmentit työntyvät jälleen ulos ja tarttuvat lähimpään kierteen mutkaan. Näin nuppi voidaan kiristää enintään yhdellä täydellä kiertoliikkeellä. Nuppi voidaan vapauttaa ja irrottaa aivan yhtä nopeasti noudattaen vastaavia vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä.
Lisätyllä kiinnitysvoimalla varustettua versiota voidaan käyttää akselin suurempiin aksiaalisiin voimiin. Akselin pään alapuolella on levy ja kuulalaakeri, joka poistaa nupin alaisen kitkan. Tämä muotoilu vähentää myös kosketuspinnan kulumista.
Uusi pikavapautustoiminnolla varustettu tähtiväännin on saatavissa teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuna, M 8, M 10 ja M 12 kierteellä, sekä kahdeksalla eri pituudella välillä 24 - 69 mm.
Käyttösovelluksissa, joissa on ulostyöntyvät kierteitetyt pultit sisäkierteen sijasta, pikakiinnitys toteutetaan pikavapautustoiminnolla varustetuilla tähtivääntimillä GN 6336.3 sekä pikavapautustoiminnolla varustetuilla pyälletyillä muttereilla GN 6303.1 ja GN 6305.1. Ne näyttävät ulkopuolelta samalta kuin niiden konventionaaliset vastineet. Niiden eroavaisuus löytyy kierteen läpi lievässä kulmassa poratusta reiästä. Sen avulla on mahdollista liu”uttaa mutterit kierteitettyjen pulttien yli kohtisuorassa kiinnityspintaan. Pikavapautustoiminnolla varustetun mutterin sisäkierre kytkeytyy vain kiinnityspisteessä, ja se voidaan kiristää vain yhdellä täydellä kiertoliikkeellä. Kierre on mitoitettu siten, että mutterien suorituskyky on tiukkuuden osalta aivan yhtä hyvä kuin konventionaalisissa versioissa.
Ganter perustettiin 1894 mekaniikan työpajaksi Furtwangenissa, Schwarzwaldissa. Yhtiö julkaisi ensimmäisen standardiosien tuoteluettelonsa jo 1912 - viisi vuotta ennen Saksan teollisuuden standardisointikomitean perustamista, joka oli nykyisen Deutsches Institut für Normung (DIN) -organisaation edelläkävijä. Nykyään Ganterilla on 550 työntekijää kahdessa eri toimipaikassa, joissa kehitetään, valmistetaan ja myydään standardiosia lukuisille teollisuuden sektoreille. Varastossa pidetään saatavilla noin 80 000 tuotetta.
Takaisin