Liikettä kaikkiin suuntiin
Kuularullayksiköihin harvoin kiinnitetään huomiota arjessa, mutta useimpien standardiosien tavoin niillä on tärkeä tehtävänsä: ne mahdollistavat energiatehokkaan, nopean ja turvallisen työkappaleiden liikkeen monimutkaisessa siirtojärjestelmässä tai tuotantolinjassa. Koska kuulat liikkuvat moneen suuntaan, niitä voidaan käyttää monissa eri tehtävissä, kuten pitkälle erikoistuneissa sovelluksissa.
Siksi kuularullayksiköillä on paikkansa Ganterin mallistossa. Standardiosien markkinajohtaja on nyt laajentanut GN 509 -sarjaa uusilla teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla versioilla.
Malli GN 509.5 voidaan asentaa helposti ja turvallisesti kierretapin kanssa kotelon pohjaan. Se on ihanteellinen ratkaisu sovelluksissa, joissa kuularullayksikkö on varmistettava irtoamisen varalta. Sorvattu kotelo on saatavana pelkkänä sylinterinä tai kauluksen kanssa. Sen sijaan mallissa GN 509.6 on lyhyt sisäkierre, ja sen sylinterimäinen kotelo soveltuu erinomaisesti esimerkiksi sivuohjainratkaisuihin.
Sisäänrakennettu vaakasuora jousi laajentaa GN 509.7 toiminnallisuutta. Jousi varmistaa tasaisen kuorman jakautumisen viereisille kuularullayksiköille, mikä vähentää kulumista ja on hellävaraisempaa komponenteille. Tämä on selvä etu erityisesti tilanteissa, joissa työkappaleen alapuoli on epätasainen. Järjestelmässä on myös ylikuormituksen suojatoiminto. Jos enimmäiskuorma ylittyy, kuularullayksikkö vetäytyy täysin. Tämä estää siirrettävien tavaroiden liikkeen jatkumisen, mikä ehkäisee vaurioita.
GN 509.8:ssa on paljon yksinkertaisempi suunnittelu, jossa on teräslevykotelo, joka toimii myös asennuslaippana. Tämä kuularullayksikkö on suunniteltu alhaisemmille kuormille, ja se on saatavana POM-kuulilla (polyasetaali).
GN 509.10:ssä suhteellisen pienikokoiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuulat liikkuvat muovisen kitkalaakerin sisällä.
GN 509.11 perustuu täysin toisenlaiseen konseptiin. ensisilmäyksellä kuularullayksikkö muistuttaa jousitappia, jossa on ulkoinen kierre, mutta sen kärjessä on kuula muovisen kitkalaakerin sisällä. Ulkoista kierrettä voi käyttää kuularullayksikön asentamiseen sekä tarkkojen säätöjen tekemiseen.
Kaiken kaikkiaan GN 509 -tuoteperheessä on yhdeksän erilaista kuularullayksikköä, joilla on eroja mitoissa, laakerityypissä, kiinnitysvaihtoehdoissa, materiaaleissa ja kuormitusarvoissa. Ganter on valmistanut asiakirjan teknisistä tiedoista, mikä tekee valinnasta ja mitoituksesta yksinkertaisempaa. Asiakirjassa on käytännön tietoja siitä, kuinka kuularullayksiköt voi järjestellä optimaalisesti suhteessa siirtosuuntaan, ja siihen kuinka kitka, lämpötilankestävyys ja siirtonopeus vaikuttavat.
Laajennetun tuotevalikoiman ansiosta Ganter tarjoaa nyt entistä laajemman ratkaisujen kirjon tehokkaita, joustavia ja pitkäikäisiä siirtojärjestelmiä.
Takaisin