Käännä ja lukitse
Tämä on tuttu tilanne suunnittelijoille: Sulkumekanismille saatavissa oleva tila on pieni, ei ole olemassa vastakkaista pintaa salvan tankoa tai kääntösalpaa varten, mutta sulkutoiminnon tulee kuitenkin olla luotettava ja intuitiivinen. Ganter tarjoaa valmiita ratkaisuja näihin haasteisiin ja ratkaisut voi joustavasti sopeuttaa yksittäisiin vaatimuksiin.
Esimerkiksi koukkutyyppiset salpalukot. Niissä käytetään eri periaatetta kuin perinteisissä kääntösalvoissa. Kehyksen taakse liikkuvan salvan varren sijaista niissä on koukku, joka kiinnittyy vastaavaan sulkuun liikkumalla radiaalisesti kiertoakselia kohden. GN 115.8 -sarjan koukkutyyppisten salpalukkojen valikoimaa on nyt laajennettu - ruostumattomilla teräsversioilla ja versioilla, jotka täyttävät luotettavasti IP 69k -suojausluokan vaatimukset. Kun niitä näytään hylsyavaimella, salpoja voi käyttää jopa äärimmäisen kosteissa ympäristöissä. Periaate on aina sama: Kun hylsyavainta, hammastettua avainta, pyällettyä nuppia, siipinuppia tai vipua käännetään 90 astetta, koukku liikkuu sen myötä. Koska se voidaan asentaa molempiin suuntiin, koukku kiinnittyy käännettäessä joko vasemmalle tai oikealle, jolloin salpalukko on helppo mukauttaa mihin tahansa tilanteeseen. Sen integroidun viisteen ansiosta standardiosa sietää jopa neljän millimetrin sivusuuntaisen yhdensuuntaisuusvirheen. Käytännön asennusesimerkki: Sivulle suunnattuja koukkutyyppisiä salpalukkoja käytetään vaakatasoisten laatikoiden kansien lukitsemiseen ilmasto-olosuhteilta suojaamiseksi aivan uudella tavalla.
Kääntösalvoilla varustetut klassiset salpalukot ovat edelleen hyviä ratkaisuja sovelluksiin, joissa on salvan varsi ja geometrinen kehys. Salvan varren viistetty pää muodostaa kosketuspaineen silloin, kun salvan vartta käännetään 90 astetta, mikä takaa tiiviin ja luotettavan sulkeutumisen.
Toimintatapa voidaan sopeuttaa hankekohtaisesti: lukittavissa sylinterilukolla, helposti käsikäyttöinen kahvalla, siipinupilla tai hylsyavaimen avulla.
Jos ovi on yli kahdeksan millimetrin paksuinen, kuten esimerkiksi jäähdytysjärjestelmissä käytetyt suojukset, salpalukko GN 515 on silloin oikea valinta. Sen jopa 60 mm pituisen kotelon ansiosta se tarjoaa ratkaisun, joka sopii lähes kaikille avautumistyypeille. Tuotevalikoimaa on laajennettu tässä kohdassa myös korroosiota kestävillä ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla versioilla.
Toisaalta taas kiertolukko GN 516 sopii kaikkiin käyttösovelluksiin, joissa tarvitaan suoraa, tärinän kestävää salpalukkoa. GN 516 ei vie kääntöliikettä 90 astetta pidemmälle. Tämän pisteen jälkeen liike muuttuu lineaariseksi salvan varren liikkeeksi, jolloin kosketuspaine on suurempi - samoin kuin yhdessä elastisen tiivisteen kanssa.
Toinen vaihtoehto tärinän kestäville lukoille perustuu työnnä ja käännä -periaatteeseen: Toimintaelementtinä on vipu, siipinuppi tai pyälletty nuppi, joka lukitsee sen loppuasentoon. Radiaaliseen suuntaan painettaessa lukko vapautuu ja mahdollistaa 90 asteen kääntöliikkeen.
Takaisin