Erityissovellukset vaativat erityisruuveja - yli tyypillisten standardien

25.04.2025

Maailmankaikkeus ja ruuvien maailma: molemmat ovat kooltaan lähes loppumattomia ja laajenevat jatkuvasti. Erityissovellukset vaativat erityisruuveja - Ganterilla on ne kaikki.

Koneiden ja laitosten rakentamisessa komponentit kiinnitetään usein ruuveilla, jotta niiden irrottaminen myöhemmin olisi helpompaa. Mutta erityiset tekniset vaatimukset tai ahtaat tilat eivät usein salli tyypillisten ruuvien käyttöä. Esimerkiksi ruuvin pää saattaa olla liian korkea, tai sen läpimitta liian suuri. Ganterin tuoteryhmä 3.2 tarjoaa erilaisia erityisruuviluokkia, joilla nämä ongelmat ratkaistaan helposti.

Täältä löydät esimerkiksi nimikkeen GN 912.3 alta erityisruuveja, joissa on normaali jatkuva kierre ja pienempi ruuvin pään läpimitta. Tällä konfiguraatiolla näitä ruuveja voidaan käyttää paikoissa, joissa kierteitetyn reiän tai läpivientireiän ja komponentin reunan välinen etäisyys on todellisuudessa on liian lyhyt. Kuusiokoloruuveissa GN 7984.3 yhdistyy pieni pään läpimitta myös vähäisempään pään korkeuteen.

Jos etsit vielä litteämpiä päitä, GN 14580.5 on juuri sopiva siihen: M6-kierteellä varustetussa versiossa on minimaalinen päänkorkeus 1,2 mm, kun taas M2-versiossa se on jopa 0,5 mm. Tämä ratkaisu sopii ihanteellisesti tilanteisiin, joissa upottaminen ei ole mahdollista ja reikämallin toleranssit täytyy pystyä kompensoimaan. Kiristysmomentti ja kuormituskapasiteetti tietenkin myös vähentyvät vastaavasti, mutta ruuvi sopii silti ihanteellisesti yksinkertaisiin kiinnityksiin, kuten ohuet metallilevyt tai piirilevyt.

Tarjolla on jopa kolme erityisruuvityyppiä, joissa on näppärä ratkaisu katoamisen estämiseksi. Näissä ruuveissa on tappi, joka on minimoitu ydinläpimittaansa kierteen ja ruuvin pään välillä.

Tätä mallia käytetään esimerkiksi suojusten kiinnittämiseen: Ruuvi työnnetään ensin kierteen kautta suojukseen ja sen jälkeen se kytkeytyy varsinaiseen kiinnityskierteeseen vastakkaisella puolella. Se tapin osa, jossa ei ole kierrettä, kohdistetaan sen jälkeen avoimeen reikään tai onteloon. Kun ruuvi ruuvataan irti kiinnitysreiästä, suojuksessa oleva kierre estää sen putoamisen. Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit täyttävät nykyiset konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset. GN 912.2 -ruuvien mitat, joita on saatavissa M3 ja sitä suurempia kokoja, perustuvat DIN 912 -standardiin. Sama toiminnallisuus löytyy tuotteesta GN 7984.2, jossa on pienennetty pään korkeus, mutta jos tarvitaan Phillips-vääntimellä käytettävää matalakupukantaista ruuvia, silloin GN 7045.2 on oikea valinta.

GN 418.3 -ruuvissa pää on epäkeskisesti kohdistettu kierteen akseliin - jos erityisruuvia käännetään vasemmalle tai oikealle, se tuottaa sivusuuntaisen paineen. Tässä tapauksessa ruuvin kierre ei tuota aksiaalista ruuvausvoimaa, se vain kannattelee ruuvia sivusuunnassa. Tämän ansiosta se sopii ihanteellisesti älykkäisiin kiinnitysratkaisuihin, joissa tarvitaan sivusuuntaista kiristystä. Ruuvin pään yläosassa oleva merkki ilmoittaa epäkeskisen elementin sijainnin.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa