Älykäs suljin

09.12.2025

Kuulasalvat ja magneettisalvat yksinkertaiseen mutta tehokkaaseen sulkemiseen

Pienet elementit aiheuttavat usein ratkaisevan eron suunnittelutyössä ja käytettävyydessä. Tällaisia ovat epäilemättä kuulasalvat ja magneettisalvat, näkymättömät osat, jotka voivat merkittävästi optimoida koneiden, kiinnittimien tai asennusten laatua. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun läppien, suojusten tai ovien kautta täytyy päästä nopeasti sisään mutta kuitenkin niin, että ne pysyvät turvallisesti suljettuina.

Sarjan GN 4490 kuulasalvat tarjoavat erittäin tyylikkään ja tilaa säästävän tavan täyttää nämä vaatimukset. Liikkuviin elementteihin kiinnitetyt asennuslohkot kiinnittyvät kuulasalpaan tarkasti kahden jousikuormitetun kuulan väliin pakotettua tai pakottamatonta kytkentää varten. Riippuen osan koosta ja versiosta, kiinnitysvoima vaihtelee 25 ja 150 newtonin välillä. Molemmat osat voidaan kohdistaa eri tavoin, joko vaaka- tai pystysuuntaisesti, ja siten, että kytkentä tapahtuu etupuolelta tai sivulta. Kuulasalpoja on saatavissa eri tyyppejä ja useilla eri kiinnitysvaihtoehdoilla kierteitä tai upotusreikiä käyttäen. 

Jos asennustilanne ei anna mahdollisuutta haluttuun kohdistamiseen, kuten esimerkiksi asennettaessa alumiiniprofiileille, ongelma voidaan ratkaista helposti kuulakoteloiden asennuslevyillä GN 4490.1 tai asennuslohkojen asennuslevyillä GN 4490.2. 

Kuulasalpoja käytettiin alun perin huonekaluissa pienten ovien kiinni pitämiseen. Vaikka Ganterin standardiosissa käytetään samaa toimintaperiaatetta, ne on suunniteltu kokonaan uudelleen. Teollisuuden käyttösovellukset ovat yksinkertaisesti vaativampia asennusvaihtoehtojen ja laadun suhteen. Kuulasalpoja on saatavissa neljää eri kokoa, niissä on sinkkivalukotelot ja ruostumattomat teräskuulat, tai korroosionkestävät ruostumattomat teräskotelot ja keraamiset kuulat.

Mekaanisten sulkimien toisena vaihtoehtona ovat Ganterin magneettisalvat GN 4470. Ne tarjoavat kompaktin ratkaisun, jota voi käyttää lähes kaikissa tilanteissa ja ne on helpompi asentaa kuin kuulasalvat tarjoten kuitenkin samat toleranssit. Vahvimmat neodyymimagneetit on suljettu jauhepinnoitettuihin sinkkivalukoteloihin, jotka on päällystetty kumikerroksella sulkemisen aiheuttaman melun vähentämiseksi ja jotta vältetään metallin koskettaminen metalliin. Magneettielementit on asennettu uraa tai läpireikää käyttäen. Magneetti voidaan suunnata ylöspäin tai sivulle, ja yhdessä vastaavan päätylevyn kanssa se mukautuu lähes kaikkiin asennustilanteisiin. Sinkityt päätylevyt ovat käytännöllisiä myös silloin, kun suojus tai ovi on valmistettu ei-magneettisista materiaaleista. GN 4470 -osaa voi käyttää myös liukuovissa. Magneettisten osien ja vasteiden välinen vuorovaikutus voidaan varmistaa ja määritellä Ganterin verkkokaupassa 3D-piirustuksen perusteella.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa