Pies de máquinas y pies de nivelación para varias aplicaciones

Los pies de nivelación, también llamados pies de máquinas, se usan para soportar y estabilizar máquinas y sistemas. Generalmente constan de una placa de pie y un espárrago roscado, y están disponibles en diseño rígido o como pies articulados para suelos que no sean perfectamente nivelados.

Aplicaciones de los pies de máquina

Los pies de nivelación se usan para estabilizar máquinas, sistemas y equipos en cualquier suelo. Crean un espacio entre la superficie de apoyo y la carcasa o el marco. Las placas de pie están diseñadas para evitar dañar las cubiertas delicadas del suelo. Además, los diseños habituales presentan capas protectoras o inserciones de caucho.

Gran selección de pies de nivelación

Ganter ofrece pies de nivelación como elementos normalizados en muchas versiones diferentes para múltiples aplicaciones:

FAQ - Preguntas frecuentes

Filtrar productos
Novedades
Material del casquillo/espárrago
Material base
Forma de la base
Método de fijación
Diámetro de la pata (de - a) Diámetro de la pata
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos

¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales

FAQ - Preguntas frecuentes

¿Qué son y cómo funcionan los pies de nivelación articulados y de base fija?

Los pies de nivelación articulados y de base fija son elementos de montaje ajustables en altura que constan de un espárrago roscado y una placa base. Estos componentes garantizan que las máquinas y los equipos queden estables y nivelados con precisión, al tiempo que compensan las irregularidades del suelo, si es necesario. Seleccionando los materiales y versiones adecuados se puede satisfacer una amplia gama de requisitos: desde una elevada capacidad de carga y protección contra la corrosión hasta propiedades higiénicas y de amortiguación.

Construcción y función de los pies de nivelación

  • El espárrago roscado permite un ajuste preciso de la altura: La altura puede ajustarse con precisión girando.
  • La placa base, que puede ser fija o articulada, garantiza un contacto estable con el suelo.
  • Con pies de nivelación articulados, la placa base se ajusta a pendientes y superficies irregulares mediante una rótula. La carga se soportará uniformemente incluso en superficies inclinadas.

Esto le permite configurar las máquinas de forma fácil, rápida y segura y realizar ajustes flexibles durante el funcionamiento. Las superficies de montaje irregulares o con ligeras pendientes se compensan específicamente, lo que reduce considerablemente el esfuerzo necesario para la alineación, sobre todo en la construcción de máquinas.

Diferentes versiones y sus ventajas prácticas

  • Las combinaciones de materiales de acero, acero inoxidable, plástico o elastómeros permiten adaptar los pies de nivelación al entorno específico, p. ej., para proporcionar una mayor resistencia a la corrosión (como GN 343.6, de acero inoxidable) o para aplicaciones higiénicas (como, GN 19, diseño higiénico).
  • Los discos de apoyo de plástico (como los utilizados en GN 344 o GN 343.3) ofrecen propiedades antideslizantes y de amortiguación del ruido, lo que mejora aún más la estabilidad.
  • Los modelos con diversas opciones de montaje (roscas externas o internas, orificios de fijación), como GN 344.9, permiten una instalación flexible.

Por ejemplo, los pies de nivelación articulados de plástico con clasificación ESD (GN 344.2) se utilizan en instalaciones electrónicamente sensibles. Las versiones de acero inoxidable garantizan una larga durabilidad en entornos húmedos. Los modelos con orificios de fijación proporcionan estabilidad adicional y resistencia al vuelco en suelos resbaladizos.

Aplicaciones típicas de los pies de nivelación articulados y de base fija

  • Nivelación de máquinas en suelos irregulares de fábricas
  • Instalación segura de bastidores para equipos en la industria alimentaria (p. ej., GN 17, con homologación FDA).
  • Con amortiguación de vibraciones para equipos que utilizan almohadillas de caucho o placas base de plástico
  • Nivelación rápida y sin herramientas de los puestos de trabajo mediante ajuste excéntrico

Los pies de nivelación desempeñan un papel crucial para garantizar la precisión y la seguridad en la instalación de máquinas y equipos. Gracias a la gran variedad de diseños y materiales, puede adaptarse con flexibilidad a cualquier situación de instalación y evitar los laboriosos ajustes durante la alineación.

¿Cuál es la diferencia entre un pie de nivelación de base fija y un pie de nivelación articulado?

La principal diferencia entre los pies de nivelación de base fija y articulados radica en su amplitud de movimiento y su uso previsto:

Pie de nivelación de base fija

Un pie de nivelación de base fija es un pie robusto y ajustable en altura.

  • Funcionamiento: Ajusta la altura para nivelar máquinas o muebles, por ejemplo
  • Rango de movimiento: Fijo: no se puede inclinar
  • Uso: Sobre superficies planas
  • Ejemplo: Banco de trabajo, armario, máquina sobre un suelo liso de fábrica

Pie de nivelación articulado

Un pie de nivelación articulado también tiene una junta móvil entre el espárrago roscado y la placa base.

  • Funcionamiento: Se adapta a la superficie
  • Rango de movimiento: Inclinable/giratorio
  • Uso: Suelos irregulares o inclinados
  • Ejemplo: Máquinas en suelos industriales inclinados

En resumen:

Pie de nivelación de base fija = ajustable en altura, pero rígido
Pie de nivelación articulado = ajustable en altura + flexible (se adapta al suelo)

¿Qué criterios de selección deben tenerse en cuenta al elegir los pies de nivelación?

Los pies de nivelación articulados y de base fija son componentes ajustables con precisión y diseñados para la instalación y nivelación seguras de máquinas, sistemas y equipos. Los criterios de selección se basan en los requisitos de la aplicación específica y las condiciones ambientales. Esto le permite seleccionar el pie de nivelación articulado o de base fija ideal y asegurarse de que su equipo se instale de forma estable y nivelada.

Criterios clave de selección de los pies de nivelación

  • Diseño y principio de funcionamiento: Determine si se necesitan pies rígidos (de base fija) o pies autonivelantes (articulados). Los pies de nivelación articulados compensan las irregularidades del suelo o las superficies inclinadas, lo que resulta especialmente útil cuando se trata de zonas de difícil acceso o superficies que no están perfectamente niveladas.
  • Rango de ajuste y tipo de rosca: El margen de ajuste necesario viene determinado por las especificaciones de diseño. Una variedad de tamaños de rosca y opciones de montaje (roscas externas o internas, orificios de fijación) permiten una adaptación flexible a los pies de máquina y a los perfiles de bastidor.
  • Elección de los materiales: Acero, acero inoxidable o plástico: elija el material en función de las condiciones del entorno. El acero inoxidable se recomienda para aplicaciones que impliquen exposición a líquidos, humedad o corrosión, como en las industrias alimentaria o farmacéutica. Los componentes de plástico y caucho se utilizan para proteger las superficies sensibles y amortiguar las vibraciones y el ruido.
  • Propiedades de la superficie: Considere modelos con almohadilla de caucho antideslizante o versiones especiales ESD. Estas ayudan a evitar descargas electrostáticas en equipos sensibles o garantizan una pisada segura en suelos resbaladizos.
  • Diseño Higiénico: Existen versiones especialmente certificadas para cumplir los requisitos de higiene y salas blancas. Esto es crucial en aplicaciones de procesamiento de alimentos y farmacéuticas, donde la facilidad de limpieza y la prevención de huecos donde se acumule la suciedad son esenciales.
  • Opciones de instalación: Elija entre versiones con o sin orificios de fijación. Los orificios de fijación proporcionan un soporte adicional, especialmente bajo cargas dinámicas o en entornos de alta vibración.

Ventajas técnicas prácticas

La máquina puede posicionarse de forma segura y nivelarse eficientemente seleccionando cuidadosamente los pies de nivelación adecuados, ya sean articulados o de base fija. Esto simplifica la instalación y garantiza una puesta en marcha sin problemas, incluso en suelos industriales irregulares. En la producción diaria, esto aumenta la fiabilidad operativa y garantiza una configuración duradera y estable, condiciones ideales para un funcionamiento sin problemas de la máquina.

Aplicaciones de los pies de nivelación articulados y de base fija

  • Maquinaria industrial y de fabricación
  • Equipos y sistemas de laboratorio en entornos sensibles
  • Equipos de manipulación de materiales, sistemas transportadores y equipos que se trasladan entre ubicaciones
  • Armarios para equipos con requisitos específicos de higiene, atenuación acústica o protección ESD

Esto le permite adaptar la configuración a los requisitos específicos de su aplicación, realizar ajustes precisos y, al mismo tiempo, mejorar tanto la seguridad como la eficiencia.

¿Qué materiales se utilizan para los pies de nivelación articulados y de base fija?

Tanto los pies articulados como los de base fija están disponibles en acero, acero inoxidable y plástico. Cada material ofrece ventajas específicas que facilitan su adaptación a distintos entornos según sea necesario y garantizan una mayor seguridad, una vida útil más larga y un mantenimiento más sencillo.

Resumen de opciones de materiales

  • Acero: El acero se utiliza en muchos pies de nivelación, como GN 343.1, GN 343.2, GN 6311.4, GN 339 y GN 40.
  • Acero inoxidable: El acero inoxidable se utiliza para aplicaciones exigentes con altos requisitos de higiene o resistencia a la corrosión, como en GN 343.5, GN 343.6, GN 6311.6, GN 344.5, GN 345.5, GN 41, GN 44, GN 17, GN 18 y GN 19.
  • Plástico: Se puede utilizar plástico para el material base o para el montaje completo, por ejemplo, en GN 343.3, GN 343.4, GN 343.9, GN 344, GN 345, GN 445, y las variantes correspondientes con roscas internas y orificios de fijación.

Ventajas de las versiones de acero

  • Gran estabilidad y rigidez para estructuras de máquinas de carga media y pesada
  • Rentable para aplicaciones estándar
  • Ideal para entornos secos y no corrosivos

Esto permite implementar instalaciones robustas de forma rápida y rentable, para aplicaciones como máquinas herramienta o equipos de interior.

Ventajas de las versiones de acero inoxidable

  • Excelente resistencia a la corrosión para entornos húmedos o corrosivos
  • Variantes de diseño higiénico (GN 19, GN 20) para aplicaciones en las industrias alimentaria, farmacéutica y de salas blancas
  • De bajo mantenimiento y fácil de limpiar

Esto le permite garantizar una configuración permanentemente segura de la máquina y una limpieza higiénica incluso en condiciones exigentes. Los pies de nivelación de acero inoxidable son ideales para equipos de procesamiento en instalaciones de producción de alimentos o salas de lavado.

Ventajas de las versiones de plástico

  • Ligeras
  • Sin corrosión, resistentes a muchas sustancias
  • Ventaja de costes para maquinaria y equipos ligeros

Elegir el material adecuado le facilita una adaptación eficiente a las necesidades específicas y aumenta la fiabilidad operativa de sus máquinas. De este modo, siempre podrá elegir la mejor solución para su aplicación.

¿Cuáles son las ventajas de los pies de nivelación con amortiguación de vibraciones en aplicaciones industriales?

Pies de nivelación articulados y de base fija con amortiguación de vibraciones reducen de forma fiable la transmisión de vibraciones entre las máquinas y el suelo bajo ellas. Esto mejora la suavidad de funcionamiento y evita que las vibraciones se transmitan al suelo de la nave o a los equipos adyacentes. Esto le permite manejar incluso instrumentos de medición o componentes de máquinas sensibles con mayor precisión y proteger específicamente componentes individuales frente a movimientos no deseados.

Ventajas de los pies de nivelación con amortiguación de vibraciones

  • Reducción de la transmisión de vibraciones: Los elementos de amortiguación en el pie ayudan a absorber las vibraciones. Esto reduce los niveles de ruido y mejora la estabilidad de la máquina.
  • Protección de componentes electrónicos y de precisión: Los rodamientos, sensores y sistemas de control se benefician de la reducción de las cargas de vibración. Esto le permite obtener resultados de mecanizado de mayor calidad en estaciones de medición o máquinas CNC.
  • Prevención de daños en los revestimientos del suelo: La amortiguación protege tanto la máquina como la superficie sobre la que se asienta y cualquier revestimiento sensible.
  • Mejora de la seguridad en el trabajo: La reducción de las vibraciones garantiza que los tornillos de montaje no puedan aflojarse por sí solos. Esto mejora la fiabilidad operativa en medio de las operaciones industriales cotidianas.

¿Son compatibles los pies de nivelación articulados y de base fija con los pies de máquina existentes?

En la mayoría de los casos, los pies de nivelación de la gama de productos Ganter pueden combinarse fácilmente con los pies de máquina existentes. Para ello, Ganter ofrece una amplia selección de diferentes roscas de unión, casquillos roscados, espárragos roscados y dimensiones de placas base. Por lo general, esto le permite seleccionar el elemento de unión adecuado para su solución preferida y utilizarlo de inmediato. Para garantizar la compatibilidad, es esencial que la rosca de montaje y el tamaño de la base coincidan con el montaje existente del pie de máquina.

Pruebas de compatibilidad de los pies de nivelación

  • Compruebe el formato de rosca: Ganter ofrece roscas métricas y, en algunos casos, en pulgadas para adaptarse con flexibilidad a diferentes tipos de unión.
  • Tenga en cuenta las dimensiones de los orificios de fijación: Muchos modelos (p. ej., GN 344.9, GN 345.9, GN 445.9, o GN 245, GN 247) incorporan Orificios o lengüetas de fijación, lo que permite una fijación segura a paneles o bastidores existentes.
  • Seleccione el material y el diseño que mejor se adapten a sus necesidades. La familia de productos ofrece versiones de acero inoxidable, plástico y especiales para entornos higiénicos, aplicaciones ESD o protección contra la corrosión.

Ventajas prácticas y manejo

Gracias a la amplia gama de tamaños, opciones de montaje y combinaciones de materiales, es posible implementar prácticamente cualquier configuración de máquina. Esto facilita la instalación de sus máquinas para que estén niveladas y sean estables, incluso si ya existen soportes de montaje instalados o si se están renovando.

Los pies de nivelación de Ganter son ideales para su uso en proyectos de reequipamiento, actualizaciones o sustitución de pies de máquina desgastados, ya que por lo general se garantiza la compatibilidad con las dimensiones industriales estándar.

¿Cómo elijo el tamaño y el tipo de pie de nivelación adecuados para mi aplicación?

Debe adoptar un enfoque sistemático para seleccionar el tamaño y el tipo correctos de pie de nivelación. En primer lugar, tenga en cuenta las condiciones del lugar de instalación, los requisitos de la máquina o el dispositivo y cualquier criterio específico de su aplicación. Esto le ayudará a encontrar el producto adecuado de forma rápida y fiable y a evitar equivocarse de elección.

Criterios de selección para pies de nivelación

  • Capacidad de carga y peso de la máquina: Especifique el peso total que debe soportar. A continuación, elija el tamaño y la versión para que la capacidad de carga por pie sea suficiente.
  • Condiciones del suelo: Compruebe si hay superficies irregulares, pendientes o suelos delicados. Los pies de nivelación articulados compensan con flexibilidad las superficies irregulares y garantizan la estabilidad.
  • Requisitos de material: Seleccione el material en función del entorno de aplicación: Acero para aplicaciones estándar, acero inoxidable para alta resistencia a la corrosión o higiene, pies de plástico para equipos más ligeros o donde se requiera resistencia química.
  • Ajuste de altura / rango de ajuste: Asegúrese de comprobar el rango de ajuste necesario.
  • Instalación: ¿Necesita un orificio de fijación para anclar el pie en su sitio y evitar que se deslice, o basta con instalarlo en la máquina?
  • Diseño Higiénico: Para entornos con elevados requisitos de higiene, opte por pies de nivelación de acero inoxidable especialmente diseñados, como GN 19 o GN 20, para garantizar una fácil limpieza.

¿Qué pies de nivelación articulados o de base fija son adecuados para entornos con altos niveles de vibración o cargas dinámicas?

Los pies de nivelación de la gama de productos Ganter pueden configurarse de forma óptima para entornos con altos niveles de vibración o de cargas dinámicas seleccionando específicamente modelos con componentes de amortiguación de vibraciones o combinaciones de materiales adecuadas. Elegir el adecuado mejora la estabilidad y protege tanto la maquinaria como la superficie. Esto garantiza un funcionamiento estable incluso bajo fuertes fluctuaciones de carga y vibraciones.

Criterios clave de selección para pies de nivelación sometidos a vibraciones

  • Las almohadillas de caucho o los componentes de elastómero de la placa base reducen eficientemente las vibraciones y la transmisión de ruidos.
  • Los modelos con bases antivibración o antideslizantes garantizan que los equipos y la maquinaria permanezcan estables incluso bajo cargas dinámicas.
  • El diseño debe incorporar combinaciones de materiales duraderos, como placas base de plástico con espárragos roscados metálicos o versiones totalmente de acero inoxidable para una mayor solidez y resistencia a la corrosión.
  • Los orificios de fijación ayudan a fijar los pies de nivelación al suelo y evitan de forma fiable que se desplacen debido a las vibraciones.
  • El amplio margen de ajuste del espárrago roscado permite una nivelación flexible, incluso cuando la zona de instalación requiere espacio para el movimiento.

¿Qué significa esto en la práctica?

Seleccionando cuidadosamente los pies de nivelación adecuados con amortiguadores de vibraciones, como los que llevan una almohadilla de caucho integrada, amortiguación de vibraciones y orificios de fijación, puede evitar las vibraciones no deseadas de la máquina, reducir los niveles de ruido y proteger los componentes portantes de la fatiga del material. Esto le permite utilizar su equipo de forma cómoda y segura, incluso en entornos difíciles y con altas vibraciones.

¿Qué normas cumplen los pies de nivelación de Ganter?

Dependiendo de la versión, los pies de nivelación articulados y de base fija de Ganter cumplen diversas normas y especificaciones, que abordan específicamente los requisitos en materia de higiene, propiedades del material y certificaciones. Para muchos productos de la familia de pies de nivelación, encontrará versiones especiales diseñadas para aplicaciones que cumplan las normas del sector.

Normas y certificaciones clave para los pies de nivelación Ganter

  • Normas de higiene: Para industrias con estrictos requisitos de higiene (p. ej., la industria alimentaria y la tecnología médica), Ganter ofrece pies de nivelación como GN 17, GN 18, GN 19, GN 20 y GN 24. Estos productos cumplen los principios del diseño higiénico y están certificados según la norma sanitaria 3-A Sanitary Standard y DGUV Test, y cuentan con homologación FDA (aptos para el contacto con alimentos según las normas estadounidenses). Esto le permite instalar máquinas en entornos sensibles de forma segura y cumpliendo las normas.
  • Normas de materiales: Las versiones de acero inoxidable, como GN 17, GN 18, GN 19, GN 20, GN 24, GN 21, GN 23, GN 44, GN 45, GN 41 y GN 43, están fabricadas con aleaciones de alta calidad como AISI 304 o AISI 316L. Como resultado, estos componentes garantizan la resistencia a la corrosión y la fiabilidad en entornos difíciles.
  • Requisitos especiales: Modelos como GN 344.2 y GN 344.7 están disponibles en versiones antiestáticas ESD diseñadas para su uso en zonas potencialmente explosivas o electrostáticamente sensibles. Cumplen los requisitos estándar de protección contra descargas electrostáticas.

¿Qué significa esto en la práctica?

Siguiendo estas normas y estándares, puede seleccionar pies de nivelación articulados o de base fija de Ganter que cumplan específicamente los requisitos específicos de su sector. Esto garantiza que sus sistemas funcionen de forma segura y conforme a la normativa, por ejemplo, en la producción de alimentos, salas blancas o aplicaciones médicas.

Panorama de los productos adecuados y sus ventajas

  • GN 19, GN 20, GN 24: Diseño higiénico, certificado 3-A, certificado DGUV Test, con homologación FDA. Ideal para zonas con estrictos requisitos de higiene.
  • GN 17, GN 18, GN 21, GN 23, GN 41, GN 44, GN 45: Acero inoxidable, alta resistencia a la corrosión, para entornos duros y húmedos.
  • GN 344.2, GN 344.7: Versión ESD, para protección contra descargas electrostáticas.

Recomendación

Asegúrese de tener en cuenta las normas pertinentes y los requisitos de material de su sector a la hora de seleccionar los pies de nivelación. Utilice el filtro de productos del sitio web de Ganter para buscar específicamente pies de nivelación certificados o higiénicos. Esto le permite instalar o reequipar sistemas y equipos de forma cómoda, segura y eficiente.

¿Pueden personalizarse los pies de nivelación articulados y de base fija para satisfacer las necesidades específicas del cliente?

Ganter también puede proporcionar longitudes de espárrago personalizadas, roscas alternativas o geometrías de placa base específicas para muchos de sus pies de nivelación articulados y de base fija, bajo pedido. Póngase en contacto directamente con el Servicio de Ganter para exponer sus necesidades.

¿Existen pies de nivelación con certificación EHEDG y 3-A, o ensayados según DGUV?

Sí, estos pies de nivelación existen, e incluso se ofrecen como productos estándar con un diseño higiénico.

Pies de nivelación con certificación EHEDG + 3-A + DGUV

Un ejemplo muy típico es la serie GN 20

Esta combinación está realmente disponible, especialmente para las versiones con orificios de fijación (tipo B).
Nota técnica importante:

  • Con orificio de fijación → EHEDG + 3-A + DGUV
  • Sin orificio de fijación → 3-A + DGUV

La razón: EHEDG exige una instalación definida y estanca para evitar espacios muertos.

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada