GN 638.9 Pies de nivelación con articulación de bola Plástico

Pies de nivelación con articulación de bola GN 638.9: Plástico
Original design GST-SV

Descripción del producto

Los pies de nivelación con articulación de bola GN 638.9 están hechos de plástico, por lo que son ligeros, resistentes a la corrosión y aislantes de la electricidad.

Se utilizan para instalar y nivelar dispositivos y equipos o para presionar y sujetar.

Los pies de apriete de plástico evitan daños en superficies delicadas.

Junto con el pie de apriete, el vástago redondeado forma una junta esférica que se adapta a las superficies de montaje no niveladas o no perpendiculares al eje del tornillo. También evita que se transfiera el movimiento horizontal a la superficie de apriete durante la sujeción.

Los pies de nivelación con articulación de bola se suministran desmontados. El vástago redondeado del espárrago roscado se puede introducir fácilmente por presión en el pie de apriete y volverse a extraer si es necesario. El diámetro de la esfera, d3, es menor que el diámetro del núcleo de la rosca, de manera que el espárrago roscado se puede enroscar por el lado de la esfera.

La carga estática especificada sirve como valor de referencia; se deberá tener en cuenta también un factor de seguridad apropiado dependiendo de la aplicación.

Especificación

Pie de apriete
Plástico, poliacetal (POM)
Negro, acabado mate


Espárrago roscado
PlásticoPA, poliamida (PA-HP)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • negroSWSW, RAL 9005, acabado mate

Temperatura de trabajo de 0 °C a +60 °C


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 638.9 Pies de nivelación con articulación de bola, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1d3l2A/FCarga estática Fs
en kN
(ver información)
15M 62636464,57,620,9
15M 835455867,631,8
18M 62636464,59,220,9
18M 835455869,231,8
21M 62636464,51020,9
21M 835455861031,8
25M 62636464,510,530,9
25M 8354558610,531,8
32M 62636464,51130,9
32M 835455861131,8
40M 835455861331,8
50M 8354558615,531,8

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca d2
Longitud l1
Material

Color
negro
Diámetro d1
Rosca d2
Longitud l1
Material

Color
negro

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,22 €
más IVA 0,23 €
bruto 1,45 €
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
  • 401 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 402 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 638.9-15-M6-26-PA-SWGN 638.9-15-M6-36-PA-SWGN 638.9-15-M6-46-PA-SWGN 638.9-15-M8-35-PA-SWGN 638.9-15-M8-45-PA-SWGN 638.9-15-M8-58-PA-SWGN 638.9-18-M6-26-PA-SWGN 638.9-18-M6-36-PA-SWGN 638.9-18-M6-46-PA-SWGN 638.9-18-M8-35-PA-SWGN 638.9-18-M8-45-PA-SWGN 638.9-18-M8-58-PA-SWGN 638.9-21-M6-26-PA-SWGN 638.9-21-M6-36-PA-SWGN 638.9-21-M6-46-PA-SWGN 638.9-21-M8-35-PA-SWGN 638.9-21-M8-45-PA-SWGN 638.9-21-M8-58-PA-SWGN 638.9-25-M6-26-PA-SWGN 638.9-25-M6-36-PA-SWGN 638.9-25-M6-46-PA-SWGN 638.9-25-M8-35-PA-SWGN 638.9-25-M8-45-PA-SWGN 638.9-25-M8-58-PA-SWGN 638.9-32-M6-26-PA-SWGN 638.9-32-M6-36-PA-SWGN 638.9-32-M6-46-PA-SWGN 638.9-32-M8-35-PA-SWGN 638.9-32-M8-45-PA-SWGN 638.9-32-M8-58-PA-SWGN 638.9-40-M8-35-PA-SWGN 638.9-40-M8-45-PA-SWGN 638.9-40-M8-58-PA-SWGN 638.9-50-M8-35-PA-SWGN 638.9-50-M8-45-PA-SWGN 638.9-50-M8-58-PA-SW

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada