GN 638.9 Pallonivelletyt säätöjalat Muovi

Pallonivelletyt säätöjalat GN 638.9: Muovi
Original design GST-SV

Tuotteen kuvaus

Pallonivelletyt tasausjalat GN 638.9 on valmistettu muovista, mikä tekee niistä kevyet, korroosionkestävät ja sähköeristetyt.

Niitä käytetään laitteiden ja varusteiden asentamiseen ja tasaamiseen tai puristamiseen ja kiinnittämiseen.

Muovinen painealusta ehkäisee arkojen pintojen vahingoittumista.

Pallomainen työntökärki muodostaa yhdessä painealustan kanssa pallonivelen, joka mukautuu asentamiseen sellaisille pinnoille, jotka ovat epätasaisia tai eivät ole kohtisuorassa ruuvin akseliin. Se estää myös kiertävän liikkeen välittymisen kiinnityspintaan kiinnityksen aikana.

Palloniveliset säätöjalat toimitetaan asentamattomina. Kierretapin pallomaisen työntökärjen voi painaa helposti painealustaan ja poistaa tarvittaessa. Pallon läpimitta d3 on pienempi kuin kierteen ytimen läpimitta, jotta kierretappi voidaan ruuvata sisään pallon puolelta.

Ilmoitettu staattinen kuorma on ohjearvo. Sen lisäksi tulee huomioida vastaava turvallisuustekijä käyttösovelluksesta riippuen.

Tekninen eritelmä

Painealusta
Muovi, polyasetaali (POM)
Musta, mattapinta


Kierretappi
MuoviPA polyamidi (PA-HP)

  • Lasikuituvahvistettu
  • mustaSWSW, RAL 9005, mattapinta

Käyttölämpötila 0 °C - +60 °C


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 638.9 Pallonivelletyt säätöjalat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1d3l2Avainväli A/FStaattinen kuorma Fs
kN
katso tiedot)
15M 62636464,57,620,9
15M 835455867,631,8
18M 62636464,59,220,9
18M 835455869,231,8
21M 62636464,51020,9
21M 835455861031,8
25M 62636464,510,530,9
25M 8354558610,531,8
32M 62636464,51130,9
32M 835455861131,8
40M 835455861331,8
50M 8354558615,531,8

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Materiaali

Väri
musta
Läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Materiaali

Väri
musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,22 €
plus ALV 0,23 €
brutto 1,45 €
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
  • 396 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 397 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 638.9-15-M6-26-PA-SWGN 638.9-15-M6-36-PA-SWGN 638.9-15-M6-46-PA-SWGN 638.9-15-M8-35-PA-SWGN 638.9-15-M8-45-PA-SWGN 638.9-15-M8-58-PA-SWGN 638.9-18-M6-26-PA-SWGN 638.9-18-M6-36-PA-SWGN 638.9-18-M6-46-PA-SWGN 638.9-18-M8-35-PA-SWGN 638.9-18-M8-45-PA-SWGN 638.9-18-M8-58-PA-SWGN 638.9-21-M6-26-PA-SWGN 638.9-21-M6-36-PA-SWGN 638.9-21-M6-46-PA-SWGN 638.9-21-M8-35-PA-SWGN 638.9-21-M8-45-PA-SWGN 638.9-21-M8-58-PA-SWGN 638.9-25-M6-26-PA-SWGN 638.9-25-M6-36-PA-SWGN 638.9-25-M6-46-PA-SWGN 638.9-25-M8-35-PA-SWGN 638.9-25-M8-45-PA-SWGN 638.9-25-M8-58-PA-SWGN 638.9-32-M6-26-PA-SWGN 638.9-32-M6-36-PA-SWGN 638.9-32-M6-46-PA-SWGN 638.9-32-M8-35-PA-SWGN 638.9-32-M8-45-PA-SWGN 638.9-32-M8-58-PA-SWGN 638.9-40-M8-35-PA-SWGN 638.9-40-M8-45-PA-SWGN 638.9-40-M8-58-PA-SWGN 638.9-50-M8-35-PA-SWGN 638.9-50-M8-45-PA-SWGN 638.9-50-M8-58-PA-SW

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa