GN 638.9 Pieds à rotule Plastique

Pieds à rotule GN 638.9: Plastique
Original design GST-SV

Description du produit

Fabriqués en plastique, les pieds à rotule GN 638.9 sont légers, résistants à la corrosion et isolés électriquement.

Ils sont utilisés pour installer des appareils et des équipements et les mettre à niveau ou pour exercer une pression et serrer.

Le patin en plastique évite la détérioration des surfaces délicates.

Le patin et la tige à tête sphérique forment conjointement une articulation à rotule qui s'adapte aux surfaces de montage irrégulières ou non perpendiculaires à l'axe de la vis. Cela permet également d'éviter le transfert du mouvement de rotation vers la surface de serrage pendant le serrage.

Les pieds à rotule sont livrés démontés. La tige à tête sphérique du goujon fileté s'enclenche facilement dans le patin et peut être retirée si nécessaire. Le diamètre d3 de la bille est plus petit que le diamètre central du filetage, ce qui permet de visser le goujon fileté côté bille.

La charge statique est fournie à titre indicatif ; un coefficient de sécurité approprié doit également être pris en compte en fonction de l'application.

Spécifications

Patin
Plastique, polyacétal (POM)
Noir, finition mate


Goujon fileté
PlastiquePA, polyamide (PA-HP)

  • Renforcé de fibre de verre
  • noirSWSW, RAL 9005, finition mate

Température d'utilisation: 0 à +60 °C


RoHS

Masquer schéma technique
GN 638.9 Pieds à rotule, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1d3l2A/FCharge statique Fs
en kN
(voir informations)
15M 62636464,57,620,9
15M 835455867,631,8
18M 62636464,59,220,9
18M 835455869,231,8
21M 62636464,51020,9
21M 835455861031,8
25M 62636464,510,530,9
25M 8354558610,531,8
32M 62636464,51130,9
32M 835455861131,8
40M 835455861331,8
50M 8354558615,531,8

Configuration et prix

Diamètre d1
Filetage d2
Longueur l1
Matériau

Couleur
noir
Diamètre d1
Filetage d2
Longueur l1
Matériau

Couleur
noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,22 €
plus TVA 0,23 €
brute 1,45 €
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
  • 401 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 402 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 638.9-15-M6-26-PA-SWGN 638.9-15-M6-36-PA-SWGN 638.9-15-M6-46-PA-SWGN 638.9-15-M8-35-PA-SWGN 638.9-15-M8-45-PA-SWGN 638.9-15-M8-58-PA-SWGN 638.9-18-M6-26-PA-SWGN 638.9-18-M6-36-PA-SWGN 638.9-18-M6-46-PA-SWGN 638.9-18-M8-35-PA-SWGN 638.9-18-M8-45-PA-SWGN 638.9-18-M8-58-PA-SWGN 638.9-21-M6-26-PA-SWGN 638.9-21-M6-36-PA-SWGN 638.9-21-M6-46-PA-SWGN 638.9-21-M8-35-PA-SWGN 638.9-21-M8-45-PA-SWGN 638.9-21-M8-58-PA-SWGN 638.9-25-M6-26-PA-SWGN 638.9-25-M6-36-PA-SWGN 638.9-25-M6-46-PA-SWGN 638.9-25-M8-35-PA-SWGN 638.9-25-M8-45-PA-SWGN 638.9-25-M8-58-PA-SWGN 638.9-32-M6-26-PA-SWGN 638.9-32-M6-36-PA-SWGN 638.9-32-M6-46-PA-SWGN 638.9-32-M8-35-PA-SWGN 638.9-32-M8-45-PA-SWGN 638.9-32-M8-58-PA-SWGN 638.9-40-M8-35-PA-SWGN 638.9-40-M8-45-PA-SWGN 638.9-40-M8-58-PA-SWGN 638.9-50-M8-35-PA-SWGN 638.9-50-M8-45-PA-SWGN 638.9-50-M8-58-PA-SW

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique