Pieds de machine et pieds de machine pour de multiple applications

Les pieds de machine, également appelés pieds de nivellement, sont utilisés pour soutenir et stabiliser les machines et les systèmes.

Ils se composent généralement d'une plaque d'assise et d'un goujon fileté et sont disponibles sous forme de pieds à conception rigide ou pieds articulés pour les sols qui ne sont pas parfaitement réguliers.

Domaines d'applications pour les pieds de machine

Les pieds de machine sont utilisés pour stabiliser les machines, les systèmes et les équipements sur n'importe quel sol. Ils créent un espace entre la surface d'appui et le logement ou le cadre. Les plaques d'assise sont conçues pour éviter d'endommager les revêtements de sol sensibles. En outre, les modèles typiques comportent des embouts de protection ou des inserts en caoutchouc.

Large choix de pieds de machine

Ganter propose des pieds de machine en tant que pièces standard dans de nombreux modèles différents pour un large éventail d'applications :

FAQ - Foire aux questions

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau de la douille / du goujon
Matériau de base
Forme de la base
Méthode de fixation
Diamètre du pied (de - à) Diamètre du pied
Filetage (de - à) Filetage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Famille de produits

Rien trouvé ? Demandes spéciales

FAQ - Foire aux questions

Qu'est-ce qu'un pied articulé et un pied de machine à base fixe, et comment fonctionnent-ils ?

Composés d'un goujon fileté et d'une plaque de base, les pieds articulés et les pieds de machine à base fixe sont des éléments de montage réglables en hauteur. Ces composants garantissent la stabilité et le nivellement précis des machines et des équipements, tout en compensant les irrégularités du sol, le cas échéant. Le choix des matériaux et des modèles appropriés permet de répondre à toutes sortes d'exigences, qu'il s'agisse de capacité de charge, de protection contre la corrosion, d'hygiène ou de propriétés d'amortissement.

Construction et fonction des pieds de machine

  • Le goujon fileté permet un réglage précis de la hauteur : La hauteur peut être réglée avec précision en tournant.
  • Fixe ou articulée, la plaque de base assure un contact stable avec le sol.
  • La rotule des pieds de machine articulés permet à la plaque de base de s'adapter aux pentes et aux surfaces irrégulières. La charge est supportée de manière uniforme, même sur les surfaces inclinées.

Cela vous permet d'installer vos machines facilement, rapidement et en toute sécurité, et de modifier les réglages en toute flexibilité pendant le fonctionnement. Ceci compense les surfaces de montage irrégulières ou les pentes légères, ce qui facilite considérablement l'alignement, en particulier dans la construction de machines.

Versions et avantages pratiques

  • Disponibles en différents matériaux (acier, inox, plastique ou élastomères), les pieds de machine s'adaptent à n'importe quel environnement. Ils peuvent ainsi offrir une meilleure résistance à la corrosion (modèle GN 343.6 en inox, par ex.) ou être utilisés dans des environnements hygiéniques (modèle GN 19, conception hygiénique, par ex.).
  • Les semelles en plastique (telles que celles des modèles GN 344 ou GN 343.3) sont antidérapantes et amortissent les bruits, ce qui contribue à améliorer la stabilité.
  • Les différentes options de montage (filetage extérieur ou intérieur, trous de fixation), telles que celles du modèle GN 344.9, garantissent une installation aisée.

Des pieds de machine articulés en plastique antistatique (GN 344.2) sont par exemple utilisés dans les installations sensibles aux perturbations électroniques. Les versions en inox garantissent une durabilité à long terme dans les environnements humides. Les modèles dotés de trous de fixation offrent une stabilité supplémentaire et une résistance au basculement sur les sols glissants.

Applications courantes des pieds articulés et des pieds de machine à base fixe

  • Mise à niveau des machines sur sol irrégulier
  • Installation sûre de supports d'équipement dans l'industrie agroalimentaire (par ex., GN 17, conforme aux exigences de la FDA)
  • Amortissement des vibrations pour les équipements munis de tampons en caoutchouc ou de plaques de base en plastique
  • Réglage excentrique permettant une mise à niveau rapide et sans outils des postes de travail

Garantissant précision et sécurité lors de l'installation de machines et d'équipements, les pieds de machine jouent un rôle crucial. Notre large choix de conceptions et de matériaux permet de s'adapter en souplesse à toutes les situations d'installation et d'éviter les réglages fastidieux lors de l'alignement.

Quelle différence existe-t-il entre un pied de machine à base fixe et un pied de machine articulé ?

La principale différence entre les pieds de machine à base fixe et les pieds de machine articulés réside dans leur amplitude de mouvement et l'usage auquel ils sont destinés :

Pied de machine à base fixe

Les pieds de machine à base fixe **** sont robustes et réglables en hauteur.

  • Fonction : Réglage de la hauteur pour mettre des machines ou des meubles à niveau, par exemple
  • Plage de mouvement : Fixe – non inclinable
  • Utilisation : Surfaces planes
  • Exemple : Établis, armoires, équipements installés sur un sol lisse

Pied de machine articulé

Un pied de machine articulé comporte également une articulation mobile entre le goujon fileté et la plaque de base.

  • Fonction : S'adapte à la surface
  • Plage de mouvement : Capable de basculer/pivoter
  • Utilisation : Sols irréguliers ou inclinés
  • Exemple : Machines installées sur un sol industriel incliné

En bref :

Pied de machine à base fixe = réglable en hauteur mais rigide
Pied de machine articulé = réglable en hauteur et modulable (s'adapte au sol)

Quels sont les critères à prendre en compte lors du choix de pieds de machine ?

Les pieds articulés et les pied de machine à base fixe peuvent être réglés avec précision ; ils sont conçus pour permettre l'installation et le nivellement de machines, d'installations et d'équipements en toute sécurité. Le choix repose sur les exigences propres à l'application envisagée et aux conditions dans lesquelles le produit sera utilisé. Cela vous permet de choisir le pied articulé ou fixe approprié et de vous assurer que votre équipement est installé de manière stable et plane.

Principaux critères de sélection des pieds de machine

  • Conception et principe de fonctionnement : Déterminez si des pieds rigides (à base fixe) ou des pieds autonivelants (articulés) sont nécessaires. Les pieds de machine articulés compensent les inégalités des sols ou des surfaces inclinées, ce qui est particulièrement utile pour les zones difficiles d'accès ou les surfaces qui ne sont pas parfaitement planes.
  • Plage de réglage et type de filetage : La plage de réglage requise est déterminée par les spécifications de conception. Notre large choix de tailles de filetage et d'options de fixation (filetage extérieur ou intérieur, trous de fixation) permet une adaptation aisée aux différents pieds de machine et profils de châssis.
  • Choix des matériaux : Acier, inox ou plastique : choisissez le matériau en fonction des conditions dans lesquelles le produit sera utilisé. L'inox est recommandé pour les applications impliquant une exposition à des liquides, à l'humidité ou à la corrosion, comme dans les secteurs agroalimentaire ou pharmaceutique. Les composants en plastique et en caoutchouc sont utilisés pour protéger les surfaces sensibles et pour amortir les vibrations et le bruit.
  • Propriétés de surface : Privilégiez les modèles équipés d'un patin antidérapant en caoutchouc ou les versions spéciales ESD. Ils permettent d'éviter les décharges électrostatiques sur les équipements sensibles ou d'assurer une bonne stabilité sur les sols glissants.
  • Conception hygiénique : Il existe des versions spécialement certifiées pour répondre à des exigences spécifiques (hygiène et salles blanches). Ces versions sont indispensables pour faciliter le nettoyage et éviter la formation de poches de saleté, notamment dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique.
  • Options de montage : Choisissez entre les versions avec ou sans trous de fixation. Les trous de fixation offrent un soutien supplémentaire, en particulier sous des charges dynamiques ou dans des environnements à fortes vibrations.

Avantages techniques pratiques

Le choix de pieds articulés ou à base fixe adaptés permet un positionnement sûr de la machine et un mise à niveau efficace. L'installation est ainsi simplifiée et la mise en service s'effectue sans encombre, même sur des sols industriels irréguliers. Au quotidien, cela améliore la fiabilité opérationnelle et garantit la durabilité et la stabilité de l'installation, conditions idéales pour un fonctionnement optimal de la machine.

Utilisation des pieds articulés et des pieds de machine à base fixe

  • Machines industrielles et de fabrication
  • Équipements et systèmes de laboratoire dans des environnements sensibles
  • Équipements de manutention, systèmes de convoyage et transfert d'équipements entre différents emplacements
  • Coffrets pour équipements soumis à des exigences spécifiques en matière d'hygiène, d'insonorisation ou de protection contre les décharges électrostatiques (ESD)

Cela vous permet d'adapter votre installation aux exigences spécifiques de votre application, d'effectuer des réglages précis tout en gagnant en sécurité et en efficacité.

Dans quels matériaux les pieds articulés et les pieds de machine sont-ils disponibles ?

Les pieds articulés et les pieds de machine à base fixe sont disponibles en acier, en inox et en plastique. Chaque matériau présente des avantages spécifiques adaptés à différents environnements, garantissant une sécurité accrue, une durée de vie prolongée et un entretien plus aisé.

Aperçu des matériaux disponibles

  • **Acier : ** L'acier est un matériau couramment utilisé pour fabriquer des pieds de machine, tels que les modèles GN 343.1, GN 343.2, GN 6311.4, GN 339 et GN 40.
  • **Inox : ** L'inox est utilisé pour les applications particulièrement exigeantes en matière d'hygiène ou de résistance à la corrosion, comme c'est le cas pour nos modèles GN 343.5, GN 343.6, GN 6311.6, GN 344.5, GN 345.5, GN 41, GN 44, GN 17, GN 18 et GN 19.
  • **Plastique : ** Le plastique peut être utilisé pour la base ou l'ensemble du pied, par exemple pour les modèles GN 343.3, GN 343.4, GN 343.9, GN 344, GN 345, GN 445 et leurs variantes avec filetage intérieur et trous de fixation.

Avantages des versions en acier

  • Stabilité et rigidité élevées pour les structures de machines moyennes à lourdes
  • Économique pour les applications standard
  • Idéal pour les environnements secs et non corrosifs

Cette solution permet de créer rapidement des installations robustes et économiques, notamment pour les machines-outils ou les équipements d'intérieur.

Avantages des modèles en inox

  • Excellente résistance à la corrosion pour les environnements humides ou corrosifs
  • Versions hygiéniques (GN 19, GN 20) pour l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique ainsi que pour les salles blanches.
  • Entretien réduit et facilité de nettoyage

Cela vous permet d'assurer une installation sûre et durable de la machine ainsi qu'un nettoyage hygiénique, même dans des conditions difficiles. Les pieds de machine en inox sont particulièrement adaptés aux équipements utilisés dans les installations sanitaires ou de production alimentaire.

Avantages des modèles en plastique

  • Très léger
  • Pas de corrosion, résistant à de nombreuses substances
  • Économique pour les petites machines et les équipements légers

Le choix du bon matériau permet de s'adapter plus facilement et plus efficacement à des exigences spécifiques tout en renforçant la fiabilité opérationnelle de vos machines. Vous pouvez ainsi choisir la meilleure solution pour votre application.

Quels sont les avantages des pieds de machine avec amortissement des vibrations pour les applications industrielles ?

Pieds articulés et pieds de machine à base fixe avec amortissement des vibrations réduisent de manière fiable la transmission des vibrations entre les machines et le sol. Ceci permet un fonctionnement plus souple et évite la transmission des vibrations au sol ou aux équipements situés à proximité. Ceci permet d'utiliser des instruments de mesure ou des composants de machines particulièrement sensibles avec une plus grande précision et de protéger spécifiquement chaque composant contre tout mouvement indésirable.

Avantages des pieds de machine avec amortissement des vibrations

  • Réduction de la transmission des vibrations : Les éléments d'amortissement intégrés au pied permettent d'absorber les vibrations. Cela permet de réduire les niveaux de bruit et d'améliorer la stabilité de la machine.
  • Protection des composants électroniques et de précision : La réduction des vibrations est également bénéfique pour les roulements, capteurs et systèmes de contrôle. Cela vous permet d'obtenir des résultats d'usinage de meilleure qualité sur les stations de mesure ou les machines CNC.
  • Prévention de la détérioration des revêtements de sol : Les éléments d'amortissement protègent la machine ainsi que la surface sur laquelle elle repose et les revêtements sensibles.
  • Sécurité accrue de l'environnement de travail : La réduction des vibrations évite le desserrage intempestif des vis de fixation. La fiabilité opérationnelle des activités industrielles quotidiennes s'en trouve ainsi renforcée.

Les pieds articulés et les pieds de machine à base fixe sont-ils compatibles avec les pieds de machine existants ?

Dans la plupart des cas, les pieds de machine Ganter peuvent facilement être associés aux pieds de machine existants. Pour ce faire, Ganter propose un large choix de filetages, de douilles filetées, de goujons filetés et de dimensions de plaques de base. Cela vous permet généralement de choisir l'élément d'assemblage adapté à la solution que vous avez choisie et de l'utiliser immédiatement. Pour des raisons de compatibilité, il est essentiel que le filetage de montage et la taille de la base correspondent à la fixation du pied de votre machine.

Tests de compatibilité pour les pieds de machine

  • Vérifiez le format du filetage : Ganter propose des filetages métriques et, dans certains cas, des filetages en pouces pouvant s'adapter à différents types de raccords.
  • Notez les dimensions des trous de fixation : De nombreux modèles (par ex., GN 344.9, GN 345.9, GN 445.9, ou GN 245, GN 247) sont équipés de Trous de fixation ou pattes de fixation, ce qui permet de les fixer en toute sécurité aux panneaux ou aux châssis existants.
  • Choisissez le matériau et le modèle correspondant le mieux à vos besoins. La famille de produits comprend des versions en inox, en plastique et des versions spéciales pour les environnements hygiéniques, les applications ESD ou la protection contre la corrosion.

Avantages pratiques et utilisation

Notre large choix de tailles, d'options de montage et de combinaisons de matériaux permet de réaliser pratiquement n'importe quelle configuration de machine. Il est ainsi plus facile d'installer vos machines pour qu'elles soient bien à niveau et stables, même en présence de supports de fixation existants ou remis à neuf.

Leurs cotes étant généralement compatibles avec les normes industrielles standard, les pieds de machine Ganter sont parfaitement adaptés aux projets de rénovation, de modernisation ou de remplacement de pieds usagés.

Comment choisir la taille et le type de pied de machine adaptés à mon application ?

Il est recommandé de procéder de manière systématique pour choisir la taille et le type de pied de machine appropriés. Il faut d'abord tenir compte des conditions du site d'installation, des exigences de la machine ou de l'appareil, et de tout critère spécifique à votre application. Cela vous aidera à trouver rapidement le produit qui vous convient et à éviter de faire un mauvais choix.

Critères de choix des pieds de machine

  • Capacité de charge et poids de la machine : Spécifiez le poids total qui doit être supporté. Choisissez ensuite la taille et la version de manière à ce que la capacité de charge par pied soit suffisante.
  • État du sol : Vérifiez la présence de surfaces irrégulières, de pentes ou de revêtements sensibles. Les pieds de machine articulés compensent en souplesse les irrégularités du sol et assurent la stabilité de l'appareil.
  • Exigences matérielles : Choisissez le matériau en fonction de l'environnement de l'application : Acier pour les applications standard, inox pour une résistance élevée à la corrosion ou pour l'hygiène, pieds en plastique pour les équipements plus légers ou lorsqu'une bonne résistance chimique est requise.
  • Réglage de la hauteur/plage de réglage : Vérifier la plage de réglage requise.
  • Installation : Faut-il un trou de fixation pour ancrer le pied et l'empêcher de glisser, ou suffit-il simplement de le monter sur la machine ?
  • Conception hygiénique : Pour les environnements soumis à des exigences élevées en matière d'hygiène, optez pour des pieds de machine spéciaux en inox, tels que les modèles GN 19 ou GN 20, pour un nettoyage aisé.

Quels sont les pieds articulés ou pieds de machine à base fixe les mieux adaptés aux environnements présentant des niveaux élevés de vibrations ou de charges dynamiques ?

Le choix de modèles équipés de composants antivibratoires ou de matériaux adaptés permet une configuration optimale des pieds de machine Ganter destinés à des environnements soumis à de fortes vibrations ou à des charges dynamiques. Le choix du bon produit améliore la stabilité et protège à la fois la machine et la surface. Cela garantit un fonctionnement stable, même en cas de fortes variations de charge et de vibrations.

Principaux critères de choix pour les pieds de machine soumis à des vibrations

  • Patins en caoutchouc ou composants en élastomère intégrés à la plaque de base réduisant efficacement les vibrations et la transmission du bruit.
  • Modèles avec bases antivibratoires ou antidérapantes garantissant la stabilité des équipements et des machines, même en cas de charges dynamiques.
  • Conception intégrant différents matériaux résistants (plaques de base en plastique avec goujons filetés en métal ou versions entièrement en inox) pour une solidité accrue et une meilleure résistance à la corrosion.
  • Trous de fixation permettent d'ancrer les pieds de machine au sol et d'éviter tout déplacement dû aux vibrations.
  • Amplitude de réglage du goujon fileté pour une mise à niveau aisée, même lorsque l'installation nécessite une certaine liberté de mouvement.

Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?

Le choix de pieds de machine adaptés, avec amortisseurs de vibrations – tels que ceux équipés de patins en caoutchouc intégrés, d'un système d'amortissement des vibrations et de trous de fixation – permet d'éviter les vibrations indésirables, de réduire le niveau de bruit et de préserver le matériau des composants de charge contre la fatigue. Cela vous permet d'utiliser votre équipement confortablement et en toute sécurité, même dans des environnements difficiles et soumis à de fortes vibrations.

Quelles sont les normes respectées par les pieds de machine Ganter ?

Selon la version, les pieds articulés et les pieds de machine à base fixe Ganter sont conformes à diverses normes et spécifications, qui répondent spécifiquement aux exigences en matière d'hygiène, de propriété des matériaux et de certifications. Dans la gamme des pieds de machine, vous trouverez de nombreux modèles conformes aux normes industrielles et spécialement conçus pour certaines applications.

Principales normes et certifications applicables aux pieds de machine Ganter

  • Normes d'hygiène : Pour les industries particulièrement sensibles sur le plan de l'hygiène (industrie agroalimentaire et technologie médicale, par ex.), Ganter propose des pieds de machine tels que GN 17, GN 18, GN 19, GN 20 et GN 24. Conformes aux principes de conception hygiénique, ces produits sont certifiés selon les normes 3-A Sanitary Standard et DGUV Test et sont conformes aux exigences de la FDA (aptes au contact alimentaire selon les normes américaines). Cela vous permet d'installer des machines dans des environnements sensibles en toute sécurité et dans le respect des normes.
  • Normes applicables aux matériaux : Les versions en inox – telles que GN 17, GN 18, GN 19, GN 20, GN 24, GN 21, GN 23, GN 44, GN 45, GN 41 et GN 43 – sont fabriquées dans des alliages de haute qualité tels que AISI 304 ou AISI 316L. Par conséquent, ces composants garantissent la résistance à la corrosion et la fiabilité dans des environnements difficiles.
  • Exigences particulières : Les modèles tels que GN 344.2 et GN 344.7 sont disponibles en versions ESD antistatiques conçues pour être utilisées dans des zones potentiellement explosives ou électrosensibles. Ils répondent aux exigences de la norme en matière de protection contre les décharges électrostatiques.

Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?

En respectant ces normes et standards, vous pouvez choisir des pieds articulés ou des pieds de machine à base fixe Ganter qui répondent spécifiquement aux exigences de votre secteur d'activité. Vos systèmes pourront ainsi fonctionner en toute sécurité et dans le respect des réglementations (production alimentaire, salles blanches ou applications médicales, par ex.).

Aperçu et avantages des produits correspondants

  • GN 19, GN 20, GN 24 : Conception hygiénique, certifiée 3-A, certifiée par le test DGUV, conforme aux exigences de la FDA. Idéal pour les zones soumises à des exigences strictes en matière d'hygiène.
  • GN 17, GN 18, GN 21, GN 23, GN 41, GN 44, GN 45 : Inox, haute résistance à la corrosion, pour les environnements difficiles et humides.
  • GN 344.2, GN 344.7 : Version homologuée ESD, pour la protection contre les décharges électrostatiques.

Recommandation

Tenez compte des normes et des exigences matérielles applicables à votre secteur d'activité lors du choix de vos pieds de machine. Utilisez le filtre disponible sur le site web de Ganter pour rechercher précisément des pieds de machine certifiés ou hygiéniques. Cela vous permet d'installer ou de moderniser des systèmes et des équipements de manière pratique, sûre et efficace.

Les pieds articulés et les pieds de machine à base fixe peuvent-ils être personnalisés en fonction des spécifications du client ?

Sur demande, Ganter peut également fournir des goujons de longueur personnalisée, d'autres types de filetage ou des formes de plaques de base spécifiques pour bon nombre de ses pieds de machine articulés et à base fixe. Veuillez contacter directement le service technique de Ganter pour lui faire part de vos besoins.

Existe-t-il des pieds de machine certifiés EHEDG et 3-A ou testés par la DGUV ?

Oui, ce type de pieds de machine existe bel et bien, et ils sont même proposés comme produits standard en version hygiénique

Pieds de machine avec certification EHEDG + 3-A + DGUV

La série GN 20 en est un exemple très représentatif.

Cette combinaison est effectivement disponible, en particulier pour les versions avec trous de fixation (type B).
Note technique importante :

  • Avec trou de fixation → EHEDG + 3-A + DGUV
  • Sans trou de fixation → 3-A + DGUV

La raison : L'EHEDG exige une installation précise et étanche pour éviter les espaces morts.

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique