Description du produit
Les pieds réglables GN 345.9 en plastique sont légers, résistants à la corrosion et isolés électriquement. Ils sont utilisés pour installer des appareils et des équipements et les mettre à niveau.
Grâce à la forme de la plaque de base, la charge est répartie sur une large surface ; combinée à un plastique de haute qualité, cela permet d'obtenir une capacité de charge statique élevée. Les pieds réglables sont fournis assemblés mais peuvent également être démontés.
Les pieds réglables sont fournis assemblés mais peuvent également être démontés. À la livraison, les trous de montage de la plaque de base sont protégés par un mince film en plastique qui peut être aisément transpercé ou perforé.
Les capacités de charge statique indiquées dans le tableau sont données à titre indicatif ; les dépasser peut entraîner une déformation ou une défaillance des composants.
Spécifications
Plaque d'assise
Plastique, polyamide (PA)
- Renforcé de fibre de verre
- Noir, finition mate
Goujon fileté
Plastique, polyamide (PA-HP)
- Renforcé de fibre de verre
- Noir, finition mate
Tampon en caoutchouc pour type AG
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)
Dureté de 70 Shore A, noir
Température de fonctionnement : -30 à +100 °C
RoHS