GN 8620 Voimakiinnittimet Alumiinia, pneumaattinen

Voimakiinnittimet GN 8620: Alumiinia, pneumaattinen
Tyyppi: S - kiinnitysvarrella

Tuotteen kuvaus

GN 8620 -voimakiinnittimet pitävät ja asemoivat työkappaleita, kuten ohutlevypaneeleja, automatisoiduissa hitsausprosesseissa sekä tarttuvat työkappaleisiin ja kiinnittävät ne siirto- ja kokoonpanomekanismeissa. Kiinnitysvarsi välittää pneumaattisesti tuotetun kiristyksen tai kiinnitysvoiman vipunivelmekanismilla työkappaleeseen. Nopea heiluriliike mahdollistaa lyhyen työnkiertoajan. Paineilmatoiminen loppuasento varmistaa pehmeän ja hellävaraisen liikkeen.

Kiinnitysvarren avauskulma voidaan asettaa tai rajoittaa mihin tahansa asentoon. Loppuasennot havaitaan sisäiseen mekanismiin liitetyillä antureilla, jotka eivät tarvitse asettamista. Koko mekanismi on suojattu alumiinikotelolla, joka suojaa sitä lialta ja vedeltä. Pitkä käyttöikä varmistetaan vahvistetulla, painon kannalta optimoidulla kotelolla ja korkealaatuisilla neulalaakereilla ja sisäisen mekanismin liitoksilla.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Alumiini


Neliövarsi
Teräs, nitrattu


Kaksoistoimintainen ilmasylinteri
Paineenvaihteluväli 2–8 baaria


Induktiivinen anturi
Sinkkivalu


Kiinnitysvarsi tyypille S
Alumiini, anodisoitu, luonnonvärinen
Kiinnitysosa, teräs, sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Lisävaruste

DIN 6325 Ohjaustapit
DIN 7979 Ohjaustapit
GN 330 Kaapelit, joissa liitin (4-napainen, 5 tai 10 metrin pituinen)

Piilota tekninen piirros
GN 8620 Voimakiinnitin, alumiinia, pneumaattinen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Skiinnitysvarrella
Oilman kiinnitysvartta

Kytkennän lähtö

PPNP
Näytä / piilota sarakkeet
Koko
(Piston-Ø)
maks.
kiinnitysvoima
5 baarissa
Nm
FS
Kiinnitysvoima
arvolla r
5 baarissa
N ≈
FH
Pitokapasiteetti
arvolla r
N
a ±0,05b1b2b3b4b5dh1
maks.
h2
255053080033,55334,5463436G 1/8210130
4013011103240475533,5484034,5G 1/8260162,5
6339027001041071,57851,5534654G 1/4332,5212
Näytä / piilota sarakkeet
Koko
(Piston-Ø)
h3h4 ±0,05h5 +0,1/0k1k2k3k4l1l2l3l4 ±0,1nrs
Neliö
25281784444,51324360446 H79312
404025844,4431766283608 H711716
635536,597,51277,52291061129312 N914422

Koonti ja hinta

Koko
Tyyppi


Kytkennän lähtö

Koko
Tyyppi


Kytkennän lähtö

Kiinnitys- ja asennusmitat

Asennuksen aikana kaikki esillä olevat reiät tulee käyttää kiinnitysruuveja ja ohjaustappeja varten. Ohjaustappien vaihtoehtona oleva sivukiinnitys tulee tehdä uraan asennettavalla sovitekiilalla. Kiinnittimen rinnakkaissäätö onnistuu sovelluksen puolella olevien pitkittäisten kiinnitysreikien avulla.

Ilmaliitännät sijaitsevat etu- ja takapuolella. Käyttämättömät liitännät suljetaan mukana tulevilla sulkutulpilla.

f2b8ad99-8520-4706-8dc9-83cf20a524ce
6eac4332-c04b-41eb-8a74-e43324908bf4
0ca8dad5-a9fa-431a-8965-7cebf8e7e106

Asennusesimerkki

9b4dea14-da1f-467a-a4c6-ed57392de917

Turvallisuusohje

Asentamisen, käytön aloittamisen ja käytön aikana tulee noudattaa käyttöohjeiden tietoja. Ne toimitetaan tuotteen mukana tai digitaalisesti tuotesivulla osoitteessa ganternorm.com.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
382,69 €
plus ALV 72,71 €
brutto 455,40 €
Paino: 1,680 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 4 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 5 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 8620-25-S-PGN 8620-25-O-PGN 8620-40-S-PGN 8620-40-O-PGN 8620-63-S-PGN 8620-63-O-P

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa