GN 911.9 Säädettävät lukitusvivut Muovi, muovisille puristusliittimille

Säädettävät lukitusvivut GN 911.9: Muovi, muovisille puristusliittimille
Väri: SG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely
VD

Tuoteperhe VD

Visuaalisesti havaittavat standardiosat on valmistettu sinisestä muovista. Sinisen värin ansiosta ihmissilmä havaitsee ne erityisen helposti, ja myös optiset seurantajärjestelmät havaitsevat ne helposti, mikä on ehkä vielä tärkeämpää.
Metallinilmaisimilla havaittavat standardiosat on valmistettu sinisestä muovista, joka sisältää lisäaineita, kuten rautaoksidia. Tämän johdosta metallinilmaisimet havaitsevat ne alkaen 0,125 cm³ hiukkasmäärästä, mikä tarkoittaa sitä, että myös piilossa oleva muovisirut voidaan havaita.
Kaikki havaittavista muoveista valmistetut standardiosat on valmistettu FDA-määräysten mukaisesti muovigranulaatista FDA CFR.21 ja EU 10/2011 vaatimusten mukaisesti.
Näytä kaikki havaittavat standardiosat
FDA

FDA-määräysten mukainen

Havaittavista-muoveista-valmistetut-standardiosat

Tuoteperhe Havaittavista muoveista valmistetut standardiosat

Visuaalisesti havaittavat standardiosat on valmistettu sinisestä muovista. Sinisen värin ansiosta ihmissilmä havaitsee ne erityisen helposti, ja myös optiset seurantajärjestelmät havaitsevat ne helposti, mikä on ehkä vielä tärkeämpää.
Metallinilmaisimilla havaittavat standardiosat on valmistettu sinisestä muovista, joka sisältää lisäaineita, kuten rautaoksidia. Tämän johdosta metallinilmaisimet havaitsevat ne alkaen 0,125 cm³ hiukkasmäärästä, mikä tarkoittaa sitä, että myös piilossa oleva muovisirut voidaan havaita.
Kaikki havaittavista muoveista valmistetut standardiosat on valmistettu FDA-määräysten mukaisesti muovigranulaatista FDA CFR.21 ja EU 10/2011 vaatimusten mukaisesti.
Näytä kaikki havaittavat standardiosat

Tuotteen kuvaus

Muovisissa puristusliittimissä säädettävät lukitusvivut GN 911.9 korvaavat kuusiokoloruuvit DIN 912, puristuspisteen tai nivelakselin. Valittavana on kaksi kahvan pituutta kierteen koosta riippuen.

Versiossa VDB käytetty muovi on valmistettu sinisestä, visuaalisesti havaittavasta ja FDA-määräysten mukaisesta muovigranulaatista FDA CFR.21 ja EU 10/2011 mukaisesti.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -30 °C - +130 °C
  • mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistelySGSG
  • sininen, RAL 5005, matta viimeistelyVDBVDB
    • FDA-yhteensopiva materiaali
    • visuaalisesti havaittava

Hammastettu rengas
Sinkkivalu


Kierresisäke / Pidikeruuvi
Ruostumaton teräs, AISI 303


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 911.9 Säädettävät lukitusvivut muovisille puristusliittimille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1l2d2h1h2 ≈
44*M 620108,532
63M 62010940
63M 8251313,544
78M 8251314,552
* Tämä koko on saatavana vain versiossa SG.

Koonti ja hinta

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Kierteen pituus l2
Väri
mustanharmaa
sininen
Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Kierteen pituus l2
Väri
mustanharmaa
sininen

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,05 €
plus ALV 1,15 €
brutto 7,20 €
Paino: 0,024 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
  • 3301 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 3302 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 911.9-44-M6-20-SGGN 911.9-63-M6-20-SGGN 911.9-63-M6-20-VDBGN 911.9-63-M8-25-SGGN 911.9-63-M8-25-VDBGN 911.9-78-M8-25-SGGN 911.9-78-M8-25-VDB

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa